寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | 耐荷重(N) | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | L1 | s | Db | B | 質量 (g) |
価格 (円/個) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRUHS-5-N | 6 | M5 | 0.8 | 6 | 5 | 1.1 | 4 | 8 | 2.4 | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | 在庫品 |
| BRUHS-6-N | 7 | M6 | 1 | 8 | 6 | 1.2 | 4.76 | 10 | 4.4 | 1,320 | 1,452 | CAD | カート | 在庫品 |
| BRUHS-8-N | 27 | M8 | 1.25 | 10 | 7 | 1.5 | 5.56 | 13 | 9.4 | 1,420 | 1,562 | CAD | カート | 在庫品 |
| BRUHS-10-N | 34 | M10 | 1.5 | 12 | 10 | 2.5 | 8.73 | 17 | 21 | 1,510 | 1,661 | CAD | カート | 在庫品 |
| BRUHS-12-N | 55 | M12 | 1.75 | 15 | 11 | 3.5 | 10.32 | 19 | 32 | 1,670 | 1,837 | CAD | カート | 在庫品 |
| BRUHS-16-N | 69 | M16 | 2 | 20 | 15 | 5.3 | 15.87 | 24 | 70 | 2,190 | 2,409 | CAD | カート | 在庫品 |
| BRUHS-20-N | 82 | M20 | 2.5 | 25 | 18 | 6.3 | 19.05 | 30 | 134 | 3,010 | 3,311 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| BRUHS-N | |
|---|---|
| 本体 | SUS304 |
| メインボール | ポリアセタール(白) |
| サブボール | SUS440C(硬度55HRC以上) |
| スペーサ | SUS304 |
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/食品製造ライン/包装ライン特長
- 六角ボルトタイプの上向き用ボールローラ。スパナで取りつけ・取りはずしできます。
- 本体とメインボールはステンレス・ポリアセタール・PEEKの組み合わせから選択できます。
- BRUHP-PはFPD製造装置・半導体製造装置などクリーン・耐熱・耐薬品性が必要な環境に適しています。
- BRUHN-N BRUHP-Pは水抜き穴つき。洗浄が必要な食品製造ラインなどの用途に適しています。
- BRUHSは摩擦係数が小さく、より小さな力でワークを搬送することができます。
使用上の注意
- BRUHSは上向き専用です。下向き・横向きで使用すると商品が破損したり、ボールの動作不良の原因となります。
- BRUHN-N BRUHP-Pは上向き・下向き・横向きで使用できます。
始動摩擦係数測定
ボールローラ3個に最大耐荷重の重量物(SS400、表面研磨)を載荷し、プッシュゲージで重量物が動き出す力を計測し、始動摩擦係数μを算出しました。
| 品番 | 始動摩擦 係数μ |
|---|---|
| BRUHS-S(本体・メインボール:ステンレス) | 0.03 |
| BRUHS-N(本体:ステンレス/メインボール:ポリアセタール) | 0.04 |
| BRUHN-N(本体・メインボール:ポリアセタール) | 0.08 |
| BRUHP-P(本体・メインボール:PEEK) | 0.08 |
表中の数値は試験による実測値であり、保証値ではありません。