寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | s | L | L1 | d | D | H | H1 | h | W | e | A | t | P | C | R | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PST-10 | 2.5 | 20 | 6 | 5.5 | 10 | 10.5 | 5.5 | 4.8 | 23 | 3 | 6.5 | 0.5 | 17 | 6 | 3.4 | 25/43 | 60 | 4,030 | 4,433 | CAD | カート | 在庫品 |
| PST-15 | 4.5 | 26 | 9 | 7 | 15 | 15.5 | 8 | 6 | 34 | 4 | 11 | 1 | 25 | 8 | 4.5 | 39/84 | 70 | 5,020 | 5,522 | CAD | カート | 在庫品 |
| PST-20 | 6 | 35 | 13 | 8.5 | 20 | 21 | 11 | 7 | 47 | 5 | 13.5 | 1 | 34 | 11 | 6.6 | 32/161 | 180 | 6,180 | 6,798 | CAD | カート | 在庫品 |
| PST-10-N | 2.5 | 20 | 6 | 5.5 | 10 | 10.5 | 5.5 | 4.8 | 23 | 3 | 6.5 | 0.5 | 17 | 6 | 3.4 | 25/43 | 60 | 4,750 | 5,225 | CAD | カート | 在庫品 |
| PST-15-N | 4.5 | 26 | 9 | 7 | 15 | 15.5 | 8 | 6 | 34 | 4 | 11 | 1 | 25 | 8 | 4.5 | 39/84 | 70 | 5,560 | 6,116 | CAD | カート | 在庫品 |
| PST-20-N | 6 | 35 | 13 | 8.5 | 20 | 21 | 11 | 7 | 47 | 5 | 13.5 | 1 | 34 | 11 | 6.6 | 32/161 | 180 | 7,020 | 7,722 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| PST | PST-N | |
|---|---|---|
| 本体 | SUS303相当 | SUS303相当 |
| ピン | S45C(硬度40-45HRC) 四三酸化鉄皮膜(黒) |
ポリアセタール(硬度94HRM) |
| スプリング | SUS631J1 | SUS631J1 |
特長
- ワークの位置決め用途に。
-
商品記号により、ピン材質が選択できます。
PST----スティールピン
PSTS----ステンレスピン
PST-N----プラスティックピン
使用例