寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | H | H1 | h | W | A | t | P | R | C | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHL-M5-A | M5 | 0.8 | 20 | 10.5 | 5.5 | 4.8 | 23 | 6.5 | 0.5 | 17 | 6 | 3.4 | 21 | 1,980 | 2,178 | CAD | カート | 実働5日目出荷 |
| PHL-M6-A | M6 | 1 | 20 | 10.5 | 5.5 | 4.8 | 23 | 6.5 | 0.5 | 17 | 6 | 3.4 | 20 | 1,980 | 2,178 | CAD | カート | 在庫品 |
| PHL-M8-A | M8 | 1.25 | 26 | 15.5 | 8 | 6 | 34 | 11 | 1 | 25 | 8 | 4.5 | 54 | 2,730 | 3,003 | CAD | カート | 在庫品 |
| PHL-M10-A | M10 | 1.5 | 26 | 15.5 | 8 | 6 | 34 | 11 | 1 | 25 | 8 | 4.5 | 52 | 2,730 | 3,003 | CAD | カート | 在庫品 |
| PHL-M12-A | M12 | 1.75 | 35 | 21 | 11 | 7 | 47 | 13.5 | 1 | 34 | 11 | 6.6 | 135 | 3,610 | 3,971 | CAD | カート | 在庫品 |
| PHL-M16-A | M16 | 2 | 35 | 21 | 11 | 7 | 47 | 13.5 | 1 | 34 | 11 | 6.6 | 130 | 3,610 | 3,971 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| PHL | |
|---|---|
| 本体 | SUS303相当 |
特長
- プランジャ取りつけ用ホルダ。