M2 装飾
選定条件
- ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶM2
| 写真 | ![]() |
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | いたずら防止極低頭ボルト | いたずら防止極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) | |||||||
| 品番 | SRSHS-M2 | SRSHS-M2-ALK | |||||||
| 特長 | いたずら防止 省スペース 極低頭 |
頭部高さが極低頭な いたずら防止ボルト ナイロン溶着 |
|||||||
| 価格(税別) | 910円~ | 1,110円~ | |||||||
| 材質 | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | |||||||
| 表面処理 | - | - | |||||||
| ねじの呼び | M2 | M2 | |||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | |||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | |||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||||||
| 品番 | SRSHS-M2-4 SRSHS-M2-5 SRSHS-M2-6 SRSHS-M2-8 | SRSHS-M2-4-ALK SRSHS-M2-5-ALK SRSHS-M2-6-ALK SRSHS-M2-8-ALK |
最新記事
よくあるご質問(FAQ)
Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。
1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。
Q.ねじの締めつけトルクを教えてください。
各商品ページの締めつけトルクをご覧ください。
締めつけトルクについての記述がない商品については、こちらをご覧ください。
➡炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的性質