• 特殊ねじ
  • 樹脂ねじ(プラスティックねじ)

十字穴ねじ用ビット

Cross Recessed Screwdriver Bits

SKCHB

  • 微細

形状図

SKCHB十字穴ねじ用ビット寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 適用するねじの呼び 識別溝段数B A 質量
(g)
価格
(円/個)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(個) 在庫/非在庫
SKCHB-M1.2 M1.2 無し 1 15.1 1,110 1,221 CAD カート 在庫品
SKCHB-M1.4 M1.4 1 1.13 12 1,110 1,221 CAD カート 在庫品
SKCHB-M1.6 M1.6 2 1.3 15.4 1,110 1,221 CAD カート 在庫品


材質・仕上げ

SKCHB
本体 工具鋼(硬度56HRC以上)

用途

精密機器用樹脂小ねじの取りつけ・取りはずし

特長

  • 精密機器用樹脂小ねじSPE-MC1SPE-MC3SPA-MC1SPA-MC3専用の十字ビットです。
  • 専用マグネットドライバSRDや市販のビット差し替えドライバと組み合わせてご使用ください。
  • トルクドライバ・トルクレンチと組み合わせることで、ねじのトルク管理が可能です。

関連商品

専用マグネットドライバSRDがあります。SRD

SKCHB十字穴ねじ用ビット


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

樹脂ねじ(プラスティックねじ)を他の条件で探す

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

樹脂ねじ(プラスティックねじ)にはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります