M2.6 樹脂ねじ・樹脂ボルト(プラスティックねじ)
樹脂ねじとは
樹脂ねじとは材質が樹脂(プラスティック)でできているねじのことです。
一般的な金属製のねじと異なり、電気絶縁性を持っています。材質によっては耐熱性や耐薬性にすぐれているといった特長があります。
半導体製造装置や医療機器、デジタル機器や通信機器の他にも、温泉地(硫黄・腐食対策)などの特殊な環境で使われることがあります。
NBKではさまざまな材質・形状の樹脂ねじを取りそろえております。画面左にある「選定ナビ」を是非ご利用ください。
関連記事:樹脂ねじの特性・ねじり破断トルクや強度について
樹脂の種類から選ぶ
選定条件
- ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶM2.6
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 樹脂ねじ(RENY / 十字穴付き皿小ねじ) | 樹脂六角ナット(RENY) | 樹脂六角ナット(PPS) | ||||||
| 品番 | SPA-M2.6-F | SPA-M2.6-N | SPS-M2.6-N | ||||||
| 特長 | 高強度 高比強度 軽量 |
高強度 高比強度 軽量 |
耐熱 耐薬品 |
||||||
| 価格(税別) | 750円~ | 2,350円~ | 940円~ | ||||||
| 材質 | RENY | RENY | PPS | ||||||
| 表面処理 | - | - | - | ||||||
| ねじの呼び | M2.6 | M2.6 | M2.6 | ||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | ||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | ||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||||
| 品番 | SPA-M2.6-10-F SPA-M2.6-12-F SPA-M2.6-4-F SPA-M2.6-6-F SPA-M2.6-8-F | SPA-M2.6-N | SPS-M2.6-N |