40 かじり・焼きつき防止
かじり・焼きつき防止とは
<表面処理でかじり防止>
メッキやコーティングによってねじ山面の摩擦係数を小さくすることで、低い締めつけトルクでも必要な軸力を得ることができます。
締めつけ時の摩擦熱の発生も抑えられ、かじり・焼きつき防止に効果があります。
コンタミネーションが発生しない表面硬化処理ねじや、金・フッ素・二硫化モリブデンコーティング・PTFEコーティングが施されたねじがあります。

<ガイドつきねじでかじり防止>
斜め締め防止ねじ
ねじ先端のガイドにより、作業性が悪い場所でもめねじに対して垂直に挿入しやすくなるため、斜め締めによるかじりや破断を防止できます。

・六角穴付き斜め締め防止ねじ

・六角穴付き脱落防止ねじ(斜め締め防止)

選定条件
- ねじ長さを選ぶ(mm)40
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 六角穴付きボルト(フッ素コーティング) | 六角穴付き小頭ボルト(フッ素コーティング) | 六角穴付きボルト(二硫化モリブデンコーティング) | 六角穴付き小頭ボルト(二硫化モリブデンコーティング) | 六角穴付きボルト(低温黒色クロム処理) | 六角穴付きボルト(PTFEコーティング) | 六角穴付きボルト(金コーティング) | 六角穴付き脱落防止ねじ(フッ素コーティング) | 六角穴付き脱落防止ねじ(低温黒色クロム処理) |
| 品番 | SNSS-M10-40-FC | SNSS-M10-40-SD-FC | SNSS-M10-40-MO | SNSS-M10-40-SD-MO | SNSS-M10-40-RY | SNSS-M10-40-TF | SNSS-M10-40-AUS | SSC-M8-40-FC | SSC-M8-40-RY |
| 特長 | かじり・焼きつき防止 | 小頭 省スペース かじり・焼きつき防止 |
かじり・焼きつき防止 | 小頭 省スペース かじり・焼きつき防止 |
耐薬品 反射防止 かじり・焼きつき防止 |
耐薬品 かじり・焼きつき防止 |
かじり・焼きつき防止 | かじり・焼きつき防止 脱落防止・紛失防止 |
耐薬品 反射防止 かじり・焼きつき防止 脱落防止・紛失防止 |
| 価格(税別) | 3,490円~ | 560円~ | 3,240円~ | 580円~ | 650円~ | 880円~ | お問い合わせ | 400円~ | 830円~ |
| 材質 | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) |
| ねじの呼び | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M8 | M8 |
| ねじ長さ | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 六角穴付き脱落防止ねじ(PTFEコーティング) | ||||||||
| 品番 | SSC-M8-40-TF | ||||||||
| 特長 | 耐薬品 かじり・焼きつき防止 脱落防止・紛失防止 |
||||||||
| 価格(税別) | 980円~ | ||||||||
| 材質 | SUSXM7 (SUS304相当) | ||||||||
| ねじの呼び | M8 | ||||||||
| ねじ長さ | 40 | ||||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | ||||||||
| CADダウンロード | CAD | ||||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ |