寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | d | H | h | t | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCF-3-KS | 16 | 3.2 | 5 | 1 | 3.7 | 4.5 | 530 | 583 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCF-4-KS | 20 | 4.3 | 5 | 1 | 3.7 | 7.3 | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCF-4D-KS | 25 | 4.3 | 5.7 | 1 | 4 | 14 | 650 | 715 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCF-5-KS | 32 | 5.3 | 6.7 | 1 | 5 | 28 | 790 | 869 | CAD | カート | 在庫品 |
●価格は1袋あたりの価格です。
関連サービス
材質・仕上げ
| SCF-KS | |
|---|---|
| 平座金 | SUM22L 三価クロメート処理 |
| カバーキャップ | ポリアセタール(白) |
特長
-
SCF-KS----カバーキャップ:ポリアセタール
摩擦係数が小さく、カバー上面を滑らせることができ、簡易のスライダーとして使用できます。
取りつけには、皿小ねじを使用してください。
カバーキャップの取りはずしには、マイナスドライバーを使用してください。
使用例