• 特殊ねじ
  • ワッシャー(座金)・インサート

ベゼルワッシャ

Bezel Washer

SWBS

  • 装飾

形状図

SWBSベゼルワッシャ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 呼び D d D1 t t1 質量
(g)
価格
(円/個)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(個) 在庫/非在庫
SWBS-4 4 18 4.3 8.5 3 0.8 3.6 600 660 CAD カート 在庫品
SWBS-5 5 20 5.3 10.3 3.5 1 5 640 704 CAD カート 実働5日目出荷
SWBS-6 6 22 6.4 12.3 4 1 7.2 740 814 CAD カート 在庫品
SWBS-8 8 26 8.4 16.4 5 1 11 850 935 CAD カート 在庫品


関連サービス

材質・仕上げ

SWBS
本体 SUS303
プラスティックディスク ナイロン6(白)

用途

装飾用/ねじ頭部の引っかかり防止/被締結部材の傷防止

特長

  • 皿ねじ用のワッシャ。取りつけ面を美しく装飾します。
  • 滑らかな斜面形状により、取りつけ面のひっかかりを防止。
  • プラスティックディスクが、取りつけ面に傷がつくのを防止。

使用例

SWBSベゼルワッシャ


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ワッシャー(座金)・インサートを他の条件で探す

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(ニッケル合金)

材質を選ぶ(モリブデン)

ワッシャー(座金)・インサートにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります