• 特殊ねじ
  • ワッシャー(座金)・インサート

長穴用座金

Flat Washer for Slotted Hole

SWAS-PPK

形状図

SWAS-PPK長穴用座金寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 D d t L B 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(個) 在庫/非在庫
SWAS-5-20-2-2-PPK 20 5 2 2 5.5 5 830 913 CAD カート 在庫品
SWAS-6-20-2-2-PPK 20 6 2 2 6.6 5 830 913 CAD カート 在庫品
SWAS-8-25-3-2-PPK 25 8 3 2 9 11 940 1,034 CAD カート 在庫品
SWAS-10-30-3-2-PPK 30 10 3 2 11 16 1,100 1,210 CAD カート 在庫品

*1: 長穴の幅は、座金の突起部B寸法に合わせて設定してください。


材質・仕上げ

SWAS-PPK
本体 SUS303

特長

  • 長穴を利用したスライド機構の位置決め・固定に適した座金です。
  • 座金座面部の突起が座金の回転を防止し、上面の指針が常にスケールを指し示します。

SWAS-PPK長穴用座金

  • レバー・ノブなどと組み合わせてご使用いただけます。
  • 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。

使用上の注意

  • 座金の指針は目安として使用してください。

関連商品

スライド機構で長穴用座金と組み合わせて使用する各種スケールがあります。
FSPFSP-KFSP-VFSP-V-KFSP-HSRFSP-V-HSRFSSFSTFSS-VFST-V

SWAS-PPK長穴用座金

長穴用座金が組み込まれた各種レバーがあります。
LDM-LWPLDMS-LWPLDMS-LWP-CRLDMS-LWP-NILDMS-LWP-ASLEM-LWPLEMS-LWPLHM-LWPLHMS-LWPLHMS-LWP-CR

SWAS-PPK長穴用座金


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ワッシャー(座金)・インサートを他の条件で探す

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(ニッケル合金)

材質を選ぶ(モリブデン)

ワッシャー(座金)・インサートにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります