寸法・CAD・価格
| 品番 | M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | 質量 (g) |
価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNSS-M4-P0.5-8 | M4 | 0.5 | 8 | 7 | 4 | 3 | 1.7 | 260 | 286 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M4-P0.5-10 | M4 | 0.5 | 10 | 7 | 4 | 3 | 1.8 | 260 | 286 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M4-P0.5-12 | M4 | 0.5 | 12 | 7 | 4 | 3 | 2 | 260 | 286 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M4-P0.5-15 | M4 | 0.5 | 15 | 7 | 4 | 3 | 2.3 | 260 | 286 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M4-P0.5-20 | M4 | 0.5 | 20 | 7 | 4 | 3 | 2.7 | 260 | 286 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M4-P0.5-25 | M4 | 0.5 | 25 | 7 | 4 | 3 | 3.2 | 260 | 286 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M5-P0.5-10 | M5 | 0.5 | 10 | 8.5 | 5 | 4 | 2.7 | 260 | 286 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M5-P0.5-12 | M5 | 0.5 | 12 | 8.5 | 5 | 4 | 3 | 260 | 286 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M5-P0.5-15 | M5 | 0.5 | 15 | 8.5 | 5 | 4 | 3.5 | 260 | 286 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M5-P0.5-20 | M5 | 0.5 | 20 | 8.5 | 5 | 4 | 4 | 260 | 286 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M5-P0.5-25 | M5 | 0.5 | 25 | 8.5 | 5 | 4 | 4.8 | 260 | 286 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M5-P0.5-30 | M5 | 0.5 | 30 | 8.5 | 5 | 4 | 5.6 | 300 | 330 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M6-P0.75-8 | M6 | 0.75 | 8 | 10 | 6 | 5 | 4.3 | 260 | 286 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M6-P0.75-10 | M6 | 0.75 | 10 | 10 | 6 | 5 | 4.7 | 260 | 286 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M6-P0.75-12 | M6 | 0.75 | 12 | 10 | 6 | 5 | 5.1 | 260 | 286 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M6-P0.75-15 | M6 | 0.75 | 15 | 10 | 6 | 5 | 5.8 | 260 | 286 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M6-P0.75-20 | M6 | 0.75 | 20 | 10 | 6 | 5 | 6.5 | 260 | 286 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M6-P0.75-25 | M6 | 0.75 | 25 | 10 | 6 | 5 | 7.6 | 260 | 286 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M6-P0.75-30 | M6 | 0.75 | 30 | 10 | 6 | 5 | 8.3 | 300 | 330 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M8-P1-12 | M8 | 1 | 12 | 13 | 8 | 6 | 11 | 270 | 297 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M8-P1-15 | M8 | 1 | 15 | 13 | 8 | 6 | 12 | 270 | 297 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M8-P1-20 | M8 | 1 | 20 | 13 | 8 | 6 | 13 | 270 | 297 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M8-P1-25 | M8 | 1 | 25 | 13 | 8 | 6 | 15 | 270 | 297 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M8-P1-30 | M8 | 1 | 30 | 13 | 8 | 6 | 17 | 300 | 330 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M8-P1-35 | M8 | 1 | 35 | 13 | 8 | 6 | 19 | 330 | 363 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M8-P1-40 | M8 | 1 | 40 | 13 | 8 | 6 | 21 | 370 | 407 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M8-P1-45 | M8 | 1 | 45 | 13 | 8 | 6 | 23 | 400 | 440 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M8-P1-50 | M8 | 1 | 50 | 13 | 8 | 6 | 25 | 450 | 495 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M10-P1-15 | M10 | 1 | 15 | 16 | 10 | 8 | 21 | 300 | 330 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M10-P1-20 | M10 | 1 | 20 | 16 | 10 | 8 | 23 | 300 | 330 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M10-P1-25 | M10 | 1 | 25 | 16 | 10 | 8 | 25 | 300 | 330 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M10-P1-30 | M10 | 1 | 30 | 16 | 10 | 8 | 28 | 310 | 341 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M10-P1-35 | M10 | 1 | 35 | 16 | 10 | 8 | 30 | 320 | 352 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M10-P1-40 | M10 | 1 | 40 | 16 | 10 | 8 | 33 | 360 | 396 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M10-P1-45 | M10 | 1 | 45 | 16 | 10 | 8 | 36 | 380 | 418 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M10-P1-50 | M10 | 1 | 50 | 16 | 10 | 8 | 39 | 430 | 473 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M12-P1-20 | M12 | 1 | 20 | 18 | 12 | 10 | 32 | 890 | 979 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M12-P1-25 | M12 | 1 | 25 | 18 | 12 | 10 | 36 | 930 | 1,023 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M12-P1-30 | M12 | 1 | 30 | 18 | 12 | 10 | 39 | 980 | 1,078 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M12-P1-35 | M12 | 1 | 35 | 18 | 12 | 10 | 43 | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M12-P1-40 | M12 | 1 | 40 | 18 | 12 | 10 | 47 | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M12-P1-45 | M12 | 1 | 45 | 18 | 12 | 10 | 50 | 1,110 | 1,221 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M12-P1-50 | M12 | 1 | 50 | 18 | 12 | 10 | 55 | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| SNSS | |
|---|---|
| 本体 | SUSXM7(SUS304相当) |
| 強度区分 | A2-50(M4-M6) A2-70(M8-M12) |
用途
ゆるみ対策薄いプレート等の固定
特長
- JIS B 1176、ISO 12474、DIN 912に準拠。
- 細目ねじの六角穴付きボルト。
- 並目ねじと比べて有効径が大きく、疲労強度が向上します。
- ねじピッチが小さく、並目ねじよりねじ山数が多くなります。並目ねじでは十分なねじ山を確保できない場合に適しています。
- ねじ山のリード角が並目ねじよりも小さいため、ねじ山面のすべりが少なく、ゆるみ対策の効果があります。




/13331_1.jpg?upd=20230829102821&awscf_publishdate=2026-04-03 11:10)