寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNSS-M3-4 | M3 | 0.5 | 4 | 5.5 | 3 | 2.5 | 20 | 0.63 | 780 | 858 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M3-5 | M3 | 0.5 | 5 | 5.5 | 3 | 2.5 | 20 | 0.67 | 560 | 616 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SNSS-M3-6 | M3 | 0.5 | 6 | 5.5 | 3 | 2.5 | 20 | 0.71 | 340 | 374 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M3-8 | M3 | 0.5 | 8 | 5.5 | 3 | 2.5 | 20 | 0.8 | 340 | 374 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M3-10 | M3 | 0.5 | 10 | 5.5 | 3 | 2.5 | 20 | 0.88 | 400 | 440 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M3-12 | M3 | 0.5 | 12 | 5.5 | 3 | 2.5 | 20 | 0.96 | 420 | 462 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M3-16 | M3 | 0.5 | 16 | 5.5 | 3 | 2.5 | 20 | 1.2 | 420 | 462 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M3-20 | M3 | 0.5 | 20 | 5.5 | 3 | 2.5 | 20 | 1.4 | 420 | 462 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M4-5 | M4 | 0.7 | 5 | 7 | 4 | 3 | 20 | 1.4 | 600 | 660 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M4-6 | M4 | 0.7 | 6 | 7 | 4 | 3 | 20 | 1.5 | 440 | 484 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M4-8 | M4 | 0.7 | 8 | 7 | 4 | 3 | 20 | 1.7 | 440 | 484 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M4-10 | M4 | 0.7 | 10 | 7 | 4 | 3 | 20 | 1.8 | 440 | 484 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M4-12 | M4 | 0.7 | 12 | 7 | 4 | 3 | 20 | 2 | 520 | 572 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M4-16 | M4 | 0.7 | 16 | 7 | 4 | 3 | 20 | 2.3 | 520 | 572 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M4-20 | M4 | 0.7 | 20 | 7 | 4 | 3 | 20 | 2.7 | 520 | 572 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M4-25 | M4 | 0.7 | 25 | 7 | 4 | 3 | 20 | 3.2 | 520 | 572 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M5-6 | M5 | 0.8 | 6 | 8.5 | 5 | 4 | 20 | 2.2 | 680 | 748 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M5-8 | M5 | 0.8 | 8 | 8.5 | 5 | 4 | 20 | 2.5 | 640 | 704 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M5-10 | M5 | 0.8 | 10 | 8.5 | 5 | 4 | 20 | 2.7 | 440 | 484 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M5-12 | M5 | 0.8 | 12 | 8.5 | 5 | 4 | 20 | 3 | 520 | 572 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M5-16 | M5 | 0.8 | 16 | 8.5 | 5 | 4 | 20 | 3.5 | 520 | 572 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M5-20 | M5 | 0.8 | 20 | 8.5 | 5 | 4 | 20 | 4 | 600 | 660 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M5-25 | M5 | 0.8 | 25 | 8.5 | 5 | 4 | 20 | 4.8 | 880 | 968 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M6-8 | M6 | 1 | 8 | 10 | 6 | 5 | 20 | 4.3 | 680 | 748 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M6-10 | M6 | 1 | 10 | 10 | 6 | 5 | 20 | 4.7 | 640 | 704 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M6-12 | M6 | 1 | 12 | 10 | 6 | 5 | 20 | 5.1 | 520 | 572 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M6-16 | M6 | 1 | 16 | 10 | 6 | 5 | 20 | 5.8 | 600 | 660 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M6-20 | M6 | 1 | 20 | 10 | 6 | 5 | 20 | 6.5 | 600 | 660 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M6-25 | M6 | 1 | 25 | 10 | 6 | 5 | 20 | 7.6 | 840 | 924 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M6-30 | M6 | 1 | 30 | 10 | 6 | 5 | 20 | 8.3 | 920 | 1,012 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M8-10 | M8 | 1.25 | 10 | 13 | 8 | 6 | 10 | 10 | 860 | 946 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SNSS-M8-12 | M8 | 1.25 | 12 | 13 | 8 | 6 | 10 | 11 | 740 | 814 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M8-16 | M8 | 1.25 | 16 | 13 | 8 | 6 | 10 | 12 | 770 | 847 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M8-20 | M8 | 1.25 | 20 | 13 | 8 | 6 | 10 | 13 | 760 | 836 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M8-25 | M8 | 1.25 | 25 | 13 | 8 | 6 | 10 | 15 | 900 | 990 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M8-30 | M8 | 1.25 | 30 | 13 | 8 | 6 | 10 | 17 | 930 | 1,023 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M8-35 | M8 | 1.25 | 35 | 13 | 8 | 6 | 10 | 19 | 1,040 | 1,144 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M10-16 | M10 | 1.5 | 16 | 16 | 10 | 8 | 5 | 21 | 390 | 429 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M10-20 | M10 | 1.5 | 20 | 16 | 10 | 8 | 5 | 23 | 520 | 572 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SNSS-M10-25 | M10 | 1.5 | 25 | 16 | 10 | 8 | 5 | 25 | 780 | 858 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M10-30 | M10 | 1.5 | 30 | 16 | 10 | 8 | 5 | 28 | 570 | 627 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SNSS-M10-35 | M10 | 1.5 | 35 | 16 | 10 | 8 | 5 | 30 | 950 | 1,045 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M10-40 | M10 | 1.5 | 40 | 16 | 10 | 8 | 5 | 33 | 1,170 | 1,287 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M12-30 | M12 | 1.75 | 30 | 18 | 12 | 10 | 1 | 39 | 200 | 220 | CAD | カート | - | 在庫品 |
| SNSS-M12-35 | M12 | 1.75 | 35 | 18 | 12 | 10 | 1 | 43 | 200 | 220 | CAD | カート | - | 在庫品 |
| SNSS-M12-40 | M12 | 1.75 | 40 | 18 | 12 | 10 | 1 | 47 | 350 | 385 | CAD | カート | - | 在庫品 |
| SNSS-M12-45 | M12 | 1.75 | 45 | 18 | 12 | 10 | 1 | 50 | 230 | 253 | CAD | カート | - | 実働5日目出荷 |
| SNSS-M12-50 | M12 | 1.75 | 50 | 18 | 12 | 10 | 1 | 55 | 260 | 286 | CAD | カート | - | 在庫品 |
| SNSS-M16-40 | M16 | 2 | 40 | 24 | 16 | 14 | 1 | 91 | 450 | 495 | CAD | カート | - | 在庫品 |
| SNSS-M16-45 | M16 | 2 | 45 | 24 | 16 | 14 | 1 | 98 | 480 | 528 | CAD | カート | - | 実働5日目出荷 |
| SNSS-M16-50 | M16 | 2 | 50 | 24 | 16 | 14 | 1 | 106 | 480 | 528 | CAD | カート | - | 在庫品 |
| SNSS-M16-60 | M16 | 2 | 60 | 24 | 16 | 14 | 1 | 122 | 890 | 979 | CAD | カート | - | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SNSS-J | |
|---|---|
| 本体 | SUSXM7(SUS304相当) |
| 強度区分 | A2-70 |
特長
- JIS B 1176、ISO 4762、DIN 912に準拠。形状・寸法は「技術資料(JIS B 1176、ISO 4762)」をご参照ください。
- M3~M16。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。
- M10・M12は脱落防止加工サービス対応可能です。
- M3~M8は脱落防止加工つきの六角穴付きボルトのSSCがあります。SSC