寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | Lm | D1 | L1 | B | dc | 質量 (g) |
価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSC-SNS-M3-8-EL | M3 | 0.5 | 8 | 4 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2.2 | 0.75 | 250 | 275 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-SNS-M3-10-EL | M3 | 0.5 | 10 | 4 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2.2 | 0.81 | 250 | 275 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-SNS-M3-12-EL | M3 | 0.5 | 12 | 4 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2.2 | 0.87 | 250 | 275 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-SNS-M3-16-EL | M3 | 0.5 | 16 | 4 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2.2 | 1.1 | 250 | 275 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-SNS-M4-10-EL | M4 | 0.7 | 10 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1.7 | 250 | 275 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-SNS-M4-12-EL | M4 | 0.7 | 12 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1.8 | 250 | 275 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-SNS-M4-16-EL | M4 | 0.7 | 16 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 250 | 275 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-SNS-M4-20-EL | M4 | 0.7 | 20 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2.4 | 250 | 275 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-SNS-M5-12-EL | M5 | 0.8 | 12 | 6 | 8.5 | 5 | 4 | 3.9 | 2.8 | 260 | 286 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-SNS-M5-16-EL | M5 | 0.8 | 16 | 6 | 8.5 | 5 | 4 | 3.9 | 3.1 | 260 | 286 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-SNS-M5-20-EL | M5 | 0.8 | 20 | 6 | 8.5 | 5 | 4 | 3.9 | 3.4 | 260 | 286 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-SNS-M5-25-EL | M5 | 0.8 | 25 | 6 | 8.5 | 5 | 4 | 3.9 | 4 | 260 | 286 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-SNS-M6-12-EL | M6 | 1 | 12 | 8 | 10 | 6 | 5 | 4.5 | 4.5 | 290 | 319 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-SNS-M6-16-EL | M6 | 1 | 16 | 8 | 10 | 6 | 5 | 4.5 | 4.7 | 290 | 319 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-SNS-M6-20-EL | M6 | 1 | 20 | 8 | 10 | 6 | 5 | 4.5 | 4.8 | 290 | 319 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-SNS-M6-25-EL | M6 | 1 | 25 | 8 | 10 | 6 | 5 | 4.5 | 5.1 | 290 | 319 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-SNS-M6-30-EL | M6 | 1 | 30 | 8 | 10 | 6 | 5 | 4.5 | 5.3 | 290 | 319 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-SNS-M8-16-EL | M8 | 1.25 | 16 | 10 | 13 | 8 | 6 | 6.3 | 10 | 300 | 330 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-SNS-M8-20-EL | M8 | 1.25 | 20 | 10 | 13 | 8 | 6 | 6.3 | 10 | 300 | 330 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-SNS-M8-25-EL | M8 | 1.25 | 25 | 10 | 13 | 8 | 6 | 6.3 | 11 | 300 | 330 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-SNS-M8-30-EL | M8 | 1.25 | 30 | 10 | 13 | 8 | 6 | 6.3 | 12 | 330 | 363 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-SNS-M8-35-EL | M8 | 1.25 | 35 | 10 | 13 | 8 | 6 | 6.3 | 13 | 330 | 363 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-SNS-M8-40-EL | M8 | 1.25 | 40 | 10 | 13 | 8 | 6 | 6.3 | 14 | 390 | 429 | CAD | カート | 在庫品 |
関連サービス
材質・仕上げ
| SSC-SNS-EL | |
|---|---|
| 本体 | SCM435 無電解ニッケルメッキ |
| 強度区分 | 12.9 |
用途
保護カバー・点検用カバーの固定CEマーキング対応
工作機械/食品機械/電気・電子機器
特長
- ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。
- CEマーキングの対応に。⇒脱落防止ねじシリーズ
- 独自の処理技術により、表面処理後に強度区分12.9を満たしています。
- 強度区分12.9の高強度および耐蝕性の両方を必要とする用途に。
使用上の注意
- カバー側のねじ穴の内径はdc寸法以上としてください。
- カバーの厚さは0.8mm以上としてください。
取りつけ例
カバーにねじ穴を加工して、SSC-SNS-ELのねじ部を貫通させてください。ねじをフレームから取りはずしても、SSC-SNS-ELのねじ部がカバーのねじ穴に引っかかるため、SSC-SNS-ELがカバーから抜け落ちることはありません。





/12941_1.jpg?upd=20250521101409&awscf_publishdate=2026-04-08 19:00)