• 特殊ねじ
  • 脱落防止ねじ(脱落防止ボルト)・全ねじ

SSC/六角穴付き脱落防止ねじ

Socket Head Cap Captive Screws

  • 紛失防止

正しい使い方 ここがポイント!


形状図

SSC六角穴付き脱落防止ねじ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
L
すべて
4
6
8
10
12
16
20
25
30
35
40

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L Lm D1 L1 B dc 質量
(g)
価格
(円/本)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(本) 在庫/非在庫
SSC-M3-4 M3 0.5 4 2 5.5 3 2.5 2.2 0.6 190 209 CAD カート 在庫品
SSC-M3-6 M3 0.5 6 2 5.5 3 2.5 2.2 0.7 190 209 CAD カート 在庫品
SSC-M3-8 M3 0.5 8 4 5.5 3 2.5 2.2 0.8 190 209 CAD カート 在庫品
SSC-M3-10 M3 0.5 10 4 5.5 3 2.5 2.2 0.88 190 209 CAD カート 在庫品
SSC-M3-12 M3 0.5 12 4 5.5 3 2.5 2.2 0.96 190 209 CAD カート 在庫品
SSC-M3-16 M3 0.5 16 4 5.5 3 2.5 2.2 1.2 190 209 CAD カート 在庫品
SSC-M4-6 M4 0.7 6 3 7 4 3 3 1.4 150 165 CAD カート 在庫品
SSC-M4-8 M4 0.7 8 3 7 4 3 3 1.6 150 165 CAD カート 在庫品
SSC-M4-10 M4 0.7 10 5 7 4 3 3 1.8 150 165 CAD カート 在庫品
SSC-M4-12 M4 0.7 12 5 7 4 3 3 2 150 165 CAD カート 在庫品
SSC-M4-16 M4 0.7 16 5 7 4 3 3 2.3 150 165 CAD カート 在庫品
SSC-M4-20 M4 0.7 20 5 7 4 3 3 2.7 150 165 CAD カート 在庫品
SSC-M5-8 M5 0.8 8 4 8.5 5 4 3.9 2.5 170 187 CAD カート 在庫品
SSC-M5-10 M5 0.8 10 4 8.5 5 4 3.9 2.7 170 187 CAD カート 在庫品
SSC-M5-12 M5 0.8 12 6 8.5 5 4 3.9 3 170 187 CAD カート 在庫品
SSC-M5-16 M5 0.8 16 6 8.5 5 4 3.9 3.5 170 187 CAD カート 在庫品
SSC-M5-20 M5 0.8 20 6 8.5 5 4 3.9 4 170 187 CAD カート 在庫品
SSC-M5-25 M5 0.8 25 6 8.5 5 4 3.9 4.8 170 187 CAD カート 在庫品
SSC-M6-8 M6 1 8 4 10 6 5 4.5 4.4 170 187 CAD カート 在庫品
SSC-M6-10 M6 1 10 4 10 6 5 4.5 4.7 170 187 CAD カート 在庫品
SSC-M6-12 M6 1 12 8 10 6 5 4.5 5.1 170 187 CAD カート 在庫品
SSC-M6-16 M6 1 16 8 10 6 5 4.5 5.8 170 187 CAD カート 在庫品
SSC-M6-20 M6 1 20 8 10 6 5 4.5 6.5 170 187 CAD カート 在庫品
SSC-M6-25 M6 1 25 8 10 6 5 4.5 7.6 170 187 CAD カート 在庫品
SSC-M6-30 M6 1 30 8 10 6 5 4.5 8.3 170 187 CAD カート 在庫品
SSC-M8-8 M8 1.25 8 5 13 8 6 6.3 9 270 297 CAD カート 在庫品
SSC-M8-10 M8 1.25 10 5 13 8 6 6.3 10 200 220 CAD カート 在庫品
SSC-M8-12 M8 1.25 12 5 13 8 6 6.3 11 200 220 CAD カート 在庫品
SSC-M8-16 M8 1.25 16 10 13 8 6 6.3 12 200 220 CAD カート 在庫品
SSC-M8-20 M8 1.25 20 10 13 8 6 6.3 13 200 220 CAD カート 在庫品
SSC-M8-25 M8 1.25 25 10 13 8 6 6.3 15 200 220 CAD カート 在庫品
SSC-M8-30 M8 1.25 30 10 13 8 6 6.3 17 200 220 CAD カート 在庫品
SSC-M8-35 M8 1.25 35 10 13 8 6 6.3 19 200 220 CAD カート 在庫品
SSC-M8-40 M8 1.25 40 10 13 8 6 6.3 21 200 220 CAD カート 在庫品
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
関連サービス

材質・仕上げ

SSC
本体 SUSXM7(SUS304相当)
強度区分 A2-70

用途

保護カバー・点検用カバーの固定
CEマーキング対応
工作機械/食品機械/電気・電子機器

特長

  • ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。
  • 六角穴付きボルトタイプ。
  • CEマーキングの対応に。⇒脱落防止ねじシリーズ
  • 寸法・形状・材質・表面処理など、特殊仕様の脱落防止ねじも製作いたします。コンタクトセンターにお問い合わせください。

SSC六角穴付き脱落防止ねじ


使用上の注意

  • カバー側のねじ穴の内径はdc寸法以上としてください。
  • カバーの厚さは0.8mm以上としてください。

取りつけ例

カバーにねじ穴を加工して、SSCのねじ部を貫通させてください。ねじをフレームから取りはずしても、SSCのねじ部がカバーのねじ穴に引っかかるため、SSCがカバーから抜け落ちることはありません。

SSC六角穴付き脱落防止ねじ


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

脱落防止ねじ(脱落防止ボルト)・全ねじを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(ステンレス)

脱落防止ねじ(脱落防止ボルト)・全ねじにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります