真空 省スペース
頭部高さが低いねじや、頭部径が小さくコンパクトなねじです。
機器・装置の省スペース化やボルトを取りつけるスペースが限られている場合に最適です。
ねじ頭部寸法の比較表はこちらから ▶

選定条件
- 特長・機能を選ぶ真空
| 写真 | ![]() |
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 六角穴付き小頭ボルト(SUS316L / ガス抜き穴つき) | チタン六角穴付き小頭ボルト(ガス抜き穴つき) | |||||||
| 品番 | SVSL-SD | SVST-SD | |||||||
| 特長 | 小頭 耐蝕 非磁性 |
小頭 軽量 非磁性 耐薬品 軽量 |
|||||||
| 価格(税別) | 4,990円~ | 1,440円~ | |||||||
| 材質 | SUS316L | 純チタン | |||||||
| 表面処理 | - | 特殊化学研磨処理 | |||||||
| ねじの呼び | M2 ~ M8 | M3 ~ M5 | |||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | |||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | |||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||||||
| 品番 | SVSL-M2-SD SVSL-M3-SD SVSL-M4-SD SVSL-M5-SD SVSL-M6-SD SVSL-M8-SD | SVST-M3-SD SVST-M4-SD SVST-M5-SD |