• 特殊ねじ
  • 省スペース

六角穴付き極低頭ボルト(ナイロン溶着つき)

Ultra Low Profile Socket Head Cap Screws with Nylon Patch

SSH-ALK

  • スペース
  • ゆるみ止め
  • 装飾

形状図

SSH-ALK六角穴付き極低頭ボルト(ナイロン溶着つき)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M2
M2.5
M3
M4
M5
M6
M8
M10
L
すべて
4
5
6
8
10
12
16
20
25
30

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B t 最大締めつけ
トルク
(N・m)
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SSH-M2-4-ALK M2 0.4 4 4 1.1 1.3 1.2 0.3 10 0.11 1,220 1,342 CAD カート カート 非在庫品
SSH-M2-5-ALK M2 0.4 5 4 1.1 1.3 1.2 0.3 10 0.13 940 1,034 CAD カート カート 非在庫品
SSH-M2-6-ALK M2 0.4 6 4 1.1 1.3 1.2 0.3 10 0.15 940 1,034 CAD カート カート 非在庫品
SSH-M2-8-ALK M2 0.4 8 4 1.1 1.3 1.2 0.3 10 0.19 940 1,034 CAD カート カート 非在庫品
SSH-M2-10-ALK M2 0.4 10 4 1.1 1.3 1.2 0.3 10 0.23 940 1,034 CAD カート カート 非在庫品
SSH-M2-12-ALK M2 0.4 12 4 1.1 1.3 1.2 0.3 10 0.29 940 1,034 CAD カート カート 非在庫品
SSH-M2.5-4-ALK M2.5 0.45 4 5 1.3 1.3 1.5 0.4 10 0.23 1,220 1,342 CAD カート カート 非在庫品
SSH-M2.5-5-ALK M2.5 0.45 5 5 1.3 1.3 1.5 0.4 10 0.26 940 1,034 CAD カート カート 非在庫品
SSH-M2.5-6-ALK M2.5 0.45 6 5 1.3 1.3 1.5 0.4 10 0.29 940 1,034 CAD カート カート 非在庫品
SSH-M2.5-8-ALK M2.5 0.45 8 5 1.3 1.3 1.5 0.4 10 0.35 940 1,034 CAD カート カート 非在庫品
SSH-M2.5-10-ALK M2.5 0.45 10 5 1.3 1.3 1.5 0.4 10 0.41 940 1,034 CAD カート カート 非在庫品
SSH-M2.5-12-ALK M2.5 0.45 12 5 1.3 1.3 1.5 0.4 10 0.47 940 1,034 CAD カート カート 非在庫品
SSH-M3-4-ALK M3 0.5 4 6 1.3 1.5 2 0.7 10 0.36 1,100 1,210 CAD カート カート 非在庫品
SSH-M3-5-ALK M3 0.5 5 6 1.3 1.5 2 0.7 10 0.4 790 869 CAD カート カート 非在庫品
SSH-M3-6-ALK M3 0.5 6 6 1.3 1.5 2 0.7 10 0.44 610 671 CAD カート カート 非在庫品
SSH-M3-8-ALK M3 0.5 8 6 1.3 1.5 2 0.7 10 0.53 620 682 CAD カート カート 非在庫品
SSH-M3-10-ALK M3 0.5 10 6 1.3 1.5 2 0.7 10 0.61 620 682 CAD カート カート 非在庫品
SSH-M3-12-ALK M3 0.5 12 6 1.3 1.5 2 0.7 10 0.69 750 825 CAD カート カート 非在庫品
SSH-M4-6-ALK M4 0.7 6 8 1.5 2 2.5 1.7 10 0.89 620 682 CAD カート カート 非在庫品
SSH-M4-8-ALK M4 0.7 8 8 1.5 2 2.5 1.7 10 1.02 640 704 CAD カート カート 非在庫品
SSH-M4-10-ALK M4 0.7 10 8 1.5 2 2.5 1.7 10 1.16 640 704 CAD カート カート 非在庫品
SSH-M4-12-ALK M4 0.7 12 8 1.5 2 2.5 1.7 10 1.3 680 748 CAD カート カート 非在庫品
SSH-M4-16-ALK M4 0.7 16 8 1.5 2 2.5 1.7 10 1.58 720 792 CAD カート カート 非在庫品
SSH-M4-20-ALK M4 0.7 20 8 1.5 2 2.5 1.7 10 1.58 810 891 CAD カート カート 非在庫品
SSH-M5-6-ALK M5 0.8 6 9 1.5 3 3 6.2 10 1.18 770 847 CAD カート カート 非在庫品
SSH-M5-8-ALK M5 0.8 8 9 1.5 3 3 6.2 10 1.4 660 726 CAD カート カート 非在庫品
SSH-M5-10-ALK M5 0.8 10 9 1.5 3 3 6.2 10 1.62 670 737 CAD カート カート 非在庫品
SSH-M5-12-ALK M5 0.8 12 9 1.5 3 3 6.2 10 1.87 700 770 CAD カート カート 非在庫品
SSH-M5-16-ALK M5 0.8 16 9 1.5 3 3 6.2 10 2.33 700 770 CAD カート カート 非在庫品
SSH-M5-20-ALK M5 0.8 20 9 1.5 3 3 6.2 10 2.81 730 803 CAD カート カート 非在庫品
SSH-M5-25-ALK M5 0.8 25 9 1.5 3 3 6.2 10 2.81 880 968 CAD カート カート 非在庫品
SSH-M6-6-ALK M6 1 6 10 1.5 3 4 6.3 10 1.69 980 1,078 CAD カート カート 非在庫品
SSH-M6-8-ALK M6 1 8 10 1.5 3 4 6.3 10 1.94 720 792 CAD カート カート 非在庫品
SSH-M6-10-ALK M6 1 10 10 1.5 3 4 6.3 10 2.19 730 803 CAD カート カート 非在庫品
SSH-M6-12-ALK M6 1 12 10 1.5 3 4 6.3 10 2.51 740 814 CAD カート カート 非在庫品
SSH-M6-16-ALK M6 1 16 10 1.5 3 4 6.3 10 3.27 760 836 CAD カート カート 非在庫品
SSH-M6-20-ALK M6 1 20 10 1.5 3 4 6.3 10 3.89 780 858 CAD カート カート 非在庫品
SSH-M6-25-ALK M6 1 25 10 1.5 3 4 6.3 10 4.77 860 946 CAD カート カート 非在庫品
SSH-M6-30-ALK M6 1 30 10 1.5 3 4 6.3 10 5.65 1,040 1,144 CAD カート カート 非在庫品
SSH-M8-8-ALK M8 1.25 8 13 1.5 4 5 14 10 3.2 1,840 2,024 CAD カート カート 非在庫品
SSH-M8-10-ALK M8 1.25 10 13 1.5 4 5 14 10 3.82 1,410 1,551 CAD カート カート 非在庫品
SSH-M8-12-ALK M8 1.25 12 13 1.5 4 5 14 10 4.44 1,480 1,628 CAD カート カート 非在庫品
SSH-M8-16-ALK M8 1.25 16 13 1.5 4 5 14 10 5.6 1,490 1,639 CAD カート カート 非在庫品
SSH-M8-20-ALK M8 1.25 20 13 1.5 4 5 14 10 6.85 1,470 1,617 CAD カート カート 非在庫品
SSH-M8-25-ALK M8 1.25 25 13 1.5 4 5 14 10 8.38 1,520 1,672 CAD カート カート 非在庫品
SSH-M8-30-ALK M8 1.25 30 13 1.5 4 5 14 10 9.9 1,620 1,782 CAD カート カート 非在庫品
SSH-M10-10-ALK M10 1.5 10 16 1.5 5 6 27 10 5.59 2,170 2,387 CAD カート カート 非在庫品
SSH-M10-12-ALK M10 1.5 12 16 1.5 5 6 27 10 6.55 1,630 1,793 CAD カート カート 非在庫品
SSH-M10-16-ALK M10 1.5 16 16 1.5 5 6 27 10 8.47 1,730 1,903 CAD カート カート 非在庫品
SSH-M10-20-ALK M10 1.5 20 16 1.5 5 6 27 10 10.62 1,750 1,925 CAD カート カート 非在庫品
SSH-M10-25-ALK M10 1.5 25 16 1.5 5 6 27 10 13.01 1,770 1,947 CAD カート カート 非在庫品
SSH-M10-30-ALK M10 1.5 30 16 1.5 5 6 27 10 15.48 1,920 2,112 CAD カート カート 非在庫品

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SSH-ALK
本体 SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)
ナイロン溶着 ナイロン11
強度区分 ねじ部:10.9
頭部*1:5.8(M2~M8)
    4.8(M10)

*1: 最大締めつけトルクを超えないようにしてください。熱処理により強度を高めていますが、ねじ部と比べて頭部の強度が小さくなっています。


用途

機器・装置の省スペース化
ねじの戻り止め・脱落防止

特長

  • ナイロン溶着つきの六角穴付き極低頭ボルトです。
  • ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
  • 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
  • ナイロン溶着の耐熱温度は120℃です。
  • 頭部高さはすべて1.5mm以下。
  • 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

省スペースを他の条件で探す

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)

省スペースにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります