• 特殊ねじ
  • ゆるみ止め(ねじ・ボルト・ナット・ワッシャー)

SRGFS-ALK-SET/ファイブロブ穴付き皿ボルト(ピンつき / ナイロン溶着つき)ロゼットワッシャセット

Five-Lobe Socket with Pin Flat Head Screws with Nylon Patch Rosette Washer Set

  • ゆるみ止め
  • いたずら防止

形状図

SRGFS-ALK-SETファイブロブ穴付き皿ボルト(ピンつき / ナイロン溶着つき)ロゼットワッシャセット寸法図

SRGFS-ALK-SETファイブロブ穴付き皿ボルト(ピンつき / ナイロン溶着つき)ロゼットワッシャセット寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M4
M5
M6
L
すべて
10
16
20
25
40
12
30
50

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 D d t 適用ビット 適用マグネット
ドライバ
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SRGFS-M4-10-ALK-SET M4 0.7 10 8 2.3 12 4.5 2.5 SRGB-4 SRD-6.35 10 1.03 2,600 2,860 CAD カート カート 非在庫品
SRGFS-M4-16-ALK-SET M4 0.7 16 8 2.3 12 4.5 2.5 SRGB-4 SRD-6.35 10 1.48 2,770 3,047 CAD カート カート 非在庫品
SRGFS-M4-20-ALK-SET M4 0.7 20 8 2.3 12 4.5 2.5 SRGB-4 SRD-6.35 10 1.78 2,860 3,146 CAD カート カート 非在庫品
SRGFS-M5-10-ALK-SET M5 0.8 10 10 2.8 14 5.5 3 SRGB-56 SRD-6.35 10 1.73 3,200 3,520 CAD カート カート 非在庫品
SRGFS-M5-16-ALK-SET M5 0.8 16 10 2.8 14 5.5 3 SRGB-56 SRD-6.35 10 2.45 3,380 3,718 CAD カート カート 非在庫品
SRGFS-M5-25-ALK-SET M5 0.8 25 10 2.8 14 5.5 3 SRGB-56 SRD-6.35 10 3.54 3,680 4,048 CAD カート カート 非在庫品
SRGFS-M5-40-ALK-SET M5 0.8 40 10 2.8 14 5.5 3 SRGB-56 SRD-6.35 10 5.27 4,260 4,686 CAD カート カート 非在庫品
SRGFS-M6-12-ALK-SET M6 1 12 12 3.4 16 6.5 3.5 SRGB-56 SRD-6.35 10 3.04 3,930 4,323 CAD カート カート 非在庫品
SRGFS-M6-16-ALK-SET M6 1 16 12 3.4 16 6.5 3.5 SRGB-56 SRD-6.35 10 3.76 4,160 4,576 CAD カート カート 非在庫品
SRGFS-M6-20-ALK-SET M6 1 20 12 3.4 16 6.5 3.5 SRGB-56 SRD-6.35 10 4.45 4,350 4,785 CAD カート カート 非在庫品
SRGFS-M6-30-ALK-SET M6 1 30 12 3.4 16 6.5 3.5 SRGB-56 SRD-6.35 10 6.14 4,700 5,170 CAD カート カート 非在庫品
SRGFS-M6-40-ALK-SET M6 1 40 12 3.4 16 6.5 3.5 SRGB-56 SRD-6.35 10 7.9 5,480 6,028 CAD カート カート 非在庫品
SRGFS-M6-50-ALK-SET M6 1 50 12 3.4 16 6.5 3.5 SRGB-56 SRD-6.35 10 9.63 6,080 6,688 CAD カート カート 非在庫品
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SRGFS-ALK-SET
ねじ本体 SUSXM7
ねじ本体強度区分 A2-50相当
ナイロン溶着 ナイロン11
ロゼットワッシャ SUS303

用途

機器・装置の分解・いたずら防止
屋外設備の盗難防止
セキュリティー対策
安全対策
ねじの戻り止め・脱落防止

特長

  • ナイロン溶着つきのファイブロブ穴付き皿ボルトSRGFS-ALKとロゼットワッシャSWAS-RWのセット。
  • 皿モミ加工なしでSRGFS-ALKを使用できます。
  • ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
  • 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
  • ナイロン溶着の耐熱温度は120℃です。
  • 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。
  • 取りつけ・取りはずしには専用ビットSRGBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。

関連商品

適用ビットSRGBがあります。SRGB

SRGFS-ALK-SETファイブロブ穴付き皿ボルト(ピンつき / ナイロン溶着つき)ロゼットワッシャセット

専用マグネットドライバSRDがあります。SRD

SRGFS-ALK-SETファイブロブ穴付き皿ボルト(ピンつき / ナイロン溶着つき)ロゼットワッシャセット


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ゆるみ止め(ねじ・ボルト・ナット・ワッシャー)を他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

ゆるみ止め(ねじ・ボルト・ナット・ワッシャー)にはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります