寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | R | H | H' | h | d | D | 歯数 | 最大荷重*1 (N) |
最大締付力*1 (kN) |
質量 (g) |
本体 カラー |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDBM-6-20-BK | M6 | 1 | 20 | 63 | 48.5 | 52.5 | 34.5 | 24 | 17.5 | 24 | 36 | 5.5 | 100 | BK | 7,200 | 7,920 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDBM-6-20-SG | M6 | 1 | 20 | 63 | 48.5 | 52.5 | 34.5 | 24 | 17.5 | 24 | 36 | 5.5 | 100 | SG | 7,200 | 7,920 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDBM-6-20-OR | M6 | 1 | 20 | 63 | 48.5 | 52.5 | 34.5 | 24 | 17.5 | 24 | 36 | 5.5 | 100 | OR | 7,200 | 7,920 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDBM-6-20-RD | M6 | 1 | 20 | 63 | 48.5 | 52.5 | 34.5 | 24 | 17.5 | 24 | 36 | 5.5 | 100 | RD | 7,200 | 7,920 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDBM-6-27-BK | M6 | 1 | 27 | 63 | 48.5 | 52.5 | 34.5 | 24 | 17.5 | 24 | 36 | 5.5 | 103 | BK | 7,260 | 7,986 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDBM-6-27-SG | M6 | 1 | 27 | 63 | 48.5 | 52.5 | 34.5 | 24 | 17.5 | 24 | 36 | 5.5 | 103 | SG | 7,260 | 7,986 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDBM-6-27-OR | M6 | 1 | 27 | 63 | 48.5 | 52.5 | 34.5 | 24 | 17.5 | 24 | 36 | 5.5 | 103 | OR | 7,260 | 7,986 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDBM-6-27-RD | M6 | 1 | 27 | 63 | 48.5 | 52.5 | 34.5 | 24 | 17.5 | 24 | 36 | 5.5 | 103 | RD | 7,260 | 7,986 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDBM-8-21-BK | M8 | 1.25 | 21 | 78 | 58.5 | 62.5 | 39.5 | 25 | 21 | 26 | 70 | 10 | 160 | BK | 7,590 | 8,349 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDBM-8-21-SG | M8 | 1.25 | 21 | 78 | 58.5 | 62.5 | 39.5 | 25 | 21 | 26 | 70 | 10 | 160 | SG | 7,590 | 8,349 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDBM-8-21-OR | M8 | 1.25 | 21 | 78 | 58.5 | 62.5 | 39.5 | 25 | 21 | 26 | 70 | 10 | 160 | OR | 7,590 | 8,349 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDBM-8-21-RD | M8 | 1.25 | 21 | 78 | 58.5 | 62.5 | 39.5 | 25 | 21 | 26 | 70 | 10 | 160 | RD | 7,590 | 8,349 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDBM-8-36-BK | M8 | 1.25 | 36 | 78 | 58.5 | 62.5 | 39.5 | 25 | 21 | 26 | 70 | 10 | 170 | BK | 7,750 | 8,525 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDBM-8-36-SG | M8 | 1.25 | 36 | 78 | 58.5 | 62.5 | 39.5 | 25 | 21 | 26 | 70 | 10 | 170 | SG | 7,750 | 8,525 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDBM-8-36-OR | M8 | 1.25 | 36 | 78 | 58.5 | 62.5 | 39.5 | 25 | 21 | 26 | 70 | 10 | 170 | OR | 7,750 | 8,525 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDBM-8-36-RD | M8 | 1.25 | 36 | 78 | 58.5 | 62.5 | 39.5 | 25 | 21 | 26 | 70 | 10 | 170 | RD | 7,750 | 8,525 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDBM-10-29-BK | M10 | 1.5 | 29 | 92 | 68.5 | 72.5 | 46.5 | 30 | 24 | 28 | 120 | 16 | 220 | BK | 8,520 | 9,372 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDBM-10-29-SG | M10 | 1.5 | 29 | 92 | 68.5 | 72.5 | 46.5 | 30 | 24 | 28 | 120 | 16 | 220 | SG | 8,520 | 9,372 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDBM-10-29-OR | M10 | 1.5 | 29 | 92 | 68.5 | 72.5 | 46.5 | 30 | 24 | 28 | 120 | 16 | 220 | OR | 8,520 | 9,372 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDBM-10-29-RD | M10 | 1.5 | 29 | 92 | 68.5 | 72.5 | 46.5 | 30 | 24 | 28 | 120 | 16 | 220 | RD | 8,520 | 9,372 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDBM-10-47-BK | M10 | 1.5 | 47 | 92 | 68.5 | 72.5 | 46.5 | 30 | 24 | 28 | 120 | 16 | 223 | BK | 8,790 | 9,669 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDBM-10-47-SG | M10 | 1.5 | 47 | 92 | 68.5 | 72.5 | 46.5 | 30 | 24 | 28 | 120 | 16 | 223 | SG | 8,790 | 9,669 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDBM-10-47-OR | M10 | 1.5 | 47 | 92 | 68.5 | 72.5 | 46.5 | 30 | 24 | 28 | 120 | 16 | 223 | OR | 8,790 | 9,669 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDBM-10-47-RD | M10 | 1.5 | 47 | 92 | 68.5 | 72.5 | 46.5 | 30 | 24 | 28 | 120 | 16 | 223 | RD | 8,790 | 9,669 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDBM-12-34-BK | M12 | 1.75 | 34 | 108 | 82 | 87 | 56.5 | 35 | 30 | 30 | 180 | 23 | 366 | BK | 9,930 | 10,923 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDBM-12-34-SG | M12 | 1.75 | 34 | 108 | 82 | 87 | 56.5 | 35 | 30 | 30 | 180 | 23 | 366 | SG | 9,930 | 10,923 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDBM-12-34-OR | M12 | 1.75 | 34 | 108 | 82 | 87 | 56.5 | 35 | 30 | 30 | 180 | 23 | 366 | OR | 9,930 | 10,923 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDBM-12-34-RD | M12 | 1.75 | 34 | 108 | 82 | 87 | 56.5 | 35 | 30 | 30 | 180 | 23 | 366 | RD | 9,930 | 10,923 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDBM-12-50-BK | M12 | 1.75 | 50 | 108 | 82 | 87 | 56.5 | 35 | 30 | 30 | 180 | 23 | 382 | BK | 10,400 | 11,440 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDBM-12-50-SG | M12 | 1.75 | 50 | 108 | 82 | 87 | 56.5 | 35 | 30 | 30 | 180 | 23 | 382 | SG | 10,400 | 11,440 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDBM-12-50-OR | M12 | 1.75 | 50 | 108 | 82 | 87 | 56.5 | 35 | 30 | 30 | 180 | 23 | 382 | OR | 10,400 | 11,440 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDBM-12-50-RD | M12 | 1.75 | 50 | 108 | 82 | 87 | 56.5 | 35 | 30 | 30 | 180 | 23 | 382 | RD | 10,400 | 11,440 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDBM-12-57-BK | M12 | 1.75 | 57 | 108 | 82 | 87 | 56.5 | 35 | 30 | 30 | 180 | 23 | 389 | BK | 10,400 | 11,440 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDBM-12-57-SG | M12 | 1.75 | 57 | 108 | 82 | 87 | 56.5 | 35 | 30 | 30 | 180 | 23 | 389 | SG | 10,400 | 11,440 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDBM-12-57-OR | M12 | 1.75 | 57 | 108 | 82 | 87 | 56.5 | 35 | 30 | 30 | 180 | 23 | 389 | OR | 10,400 | 11,440 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDBM-12-57-RD | M12 | 1.75 | 57 | 108 | 82 | 87 | 56.5 | 35 | 30 | 30 | 180 | 23 | 389 | RD | 10,400 | 11,440 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDBM-12-65-BK | M12 | 1.75 | 65 | 108 | 82 | 87 | 56.5 | 35 | 30 | 30 | 180 | 23 | 397 | BK | 11,000 | 12,100 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDBM-12-65-SG | M12 | 1.75 | 65 | 108 | 82 | 87 | 56.5 | 35 | 30 | 30 | 180 | 23 | 397 | SG | 11,000 | 12,100 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDBM-12-65-OR | M12 | 1.75 | 65 | 108 | 82 | 87 | 56.5 | 35 | 30 | 30 | 180 | 23 | 397 | OR | 11,000 | 12,100 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDBM-12-65-RD | M12 | 1.75 | 65 | 108 | 82 | 87 | 56.5 | 35 | 30 | 30 | 180 | 23 | 397 | RD | 11,000 | 12,100 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDBM-12-85-BK | M12 | 1.75 | 85 | 108 | 82 | 87 | 56.5 | 35 | 30 | 30 | 180 | 23 | 417 | BK | 13,200 | 14,520 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDBM-12-85-SG | M12 | 1.75 | 85 | 108 | 82 | 87 | 56.5 | 35 | 30 | 30 | 180 | 23 | 417 | SG | 13,200 | 14,520 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDBM-12-85-OR | M12 | 1.75 | 85 | 108 | 82 | 87 | 56.5 | 35 | 30 | 30 | 180 | 23 | 417 | OR | 13,200 | 14,520 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDBM-12-85-RD | M12 | 1.75 | 85 | 108 | 82 | 87 | 56.5 | 35 | 30 | 30 | 180 | 23 | 417 | RD | 13,200 | 14,520 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。⇒クランプレバー・テンションレバーの使用方法について
材質・仕上げ
| LDBM | |
|---|---|
| レバー部 | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色) |
| ねじ部 | SUM22L 窒化処理(黒) |
| 止めねじ | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| スプリング | ステンレス鋼線またはSWPB |
特長
- アキシアルベアリングを内蔵。座面の摩擦を減少させることで、通常の約半分の締めつけトルクで同じ締めつけ力が得られます。
- 軽い力で締めつけることが可能で、作業者の負担が軽減できるため、繰り返し脱着する箇所におすすめです。
- レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
- レバー部のカラーバリエーションは4種類。品番の末尾記号により、選択できます。
| 末尾記号 | レバー部の色 |
|---|---|
| BK | つや消し黒 |
| SG | つや消しシルバー |
| OR | つや消しオレンジ |
| RD | つや消しレッド |