クランプレバー /ねじ部材質:スティール 四三酸化鉄皮膜(黒)

クランプレバーとは

クランプレバーとは、工具を使用せず、レバーを回してねじを効率的に締めつけたり、ゆるめたりするための機械要素部品です。
レバー部を引き上げることで、ねじ部とのセレーションのかみ合いが解除され、
フリー(レバー部を回してもねじ部が回らない)状態になるため、レバー部を360°回さなくても操作が可能なことが最大の特長です。
可動域の狭いスペースでねじを締めつけることができ、締めつけた後にレバーが邪魔にならない位置に変更することもできます。
NBKではレバー部の長さ・角度、形状や材質、ねじ部のタイプ・材質などバリエーションがあり、さらにユニークな機能を持ったクランプレバーも標準化しています。
クランプレバーについて詳しく見る
絞り込み検索「選定ナビ」で用途にあった商品を選ぶことができます。特性や種類などを選択することで、条件に合った商品を選定することができます。

クランプレバーをねじの呼び(M)から選ぶ

選定条件
  • ねじ部材質を選ぶスティール 四三酸化鉄皮膜(黒)
写真 クランプレバー(おねじ) クランプレバー(めねじ) クランプレバー(リーマ穴) プラクランプレバー(おねじ) プラクランプレバー(めねじ) クランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき クランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつき プラクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき プラクランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつき
品名 クランプレバー(おねじ) クランプレバー(めねじ) クランプレバー(リーマ穴) プラクランプレバー(おねじ) プラクランプレバー(めねじ) クランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき クランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつき プラクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき プラクランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつき
品番 LDM LDF LDR LEM LEF LDM-C LDF-C LEM-C LEF-C
特長 スタンダード スタンダード リーマ穴タイプ 軽量
グッドデザイン賞
軽量
グッドデザイン賞
ボタンつきで操作が容易 ボタンつきで操作が容易 軽量
ボタンつきで操作が容易
グッドデザイン賞
軽量
ボタンつきで操作が容易
グッドデザイン賞
価格(税別) 710円~ 700円~ 890円~ 540円~ 510円~ 970円~ 960円~ 800円~ 770円~
形状 スタンダード 長 スタンダード 長 スタンダード 長 スタンダード 長 スタンダード 長 スタンダード 長 スタンダード 長 スタンダード 長 スタンダード 長
種類 おねじ めねじ リーマ穴 おねじ めねじ おねじ めねじ おねじ めねじ
レバー部材質 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト プラスティック プラスティック 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト プラスティック プラスティック
ねじ部材質 スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) スティール 四三酸化鉄皮膜(黒)
ねじの呼び M3 ~ M16 M3 ~ M16 - M3 ~ M16 M3 ~ M12 M3 ~ M12 M3 ~ M10 M3 ~ M12 M3 ~ M10
カラー表面処理 BKORRDSG BKORRDSG BKORRDSG BKORSG BKORSG BKORRDSG BKORRDSG BKORSG BKORSG
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 LDM-10 LDM-10A LDM-10B LDM-12 LDM-12A LDM-12B LDM-16 LDM-16A LDM-3 LDM-4 LDM-5 LDM-6 LDM-6B LDM-8 LDM-8B LDF-10 LDF-10B LDF-12 LDF-12A LDF-12B LDF-14 LDF-16 LDF-3 LDF-4 LDF-5 LDF-6 LDF-6B LDF-8 LDF-8B LDR-10 LDR-12 LDR-12B LDR-16 LDR-5 LDR-6 LDR-8 LDR-8B LEM-10 LEM-10A LEM-10B LEM-12 LEM-12A LEM-16A LEM-3 LEM-4 LEM-5 LEM-6 LEM-6B LEM-8 LEM-8B LEF-10 LEF-10B LEF-12 LEF-12A LEF-3 LEF-4 LEF-5 LEF-6 LEF-6B LEF-8 LEF-8B LDM-10A-C LDM-10-C LDM-12A-C LDM-3-C LDM-4-C LDM-5-C LDM-6B-C LDM-6-C LDM-8B-C LDM-8-C LDF-10-C LDF-3-C LDF-4-C LDF-5-C LDF-6B-C LDF-6-C LDF-8B-C LDF-8-C LEM-10A-C LEM-10-C LEM-12A-C LEM-3-C LEM-4-C LEM-5-C LEM-6B-C LEM-6-C LEM-8B-C LEM-8-C LEF-10-C LEF-3-C LEF-4-C LEF-5-C LEF-6B-C LEF-6-C LEF-8B-C LEF-8-C
写真 偏心カムつきクランプレバー クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ プラクランプレバー -  ばね座金組み込みタイプ クランプレバー - 平座金組み込みタイプ プラクランプレバー - 平座金組み込みタイプ クランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ プラクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ クランプレバー(黄銅パッドつき) クランプレバー(プラスティックパッドつき)
品名 偏心カムつきクランプレバー クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ プラクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ クランプレバー - 平座金組み込みタイプ プラクランプレバー - 平座金組み込みタイプ クランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ プラクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ クランプレバー(黄銅パッドつき) クランプレバー(プラスティックパッドつき)
品番 LDM-EC LDM-W LEM-W LDM-LW LEM-LW LDM-LWP LEM-LWP LDM-BR LDM-PL
特長 偏心カムつき ばね座金組み込み ばね座金組み込み 平座金組み込み 平座金組み込み 長穴用座金組み込み 長穴用座金組み込み
軽量
黄銅パッド プラスティックパッド
価格(税別) 4,130円~ 980円~ 810円~ 990円~ 830円~ 1,460円~ 1,300円~ 1,800円~ 1,710円~
形状 スタンダード 長 スタンダード 長 スタンダード 長 スタンダード 長 スタンダード 長 スタンダード 長 スタンダード 長 スタンダード 長 スタンダード 長
種類 おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ
レバー部材質 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト プラスティック 亜鉛ダイカスト プラスティック 亜鉛ダイカスト プラスティック 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト
ねじ部材質 スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) スティール 四三酸化鉄皮膜(黒)
ねじの呼び M6 ~ M10 M5 ~ M10 M5 ~ M10 M5 ~ M10 M5 ~ M10 M5 ~ M10 M5 ~ M10 M6 ~ M10 M6 ~ M10
カラー表面処理 BKORRDSG BKORRDSG BKORSG BKORRDSG BKORSG BKORRDSG BKORSG BKORRDSG BKORRDSG
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 LDM-10-EC LDM-6-EC LDM-8-EC LDM-10-W LDM-5-W LDM-6-W LDM-8-W LEM-10-W LEM-5-W LEM-6-W LEM-8-W LDM-10-LW30 LDM-5-LW20 LDM-6-LW20 LDM-8-LW25 LEM-10-LW30 LEM-5-LW20 LEM-6-LW20 LEM-8-LW25 LDM-10-LWP30 LDM-5-LWP20 LDM-6-LWP20 LDM-8-LWP25 LEM-10-LWP30 LEM-5-LWP20 LEM-6-LWP20 LEM-8-LWP25 LDM-10A-BR LDM-6-BR LDM-8-BR LDM-10A-PL LDM-6-PL LDM-8-PL
写真 クランプレバー(球状パッドつき) クランプレバー(ボールポイント) クランプレバー(スラストパッドつき) ミニクランプレバー(おねじ) ミニクランプレバー(めねじ) ミニプラクランプレバー(おねじ) ミニプラクランプレバー(めねじ) ミニクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき ミニクランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつき
品名 クランプレバー(球状パッドつき) クランプレバー(ボールポイント) クランプレバー(スラストパッドつき) ミニクランプレバー(おねじ) ミニクランプレバー(めねじ) ミニプラクランプレバー(おねじ) ミニプラクランプレバー(めねじ) ミニクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき ミニクランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつき
品番 LDM-R LDM-SGB LDM-SGB-SBP LDCM LDCF LECM LECF LDCM-C LDCF-C
特長 球状パッド SBPと組み合わせて スラストパッドつき ミニ ミニ ミニ
軽量
地球温暖化に配慮
ミニ
軽量
地球温暖化に配慮
ミニ
ボタンつきで操作が容易
ミニ
ボタンつきで操作が容易
価格(税別) 2,280円~ 2,310円~ 2,490円~ 700円~ 700円~ 490円~ 490円~ 960円~ 960円~
形状 スタンダード 長 スタンダード 長 スタンダード 長 スタンダード 短 スタンダード 短 スタンダード 短 スタンダード 短 スタンダード 短 スタンダード 短
種類 おねじ おねじ おねじ おねじ めねじ おねじ めねじ おねじ めねじ
レバー部材質 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト プラスティック プラスティック 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト
ねじ部材質 スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) スティール 四三酸化鉄皮膜(黒)
ねじの呼び M6 ~ M10 M6 ~ M10 M6 ~ M10 M3 ~ M6 M3 ~ M6 M3 ~ M6 M3 ~ M6 M3 ~ M6 M3 ~ M6
カラー表面処理 BKORRDSG BKORRDSG BKORRDSG BKORRDSG BKORRDSG BKORSGSKYW BKORSGSKYW BKORRDSG BKORRDSG
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 LDM-10A-R LDM-6-R LDM-8-R LDM-10A-SGB LDM-6-SGB LDM-8-SGB LDM-10A-SGB-SBP18 LDM-10A-SGB-SBP21 LDM-10A-SGB-SBP25 LDM-10A-SGB-SBP32 LDM-10A-SGB-SBP40 LDM-10A-SGB-SBP50 LDM-6-SGB-SBP15 LDM-6-SGB-SBP18 LDM-6-SGB-SBP21 LDM-6-SGB-SBP25 LDM-6-SGB-SBP32 LDM-8-SGB-SBP15 LDM-8-SGB-SBP18 LDM-8-SGB-SBP21 LDM-8-SGB-SBP25 LDM-8-SGB-SBP32 LDM-8-SGB-SBP40 LDM-8-SGB-SBP50 LDCM-3 LDCM-3A LDCM-4 LDCM-4A LDCM-5 LDCM-5A LDCM-6 LDCF-3 LDCF-3A LDCF-4 LDCF-4A LDCF-5 LDCF-5A LDCF-6 LECM-3 LECM-4 LECM-5 LECM-6 LECF-3 LECF-4 LECF-5 LECF-6 LDCM-3-C LDCM-4-C LDCM-5-C LDCM-6-C LDCF-3-C LDCF-4-C LDCF-5-C LDCF-6-C
写真 ミニプラクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき ミニプラクランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつき ミニクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ ミニプラクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ ミニクランプレバー - 平座金組み込みタイプ ミニプラクランプレバー - 平座金組み込みタイプ ミニクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ ミニプラクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ クランプレバー(おねじ) - フラットタイプ
品名 ミニプラクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき ミニプラクランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつき ミニクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ ミニプラクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ ミニクランプレバー - 平座金組み込みタイプ ミニプラクランプレバー - 平座金組み込みタイプ ミニクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ ミニプラクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ クランプレバー(おねじ) - フラットタイプ
品番 LECM-C LECF-C LDCM-W LECM-W LDCM-LW LECM-LW LDCM-LWP LECM-LWP LHM
特長 ミニ
軽量
ボタンつきで操作が容易
地球温暖化に配慮
ミニ
軽量
ボタンつきで操作が容易
地球温暖化に配慮
ばね座金組み込み
ミニ
ばね座金組み込み
ミニ
軽量
地球温暖化に配慮
平座金組み込み
ミニ
平座金組み込み
ミニ
軽量
地球温暖化に配慮
長穴用座金組み込み
ミニ
長穴用座金組み込み
ミニ
軽量
地球温暖化に配慮
フラットレバータイプ
価格(税別) 750円~ 750円~ 970円~ 750円~ 980円~ 760円~ 1,450円~ 1,240円~ 790円~
形状 スタンダード 短 スタンダード 短 スタンダード 短 スタンダード 短 スタンダード 短 スタンダード 短 スタンダード 短 スタンダード 短 フラット 長
種類 おねじ めねじ おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ
レバー部材質 プラスティック プラスティック 亜鉛ダイカスト プラスティック 亜鉛ダイカスト プラスティック 亜鉛ダイカスト プラスティック 亜鉛ダイカスト
ねじ部材質 スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) スティール 四三酸化鉄皮膜(黒)
ねじの呼び M3 ~ M6 M3 ~ M6 M5 ~ M6 M5 ~ M6 M5 ~ M6 M5 ~ M6 M5 ~ M6 M5 ~ M6 M3 ~ M12
カラー表面処理 BKORSGSKYW BKORSGSKYW BKORRDSG BKORSGSKYW BKORRDSG BKORSGSKYW BKORRDSG BKORSGSKYW BKORRDSG
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 LECM-3-C LECM-4-C LECM-5-C LECM-6-C LECF-3-C LECF-4-C LECF-5-C LECF-6-C LDCM-5-W LDCM-6-W LECM-5-W LECM-6-W LDCM-5-LW20 LDCM-6-LW20 LECM-5-LW20 LECM-6-LW20 LDCM-5-LWP20 LDCM-6-LWP20 LECM-5-LWP20 LECM-6-LWP20 LHM-10 LHM-10A LHM-12A LHM-3 LHM-4 LHM-5 LHM-6 LHM-6B LHM-8 LHM-8B
写真 ミニクランプレバー(おねじ) - フラットタイプ クランプレバー(めねじ) - フラットタイプ ミニクランプレバー(めねじ) - フラットタイプ クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - フラットタイプ クランプレバー - 平座金組み込みタイプ - フラットタイプ クランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ - フラットタイプ ミニクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - フラットタイプ ミニクランプレバー - 平座金組み込みタイプ - フラットタイプ ミニクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ - フラットタイプ
品名 ミニクランプレバー(おねじ) - フラットタイプ クランプレバー(めねじ) - フラットタイプ ミニクランプレバー(めねじ) - フラットタイプ クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - フラットタイプ クランプレバー - 平座金組み込みタイプ - フラットタイプ クランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ - フラットタイプ ミニクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - フラットタイプ ミニクランプレバー - 平座金組み込みタイプ - フラットタイプ ミニクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ - フラットタイプ
品番 LHCM LHF LHCF LHM-W LHM-LW LHM-LWP LHCM-W LHCM-LW LHCM-LWP
特長 ミニ
フラットレバータイプ
フラットレバータイプ ミニ
フラットレバータイプ
ばね座金組み込み 平座金組み込み 長穴用座金組み込み ばね座金組み込み
ミニ
フラットレバータイプ
平座金組み込み
ミニ
フラットレバータイプ
長穴用座金組み込み
ミニ
フラットレバータイプ
価格(税別) 700円~ 720円~ 700円~ 1,060円~ 1,070円~ 1,550円~ 970円~ 980円~ 1,450円~
形状 フラット 短 フラット 長 フラット 短 フラット 長 フラット 長 フラット 長 フラット 短 フラット 短 フラット 短
種類 おねじ めねじ めねじ おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ
レバー部材質 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト
ねじ部材質 スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) スティール 四三酸化鉄皮膜(黒)
ねじの呼び M3 ~ M6 M3 ~ M10 M3 ~ M6 M5 ~ M10 M5 ~ M10 M5 ~ M10 M5 ~ M6 M5 ~ M6 M5 ~ M6
カラー表面処理 BKORRDSG BKORRDSG BKORRDSG BKORRDSG BKORRDSG BKORRDSG BKORRDSG BKORRDSG BKORRDSG
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 LHCM-3 LHCM-3A LHCM-4 LHCM-4A LHCM-5 LHCM-5A LHCM-6 LHF-10 LHF-3 LHF-4 LHF-5 LHF-6 LHF-6B LHF-8 LHF-8B LHCF-3 LHCF-3A LHCF-4 LHCF-4A LHCF-5 LHCF-5A LHCF-6 LHM-10-W LHM-5-W LHM-6-W LHM-8-W LHM-10-LW30 LHM-5-LW20 LHM-6-LW20 LHM-8-LW25 LHM-10-LWP30 LHM-5-LWP20 LHM-6-LWP20 LHM-8-LWP25 LHCM-5-W LHCM-6-W LHCM-5-LW20 LHCM-6-LW20 LHCM-5-LWP20 LHCM-6-LWP20
写真 プラクランプレバー(おねじ) プラクランプレバー(めねじ) プラクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ プラクランプレバー - 平座金組み込みタイプ プラクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ テンションレバー(おねじ) テンションレバー(めねじ) テンションレバー(リーマ穴) テンションレバー(おねじ)
品名 プラクランプレバー(おねじ) プラクランプレバー(めねじ) プラクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ プラクランプレバー - 平座金組み込みタイプ プラクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ テンションレバー(おねじ) テンションレバー(めねじ) テンションレバー(リーマ穴) テンションレバー(おねじ)
品番 LUDM LUDF LUDM-W LUDM-LW LUDM-LWP LFDM LFDF LFDR LTM
特長 ユニバーサルデザイン ユニバーサルデザイン ばね座金組み込み
ユニバーサルデザイン
平座金組み込み
ユニバーサルデザイン
長穴用座金組み込み
ユニバーサルデザイン
大きな締めつけ力 大きな締めつけ力 大きな締めつけ力 大きな締めつけ力
価格(税別) 650円~ 630円~ 920円~ 930円~ 1,410円~ 3,860円~ 3,530円~ 3,530円~ 3,170円~
形状 T字 T字 T字 T字 T字 スタンダード 長 スタンダード 長 スタンダード 長 スタンダード 長
種類 おねじ めねじ おねじ おねじ おねじ おねじ めねじ リーマ穴 おねじ
レバー部材質 プラスティック プラスティック プラスティック プラスティック プラスティック 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト スティール
ねじ部材質 スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) スティール 四三酸化鉄皮膜(黒)
ねじの呼び M3 ~ M12 M3 ~ M12 M5 ~ M10 M5 ~ M10 M5 ~ M10 M10 ~ M16 M8 ~ M16 - M10 ~ M20
カラー表面処理 BKBLORSGYW BKBLORSGYW BKBLORSGYW BKBLORSGYW BKBLORSGYW BKSG BKSG BKSG -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 LUDM-52-3 LUDM-52-4 LUDM-52-5 LUDM-52-6 LUDM-67-10 LUDM-67-6 LUDM-67-8 LUDM-78-10 LUDM-78-12 LUDM-78-8 LUDM-93-12 LUDF-52-3 LUDF-52-4 LUDF-52-5 LUDF-52-6 LUDF-67-6 LUDF-67-8 LUDF-78-10 LUDF-78-8 LUDF-93-12 LUDM-52-5-W LUDM-52-6-W LUDM-67-8-W LUDM-78-10-W LUDM-52-5-LW20 LUDM-52-6-LW20 LUDM-67-8-LW25 LUDM-78-10-LW30 LUDM-52-5-LWP20 LUDM-52-6-LWP20 LUDM-67-8-LWP25 LUDM-78-10-LWP30 LFDM-120-M10 LFDM-120-M12 LFDM-145-M12 LFDM-145-M16 LFDF-120-M10 LFDF-120-M12 LFDF-120-M8 LFDF-145-M12 LFDF-145-M16 LFDR-120-R10 LFDR-120-R8 LFDR-145-R12 LFDR-145-R16 LTM-10 LTM-12 LTM-16 LTM-20
写真 テンションレバー(めねじ) テンションレバー(おねじ) テンションレバー(めねじ) テンションレバー(おねじ) テンションレバー(めねじ) フラットテンションレバー(おねじ) フラットテンションレバー(めねじ) フラットテンションレバー(おねじ) フラットテンションレバー(めねじ)
品名 テンションレバー(めねじ) テンションレバー(おねじ) テンションレバー(めねじ) テンションレバー(おねじ) テンションレバー(めねじ) フラットテンションレバー(おねじ) フラットテンションレバー(めねじ) フラットテンションレバー(おねじ) フラットテンションレバー(めねじ)
品番 LTF LNTM-D LNTF-D LNTM-E LNTF-E LFM LFF LNFM-D LNFF-D
特長 大きな締めつけ力 大きな締めつけ力 大きな締めつけ力 大きな締めつけ力 大きな締めつけ力 大きな締めつけ力 大きな締めつけ力 大きな締めつけ力 大きな締めつけ力
価格(税別) 3,050円~ 4,110円~ 4,140円~ 4,110円~ 4,140円~ 3,050円~ 2,940円~ 4,840円~ 4,920円~
形状 スタンダード 長 スタンダード 長 スタンダード 長 スタンダード 長 スタンダード 長 フラット 長 フラット 長 フラット 長 フラット 長
種類 めねじ おねじ めねじ おねじ めねじ おねじ めねじ おねじ めねじ
レバー部材質 スティール スティール スティール スティール スティール スティール スティール スティール スティール
ねじ部材質 スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) スティール 四三酸化鉄皮膜(黒)
ねじの呼び M10 ~ M20 M8 ~ M20 M6 ~ M20 M8 ~ M20 M6 ~ M20 M8 ~ M16 M8 ~ M16 M8 ~ M16 M6 ~ M16
カラー表面処理 - - - - - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 LTF-10 LTF-12 LTF-16 LTF-20 LNTM-21-M10-D LNTM-21-M8-D LNTM-24-M10-D LNTM-24-M12-D LNTM-28-M10-D LNTM-28-M12-D LNTM-33-M12-D LNTM-33-M16-D LNTM-40-M16-D LNTM-40-M20-D LNTF-21-M6-D LNTF-21-M8-D LNTF-24-M10-D LNTF-24-M8-D LNTF-28-M10-D LNTF-28-M12-D LNTF-33-M12-D LNTF-33-M14-D LNTF-33-M16-D LNTF-40-M16-D LNTF-40-M20-D LNTM-21-M10-E LNTM-21-M8-E LNTM-24-M10-E LNTM-24-M12-E LNTM-28-M10-E LNTM-28-M12-E LNTM-33-M12-E LNTM-33-M16-E LNTM-40-M16-E LNTM-40-M20-E LNTF-21-M6-E LNTF-21-M8-E LNTF-24-M10-E LNTF-24-M8-E LNTF-28-M10-E LNTF-28-M12-E LNTF-33-M12-E LNTF-33-M14-E LNTF-33-M16-E LNTF-40-M16-E LNTF-40-M20-E LFM-10 LFM-12 LFM-16 LFM-8 LFF-10 LFF-12 LFF-16 LFF-8 LNFM-32-M10-D LNFM-32-M8-D LNFM-36-M10-D LNFM-36-M12-D LNFM-40-M12-D LNFM-45-M16-D LNFF-32-M6-D LNFF-32-M8-D LNFF-36-M10-D LNFF-36-M12-D LNFF-36-M8-D LNFF-40-M10-D LNFF-40-M12-D LNFF-45-M12-D LNFF-45-M14-D LNFF-45-M16-D
写真 フラットテンションレバー(おねじ) フラットテンションレバー(めねじ)
品名 フラットテンションレバー(おねじ) フラットテンションレバー(めねじ)
品番 LNFM-E LNFF-E
特長 大きな締めつけ力 大きな締めつけ力
価格(税別) 5,210円~ 5,200円~
形状 フラット 長 フラット 長
種類 おねじ めねじ
レバー部材質 スティール スティール
ねじ部材質 スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) スティール 四三酸化鉄皮膜(黒)
ねじの呼び M8 ~ M16 M6 ~ M16
カラー表面処理 - -
CADダウンロード CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 LNFM-32-M10-E LNFM-32-M8-E LNFM-36-M10-E LNFM-36-M12-E LNFM-40-M12-E LNFM-45-M16-E LNFF-32-M6-E LNFF-32-M8-E LNFF-36-M10-E LNFF-36-M12-E LNFF-36-M8-E LNFF-40-M10-E LNFF-40-M12-E LNFF-45-M12-E LNFF-45-M14-E LNFF-45-M16-E

クランプレバーの使い方

① 通常はレバー部とねじ部のセレーションがかみ合っているため、レバー部を回すと連動してねじも回ります。
② レバー部を引き上げるとセレーションのかみ合いが解除され、フリー(レバー部を回してもねじが回らない)状態になるため、レバーの位置を自由に動かすことができます。
③ レバー部を離せば、内蔵スプリングの力で自動的にレバー部とねじ部のセレーションがかみ合った状態に戻り、ねじの締めつけができるようになります。



動画でもご紹介しています。詳しくはこちら

よくあるご質問(FAQ)

Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。

ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド

Q.カタログが欲しいです。

2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら

NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)

その他、よくあるご質問はこちら

ネットショップのお取引について

お取引に便利なNBKのネットショップをご利用ください。24時間・365日、ご注文いただけます。
在庫品については、営業日の14:00までのご注文は当日出荷いたします。
※ご注文商品の種類、数量、ご注文日時等によって出荷日が変更になる場合があります。
ネットショップの送料につきましては、ネットショップガイド「送料について」をご覧ください。