• クランプレバー

ミニクランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつき

Clamp Lever with Push Button - Miniature Type

LDCF-C

形状図

LDCF-Cミニクランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつき寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
Lf min.
すべて
7
9
本体
カラー
すべて
BK
SG
OR
RD

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf min. R H H' h s D d 歯数 最大荷重*1
(N)
最大締付力*1
(kN)
質量
(g)
本体
カラー
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LDCF-3-BK-CBK M3 0.5 7 30 31 34.5 26.5 4 13 10 18 19 1.4 26 BK 1,060 1,166 CAD カート 在庫品
LDCF-3-BK-COR M3 0.5 7 30 31 34.5 26.5 4 13 10 18 19 1.4 26 BK 1,060 1,166 CAD カート 在庫品
LDCF-3-BK-CSG M3 0.5 7 30 31 34.5 26.5 4 13 10 18 19 1.4 26 BK 1,060 1,166 CAD カート 在庫品
LDCF-3-SG-CBK M3 0.5 7 30 31 34.5 26.5 4 13 10 18 19 1.4 26 SG 1,060 1,166 CAD カート 在庫品
LDCF-3-SG-COR M3 0.5 7 30 31 34.5 26.5 4 13 10 18 19 1.4 26 SG 1,060 1,166 CAD カート 在庫品
LDCF-3-SG-CSG M3 0.5 7 30 31 34.5 26.5 4 13 10 18 19 1.4 26 SG 1,060 1,166 CAD カート 在庫品
LDCF-3-OR-CBK M3 0.5 7 30 31 34.5 26.5 4 13 10 18 19 1.4 26 OR 1,060 1,166 CAD カート 在庫品
LDCF-3-OR-COR M3 0.5 7 30 31 34.5 26.5 4 13 10 18 19 1.4 26 OR 1,060 1,166 CAD カート 在庫品
LDCF-3-OR-CSG M3 0.5 7 30 31 34.5 26.5 4 13 10 18 19 1.4 26 OR 1,060 1,166 CAD カート 在庫品
LDCF-3-RD-CBK M3 0.5 7 30 31 34.5 26.5 4 13 10 18 19 1.4 26 RD 1,060 1,166 CAD カート 在庫品
LDCF-3-RD-COR M3 0.5 7 30 31 34.5 26.5 4 13 10 18 19 1.4 26 RD 1,060 1,166 CAD カート 在庫品
LDCF-3-RD-CSG M3 0.5 7 30 31 34.5 26.5 4 13 10 18 19 1.4 26 RD 1,060 1,166 CAD カート 在庫品
LDCF-4-BK-CBK M4 0.7 9 30 31 34.5 26.5 4 13 10 18 44 2.4 25 BK 1,060 1,166 CAD カート 在庫品
LDCF-4-BK-COR M4 0.7 9 30 31 34.5 26.5 4 13 10 18 44 2.4 25 BK 1,060 1,166 CAD カート 在庫品
LDCF-4-BK-CSG M4 0.7 9 30 31 34.5 26.5 4 13 10 18 44 2.4 25 BK 1,060 1,166 CAD カート 在庫品
LDCF-4-SG-CBK M4 0.7 9 30 31 34.5 26.5 4 13 10 18 44 2.4 25 SG 1,060 1,166 CAD カート 在庫品
LDCF-4-SG-COR M4 0.7 9 30 31 34.5 26.5 4 13 10 18 44 2.4 25 SG 1,060 1,166 CAD カート 在庫品
LDCF-4-SG-CSG M4 0.7 9 30 31 34.5 26.5 4 13 10 18 44 2.4 25 SG 1,060 1,166 CAD カート 在庫品
LDCF-4-OR-CBK M4 0.7 9 30 31 34.5 26.5 4 13 10 18 44 2.4 25 OR 1,060 1,166 CAD カート 在庫品
LDCF-4-OR-COR M4 0.7 9 30 31 34.5 26.5 4 13 10 18 44 2.4 25 OR 1,060 1,166 CAD カート 在庫品
LDCF-4-OR-CSG M4 0.7 9 30 31 34.5 26.5 4 13 10 18 44 2.4 25 OR 1,060 1,166 CAD カート 在庫品
LDCF-4-RD-CBK M4 0.7 9 30 31 34.5 26.5 4 13 10 18 44 2.4 25 RD 1,060 1,166 CAD カート 在庫品
LDCF-4-RD-COR M4 0.7 9 30 31 34.5 26.5 4 13 10 18 44 2.4 25 RD 1,060 1,166 CAD カート 在庫品
LDCF-4-RD-CSG M4 0.7 9 30 31 34.5 26.5 4 13 10 18 44 2.4 25 RD 1,060 1,166 CAD カート 在庫品
LDCF-5-BK-CBK M5 0.8 9 30 31 34.5 26.5 4 13 10 18 90 3.9 25 BK 1,060 1,166 CAD カート 在庫品
LDCF-5-BK-COR M5 0.8 9 30 31 34.5 26.5 4 13 10 18 90 3.9 25 BK 1,060 1,166 CAD カート 在庫品
LDCF-5-BK-CSG M5 0.8 9 30 31 34.5 26.5 4 13 10 18 90 3.9 25 BK 1,060 1,166 CAD カート 在庫品
LDCF-5-SG-CBK M5 0.8 9 30 31 34.5 26.5 4 13 10 18 90 3.9 25 SG 1,060 1,166 CAD カート 在庫品
LDCF-5-SG-COR M5 0.8 9 30 31 34.5 26.5 4 13 10 18 90 3.9 25 SG 1,060 1,166 CAD カート 在庫品
LDCF-5-SG-CSG M5 0.8 9 30 31 34.5 26.5 4 13 10 18 90 3.9 25 SG 1,060 1,166 CAD カート 在庫品
LDCF-5-OR-CBK M5 0.8 9 30 31 34.5 26.5 4 13 10 18 90 3.9 25 OR 1,060 1,166 CAD カート 在庫品
LDCF-5-OR-COR M5 0.8 9 30 31 34.5 26.5 4 13 10 18 90 3.9 25 OR 1,060 1,166 CAD カート 在庫品
LDCF-5-OR-CSG M5 0.8 9 30 31 34.5 26.5 4 13 10 18 90 3.9 25 OR 1,060 1,166 CAD カート 在庫品
LDCF-5-RD-CBK M5 0.8 9 30 31 34.5 26.5 4 13 10 18 90 3.9 25 RD 1,060 1,166 CAD カート 在庫品
LDCF-5-RD-COR M5 0.8 9 30 31 34.5 26.5 4 13 10 18 90 3.9 25 RD 1,060 1,166 CAD カート 在庫品
LDCF-5-RD-CSG M5 0.8 9 30 31 34.5 26.5 4 13 10 18 90 3.9 25 RD 1,060 1,166 CAD カート 在庫品
LDCF-6-BK-CBK M6 1 9 30 31 34.5 26.5 4 13 10 18 150 5.5 24 BK 1,060 1,166 CAD カート 在庫品
LDCF-6-BK-COR M6 1 9 30 31 34.5 26.5 4 13 10 18 150 5.5 24 BK 1,060 1,166 CAD カート 在庫品
LDCF-6-BK-CSG M6 1 9 30 31 34.5 26.5 4 13 10 18 150 5.5 24 BK 1,060 1,166 CAD カート 在庫品
LDCF-6-SG-CBK M6 1 9 30 31 34.5 26.5 4 13 10 18 150 5.5 24 SG 1,060 1,166 CAD カート 在庫品
LDCF-6-SG-COR M6 1 9 30 31 34.5 26.5 4 13 10 18 150 5.5 24 SG 1,060 1,166 CAD カート 在庫品
LDCF-6-SG-CSG M6 1 9 30 31 34.5 26.5 4 13 10 18 150 5.5 24 SG 1,060 1,166 CAD カート 在庫品
LDCF-6-OR-CBK M6 1 9 30 31 34.5 26.5 4 13 10 18 150 5.5 24 OR 1,060 1,166 CAD カート 在庫品
LDCF-6-OR-COR M6 1 9 30 31 34.5 26.5 4 13 10 18 150 5.5 24 OR 1,060 1,166 CAD カート 在庫品
LDCF-6-OR-CSG M6 1 9 30 31 34.5 26.5 4 13 10 18 150 5.5 24 OR 1,060 1,166 CAD カート 在庫品
LDCF-6-RD-CBK M6 1 9 30 31 34.5 26.5 4 13 10 18 150 5.5 24 RD 1,060 1,166 CAD カート 在庫品
LDCF-6-RD-COR M6 1 9 30 31 34.5 26.5 4 13 10 18 150 5.5 24 RD 1,060 1,166 CAD カート 在庫品
LDCF-6-RD-CSG M6 1 9 30 31 34.5 26.5 4 13 10 18 150 5.5 24 RD 1,060 1,166 CAD カート 在庫品

*1: 最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。⇒クランプレバー・テンションレバーの使用方法について
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
LDCF-C
レバー部 亜鉛ダイカスト
静電塗装(各色)
ねじ部 SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
操作ボタン ナイロン6(各色)
スプリング ステンレス鋼線またはSWPB

特長

  • 操作ボタンつきのミニクランプレバー。
  • 位置調整でレバー部を引き上げるとき、操作ボタンがあると、力が加わりやすく操作が容易になります。
  • ごみやほこりがたまりにくい形状です。
  • ねじ部の材質は2種類。
    LDCF-C----スティール製
    LDCFS-C----ステンレス製
  • レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
  • カラーバリエーションはレバー部4種類・操作ボタン3種類。品番の記号により、それぞれの色が選択できます。
  • レバー部のカラーバリエーション
記号 レバー部の色
BK つや消し黒
SG つや消しシルバー
OR つや消しオレンジ
RD つや消しレッド
  • 操作ボタンのカラーバリエーション
記号 操作ボタンの色
CBK つや消し黒
CSG つや消しシルバー
COR つや消しオレンジ

クランプレバー&テンションレバーの正しい使い方

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クランプレバーを他の条件で探す

種類を選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじの長さ(Lm)を選ぶ

T字タイプの回し半径を選ぶ

クランプレバーにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります