• クランプレバー

クランプレバー(めねじ)

Clamp Lever

LDFE

形状図

LDFE

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M4
M5
M6
M8
M10
M12
Lf min.
すべて
9
11
14
17
本体
カラー
すべて
BK
SG
OR
RD

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf min. R H H' h s D d 歯数 最大荷重*1
(N)
最大締付力*1
(kN)
質量
(g)
本体
カラー
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LDFE-4-BK M4 0.7 9 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 33 BK 930 1,023 CAD カート 在庫品
LDFE-4-SG M4 0.7 9 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 33 SG 930 1,023 CAD カート 在庫品
LDFE-4-OR M4 0.7 9 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 33 OR 930 1,023 CAD カート 在庫品
LDFE-4-RD M4 0.7 9 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 33 RD 930 1,023 CAD カート 在庫品
LDFE-5-BK M5 0.8 9 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 33 BK 930 1,023 CAD カート 在庫品
LDFE-5-SG M5 0.8 9 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 33 SG 930 1,023 CAD カート 在庫品
LDFE-5-OR M5 0.8 9 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 33 OR 930 1,023 CAD カート 在庫品
LDFE-5-RD M5 0.8 9 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 33 RD 930 1,023 CAD カート 在庫品
LDFE-6-BK M6 1 9 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 32 BK 930 1,023 CAD カート 在庫品
LDFE-6-SG M6 1 9 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 32 SG 930 1,023 CAD カート 在庫品
LDFE-6-OR M6 1 9 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 32 OR 930 1,023 CAD カート 在庫品
LDFE-6-RD M6 1 9 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 32 RD 930 1,023 CAD カート 在庫品
LDFE-8-BK M8 1.25 11 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 73 BK 1,090 1,199 CAD カート 在庫品
LDFE-8-SG M8 1.25 11 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 73 SG 1,090 1,199 CAD カート 在庫品
LDFE-8-OR M8 1.25 11 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 73 OR 1,090 1,199 CAD カート 在庫品
LDFE-8-RD M8 1.25 11 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 73 RD 1,090 1,199 CAD カート 在庫品
LDFE-10-BK M10 1.5 14 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 118 BK 1,240 1,364 CAD カート 在庫品
LDFE-10-SG M10 1.5 14 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 118 SG 1,240 1,364 CAD カート 在庫品
LDFE-10-OR M10 1.5 14 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 118 OR 1,240 1,364 CAD カート 在庫品
LDFE-10-RD M10 1.5 14 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 118 RD 1,240 1,364 CAD カート 在庫品
LDFE-12-BK M12 1.75 17 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 196 BK 1,510 1,661 CAD カート 在庫品
LDFE-12-SG M12 1.75 17 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 196 SG 1,510 1,661 CAD カート 在庫品
LDFE-12-OR M12 1.75 17 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 196 OR 1,510 1,661 CAD カート 在庫品
LDFE-12-RD M12 1.75 17 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 196 RD 1,510 1,661 CAD カート 在庫品

*1: 最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。⇒クランプレバー・テンションレバーの使用方法について
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
LDFE
レバー部 亜鉛ダイカスト
静電塗装(各色)
ねじ部・ハブ部 スティール
無電解ニッケルメッキ
止めねじ スティール
無電解ニッケルメッキ
スプリング ステンレス鋼線

特長

  • めねじタイプのクランプレバー。
  • めねじタイプはM4~M12の豊富なねじサイズ。
  • スティール製のねじ部に無電解ニッケルメッキを施し耐蝕性を高めています。
  • レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
  • レバー部のカラーバリエーションは4種類。品番の末尾記号により、選択できます。
末尾記号 レバー部の色
BK つや消し黒
SG つや消しシルバー
OR つや消しオレンジ
RD つや消しレッド

クランプレバー&テンションレバーの正しい使い方

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クランプレバーを他の条件で探す

種類を選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじの長さ(Lm)を選ぶ

T字タイプの回し半径を選ぶ

クランプレバーにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります