• クランプレバー

クランプレバー(めねじ)

Clamp Lever

LDFS

形状図

LDFS

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
Lf min.
すべて
7
8
11
14
17
22
本体
カラー
すべて
BK
OR
RD
SG

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf min. R H H' h s D d 歯数 最大荷重*1
(N)
最大締付力*1
(kN)
質量
(g)
本体
カラー
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LDFS-3-BK M3 0.5 7 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 34 BK 1,300 1,430 CAD カート 在庫品
LDFS-3-OR M3 0.5 7 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 34 OR 1,300 1,430 CAD カート 在庫品
LDFS-3-RD M3 0.5 7 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 34 RD 1,300 1,430 CAD カート 在庫品
LDFS-3-SG M3 0.5 7 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 34 SG 1,300 1,430 CAD カート 在庫品
LDFS-4-BK M4 0.7 8 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 33 BK 1,300 1,430 CAD カート 在庫品
LDFS-4-OR M4 0.7 8 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 33 OR 1,300 1,430 CAD カート 在庫品
LDFS-4-RD M4 0.7 8 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 33 RD 1,300 1,430 CAD カート 在庫品
LDFS-4-SG M4 0.7 8 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 33 SG 1,300 1,430 CAD カート 在庫品
LDFS-5-BK M5 0.8 8 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 33 BK 1,300 1,430 CAD カート 在庫品
LDFS-5-OR M5 0.8 8 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 33 OR 1,300 1,430 CAD カート 在庫品
LDFS-5-RD M5 0.8 8 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 33 RD 1,300 1,430 CAD カート 在庫品
LDFS-5-SG M5 0.8 8 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 33 SG 1,300 1,430 CAD カート 在庫品
LDFS-6-BK M6 1 8 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 32 BK 1,300 1,430 CAD カート 在庫品
LDFS-6-OR M6 1 8 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 32 OR 1,300 1,430 CAD カート 在庫品
LDFS-6-RD M6 1 8 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 32 RD 1,300 1,430 CAD カート 在庫品
LDFS-6-SG M6 1 8 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 32 SG 1,300 1,430 CAD カート 在庫品
LDFS-6B-BK M6 1 11 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 75 BK 1,600 1,760 CAD カート 在庫品
LDFS-6B-OR M6 1 11 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 75 OR 1,600 1,760 CAD カート 在庫品
LDFS-6B-RD M6 1 11 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 75 RD 1,600 1,760 CAD カート 在庫品
LDFS-6B-SG M6 1 11 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 75 SG 1,600 1,760 CAD カート 在庫品
LDFS-8-BK M8 1.25 11 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 73 BK 1,600 1,760 CAD カート 在庫品
LDFS-8-OR M8 1.25 11 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 73 OR 1,600 1,760 CAD カート 在庫品
LDFS-8-RD M8 1.25 11 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 73 RD 1,600 1,760 CAD カート 在庫品
LDFS-8-SG M8 1.25 11 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 73 SG 1,600 1,760 CAD カート 在庫品
LDFS-8B-BK M8 1.25 14 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 122 BK 1,910 2,101 CAD カート 在庫品
LDFS-8B-OR M8 1.25 14 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 122 OR 1,910 2,101 CAD カート 在庫品
LDFS-8B-RD M8 1.25 14 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 122 RD 1,910 2,101 CAD カート 在庫品
LDFS-8B-SG M8 1.25 14 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 122 SG 1,910 2,101 CAD カート 在庫品
LDFS-10-BK M10 1.5 14 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 118 BK 1,910 2,101 CAD カート 在庫品
LDFS-10-OR M10 1.5 14 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 118 OR 1,910 2,101 CAD カート 在庫品
LDFS-10-RD M10 1.5 14 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 118 RD 1,910 2,101 CAD カート 在庫品
LDFS-10-SG M10 1.5 14 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 118 SG 1,910 2,101 CAD カート 在庫品
LDFS-10B-BK M10 1.5 17 92 64 68 43 11 24 19 28 240 16 186 BK 2,730 3,003 CAD カート 在庫品
LDFS-10B-OR M10 1.5 17 92 64 68 43 11 24 19 28 240 16 186 OR 2,730 3,003 CAD カート 在庫品
LDFS-10B-RD M10 1.5 17 92 64 68 43 11 24 19 28 240 16 186 RD 2,730 3,003 CAD カート 在庫品
LDFS-10B-SG M10 1.5 17 92 64 68 43 11 24 19 28 240 16 186 SG 2,730 3,003 CAD カート 在庫品
LDFS-12A-BK M12 1.75 14 78 54 58 36 8 21 16 26 500 23 150 BK 2,110 2,321 CAD カート 在庫品
LDFS-12A-OR M12 1.75 14 78 54 58 36 8 21 16 26 500 23 150 OR 2,110 2,321 CAD カート 在庫品
LDFS-12A-RD M12 1.75 14 78 54 58 36 8 21 16 26 500 23 150 RD 2,110 2,321 CAD カート 在庫品
LDFS-12A-SG M12 1.75 14 78 54 58 36 8 21 16 26 500 23 150 SG 2,110 2,321 CAD カート 在庫品
LDFS-12-BK M12 1.75 17 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 196 BK 2,480 2,728 CAD カート 在庫品
LDFS-12-OR M12 1.75 17 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 196 OR 2,480 2,728 CAD カート 在庫品
LDFS-12-RD M12 1.75 17 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 196 RD 2,480 2,728 CAD カート 在庫品
LDFS-12-SG M12 1.75 17 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 196 SG 2,480 2,728 CAD カート 在庫品
LDFS-12B-BK M12 1.75 22 108 75 80 50.5 12 30 23 30 360 23 259 BK 4,820 5,302 CAD カート 在庫品
LDFS-12B-OR M12 1.75 22 108 75 80 50.5 12 30 23 30 360 23 259 OR 4,820 5,302 CAD カート 在庫品
LDFS-12B-RD M12 1.75 22 108 75 80 50.5 12 30 23 30 360 23 259 RD 4,820 5,302 CAD カート 在庫品
LDFS-12B-SG M12 1.75 22 108 75 80 50.5 12 30 23 30 360 23 259 SG 4,820 5,302 CAD カート 在庫品
LDFS-16-BK M16 2 22 108 75 80 50.5 12 30 23 30 910 43 282 BK 4,820 5,302 CAD カート 在庫品
LDFS-16-OR M16 2 22 108 75 80 50.5 12 30 23 30 910 43 282 OR 4,820 5,302 CAD カート 在庫品
LDFS-16-RD M16 2 22 108 75 80 50.5 12 30 23 30 910 43 282 RD 4,820 5,302 CAD カート 在庫品
LDFS-16-SG M16 2 22 108 75 80 50.5 12 30 23 30 910 43 282 SG 4,820 5,302 CAD カート 在庫品

*1: 最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。⇒クランプレバー・テンションレバーの使用方法について
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
LDFS
レバー部 亜鉛ダイカスト
静電塗装(各色)
ねじ部・ハブ部 SUS303相当
止めねじ ステンレス
スプリング ステンレス鋼線

特長

  • めねじタイプのクランプレバー。
  • めねじタイプはM3~M16の豊富なねじサイズ。
  • レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
  • レバー部のカラーバリエーションは4種類。品番の末尾記号により、選択できます。
末尾記号 レバー部の色
BK つや消し黒
SG つや消しシルバー
OR つや消しオレンジ
RD つや消しレッド

クランプレバー&テンションレバーの正しい使い方

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クランプレバーを他の条件で探す

種類を選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじの長さ(Lm)を選ぶ

T字タイプの回し半径を選ぶ

クランプレバーにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります