• クランプレバー

クランプレバー(めねじ)

Clamp Lever

LDFS-CR

形状図

LDFS-CR

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
Lf min.
すべて
7
8
11
14
17
22

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf min. R H H' h s D d 歯数 最大荷重*1
(N)
最大締付力*1
(kN)
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LDFS-3-CR M3 0.5 7 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 34 1,560 1,716 CAD カート 在庫品
LDFS-4-CR M4 0.7 8 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 33 1,560 1,716 CAD カート 在庫品
LDFS-5-CR M5 0.8 8 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 33 1,560 1,716 CAD カート 在庫品
LDFS-6-CR M6 1 8 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 32 1,560 1,716 CAD カート 在庫品
LDFS-6B-CR M6 1 11 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 75 1,890 2,079 CAD カート 在庫品
LDFS-8-CR M8 1.25 11 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 73 1,890 2,079 CAD カート 在庫品
LDFS-8B-CR M8 1.25 14 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 122 2,450 2,695 CAD カート 在庫品
LDFS-10-CR M10 1.5 14 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 118 2,450 2,695 CAD カート 在庫品
LDFS-10B-CR M10 1.5 17 92 64 68 43 11 24 19 28 240 16 186 3,320 3,652 CAD カート 在庫品
LDFS-12A-CR M12 1.75 14 78 54 58 36 8 21 16 26 500 23 150 2,700 2,970 CAD カート 在庫品
LDFS-12-CR M12 1.75 17 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 196 3,010 3,311 CAD カート 在庫品
LDFS-12B-CR M12 1.75 22 108 75 80 50.5 12 30 23 30 360 23 259 5,490 6,039 CAD カート 在庫品
LDFS-16-CR M16 2 22 108 75 80 50.5 12 30 23 30 910 43 282 5,490 6,039 CAD カート 在庫品

*1: 最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。⇒クランプレバー・テンションレバーの使用方法について
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
LDFS-CR
レバー部 亜鉛ダイカスト
クロムメッキ
ねじ部 SUS303
止めねじ ステンレス
スプリング ステンレス鋼線

特長

  • ねじ部がステンレス製のクランプレバー。
  • レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。
  • M3-M16の豊富なねじサイズ。
  • 商品記号により、おねじ・めねじが選択できます。
    LDMS-CR----おねじ
    LDFS-CR----めねじ

クランプレバー&テンションレバーの正しい使い方

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クランプレバーを他の条件で探す

種類を選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじの長さ(Lm)を選ぶ

T字タイプの回し半径を選ぶ

クランプレバーにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります