• クランプレバー

偏心カムつきクランプレバー

Clamp Lever with Eccentric Cam

LDM-EC

正しい使い方 ここがポイント!


形状図

LDM-EC偏心カムつきクランプレバー寸法図

*1: 止めねじの頭の形を六角穴付きからヘクサロビュラ穴付きに変更しました。

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M6
M8
M10
Lm
すべて
15.5
18.5
18
本体
カラー
すべて
BK
SG
OR
RD

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm R H H' h D d e t 歯数 許容締めつけ
トルク(N・m)
質量
(g)
本体
カラー
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LDM-6-EC-BK M6 1 15.5 45 38.5 42 29 13 20 1 8 18 6 54 BK 4,550 5,005 CAD カート 在庫品
LDM-6-EC-SG M6 1 15.5 45 38.5 42 29 13 20 1 8 18 6 54 SG 4,550 5,005 CAD カート 在庫品
LDM-6-EC-OR M6 1 15.5 45 38.5 42 29 13 20 1 8 18 6 54 OR 4,550 5,005 CAD カート 在庫品
LDM-6-EC-RD M6 1 15.5 45 38.5 42 29 13 20 1 8 18 6 54 RD 4,550 5,005 CAD カート 在庫品
LDM-8-EC-BK M8 1.25 18.5 63 51.5 55.5 37.5 17.5 30 1.5 12 24 17 143 BK 5,530 6,083 CAD カート 在庫品
LDM-8-EC-SG M8 1.25 18.5 63 51.5 55.5 37.5 17.5 30 1.5 12 24 17 143 SG 5,530 6,083 CAD カート 在庫品
LDM-8-EC-OR M8 1.25 18.5 63 51.5 55.5 37.5 17.5 30 1.5 12 24 17 143 OR 5,530 6,083 CAD カート 在庫品
LDM-8-EC-RD M8 1.25 18.5 63 51.5 55.5 37.5 17.5 30 1.5 12 24 17 143 RD 5,530 6,083 CAD カート 在庫品
LDM-10-EC-BK M10 1.5 18 78 61 65 43 21 35 2 14 26 20 229 BK 6,470 7,117 CAD カート 在庫品
LDM-10-EC-SG M10 1.5 18 78 61 65 43 21 35 2 14 26 20 229 SG 6,470 7,117 CAD カート 在庫品
LDM-10-EC-OR M10 1.5 18 78 61 65 43 21 35 2 14 26 20 229 OR 6,470 7,117 CAD カート 在庫品
LDM-10-EC-RD M10 1.5 18 78 61 65 43 21 35 2 14 26 20 229 RD 6,470 7,117 CAD カート 在庫品
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
LDM-EC
レバー部 亜鉛ダイカスト、静電塗装(各色)
偏心カム SCM435、焼入れ(硬度:50-55HRC)
ねじ部 SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒)
止めねじ スティール、四三酸化鉄皮膜(黒)
スプリング ステンレス鋼線またはSWPB

特長

  • 偏心カムつきのクランプレバー。
  • ワークの着脱がすばやくできます。
  • レバーを引き上げれば、偏心カムに対してレバーがフリーになり、レバーの位置を自由に変更することができます。
  • レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
  • レバー部のカラーバリエーションは4種類。品番の末尾記号により、選択できます。
末尾記号 レバー部の色
BK つや消し黒
SG つや消しシルバー
OR つや消しオレンジ
RD つや消しレッド

クランプレバー&テンションレバーの正しい使い方

取りつけ方法

  1. 偏心カムの座面が軽くあたるまでねじ穴にLDM-ECをねじ込んでください図1
  2. 偏心マークが図2の位置になるように、レバーをゆるめてください。このとき、レバーを引き上げれば、偏心カムに対してレバーがフリーになり、レバーの位置を自由に変更することができます。
  3. レバーをさらにゆるめて、偏心マークが図3の位置になるようにしてください。
  4. 偏心マークが図3の位置にある状態で、固定したいワークを偏心カムと取りつけ面の間に入れてください。
  5. レバーを右回転に締めつけると、偏心カムがワークを取りつけ面に押しつけてワークを固定します図4
  6. 最後に、レバーを邪魔にならない位置に変更してください図5

LDM-EC偏心カムつきクランプレバー


取りつけ寸法

LDM-EC偏心カムつきクランプレバー

単位 : mm

品番 E M 調整範囲
min./max.
LDM-6-EC 9.50~+0.3 M6 -0.5/1.5
LDM-8-EC 14.20~+0.3 M8 -0.7/2.3
LDM-10-EC 16.50~+0.3 M10 -1/3

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クランプレバーを他の条件で探す

種類を選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじの長さ(Lm)を選ぶ

T字タイプの回し半径を選ぶ

クランプレバーにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります