• クランプレバー

クランプレバー(おねじ)

Clamp Lever

LDMS

形状図

LDMS

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
Lm
すべて
6
8
10
12
16
20
25
32
40
50
63
80
本体
カラー
すべて
BK
OR
RD
SG

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm R H H' h s D d 歯数 最大荷重*1
(N)
最大締付力*1
(kN)
質量
(g)
本体
カラー
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LDMS-3-6-BK M3 0.5 6 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 34 BK 1,340 1,474 CAD カート 在庫品
LDMS-3-6-OR M3 0.5 6 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 34 OR 1,340 1,474 CAD カート 在庫品
LDMS-3-6-RD M3 0.5 6 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 34 RD 1,340 1,474 CAD カート 在庫品
LDMS-3-6-SG M3 0.5 6 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 34 SG 1,340 1,474 CAD カート 在庫品
LDMS-3-8-BK M3 0.5 8 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 34 BK 1,340 1,474 CAD カート 在庫品
LDMS-3-8-OR M3 0.5 8 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 34 OR 1,340 1,474 CAD カート 在庫品
LDMS-3-8-RD M3 0.5 8 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 34 RD 1,340 1,474 CAD カート 在庫品
LDMS-3-8-SG M3 0.5 8 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 34 SG 1,340 1,474 CAD カート 在庫品
LDMS-3-10-BK M3 0.5 10 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 35 BK 1,340 1,474 CAD カート 在庫品
LDMS-3-10-OR M3 0.5 10 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 35 OR 1,340 1,474 CAD カート 在庫品
LDMS-3-10-RD M3 0.5 10 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 35 RD 1,340 1,474 CAD カート 在庫品
LDMS-3-10-SG M3 0.5 10 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 35 SG 1,340 1,474 CAD カート 在庫品
LDMS-3-12-BK M3 0.5 12 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 35 BK 1,340 1,474 CAD カート 在庫品
LDMS-3-12-OR M3 0.5 12 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 35 OR 1,340 1,474 CAD カート 在庫品
LDMS-3-12-RD M3 0.5 12 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 35 RD 1,340 1,474 CAD カート 在庫品
LDMS-3-12-SG M3 0.5 12 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 35 SG 1,340 1,474 CAD カート 在庫品
LDMS-3-16-BK M3 0.5 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 35 BK 1,340 1,474 CAD カート 在庫品
LDMS-3-16-OR M3 0.5 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 35 OR 1,340 1,474 CAD カート 在庫品
LDMS-3-16-RD M3 0.5 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 35 RD 1,340 1,474 CAD カート 在庫品
LDMS-3-16-SG M3 0.5 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 35 SG 1,340 1,474 CAD カート 在庫品
LDMS-4-10-BK M4 0.7 10 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 35 BK 1,340 1,474 CAD カート 在庫品
LDMS-4-10-OR M4 0.7 10 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 35 OR 1,340 1,474 CAD カート 在庫品
LDMS-4-10-RD M4 0.7 10 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 35 RD 1,340 1,474 CAD カート 在庫品
LDMS-4-10-SG M4 0.7 10 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 35 SG 1,340 1,474 CAD カート 在庫品
LDMS-4-12-BK M4 0.7 12 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 35 BK 1,340 1,474 CAD カート 在庫品
LDMS-4-12-OR M4 0.7 12 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 35 OR 1,340 1,474 CAD カート 在庫品
LDMS-4-12-RD M4 0.7 12 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 35 RD 1,340 1,474 CAD カート 在庫品
LDMS-4-12-SG M4 0.7 12 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 35 SG 1,340 1,474 CAD カート 在庫品
LDMS-4-16-BK M4 0.7 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 35 BK 1,340 1,474 CAD カート 在庫品
LDMS-4-16-OR M4 0.7 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 35 OR 1,340 1,474 CAD カート 在庫品
LDMS-4-16-RD M4 0.7 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 35 RD 1,340 1,474 CAD カート 在庫品
LDMS-4-16-SG M4 0.7 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 35 SG 1,340 1,474 CAD カート 在庫品
LDMS-4-20-BK M4 0.7 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 35 BK 1,340 1,474 CAD カート 在庫品
LDMS-4-20-OR M4 0.7 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 35 OR 1,340 1,474 CAD カート 在庫品
LDMS-4-20-RD M4 0.7 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 35 RD 1,340 1,474 CAD カート 在庫品
LDMS-4-20-SG M4 0.7 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 35 SG 1,340 1,474 CAD カート 在庫品
LDMS-4-25-BK M4 0.7 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 36 BK 1,340 1,474 CAD カート 在庫品
LDMS-4-25-OR M4 0.7 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 36 OR 1,340 1,474 CAD カート 在庫品
LDMS-4-25-RD M4 0.7 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 36 RD 1,340 1,474 CAD カート 在庫品
LDMS-4-25-SG M4 0.7 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 36 SG 1,340 1,474 CAD カート 在庫品
LDMS-4-32-BK M4 0.7 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 36 BK 1,340 1,474 CAD カート 在庫品
LDMS-4-32-OR M4 0.7 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 36 OR 1,340 1,474 CAD カート 在庫品
LDMS-4-32-RD M4 0.7 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 36 RD 1,340 1,474 CAD カート 在庫品
LDMS-4-32-SG M4 0.7 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 36 SG 1,340 1,474 CAD カート 在庫品
LDMS-5-12-BK M5 0.8 12 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 36 BK 1,340 1,474 CAD カート 在庫品
LDMS-5-12-OR M5 0.8 12 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 36 OR 1,340 1,474 CAD カート 在庫品
LDMS-5-12-RD M5 0.8 12 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 36 RD 1,340 1,474 CAD カート 在庫品
LDMS-5-12-SG M5 0.8 12 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 36 SG 1,340 1,474 CAD カート 在庫品
LDMS-5-16-BK M5 0.8 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 36 BK 1,340 1,474 CAD カート 在庫品
LDMS-5-16-OR M5 0.8 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 36 OR 1,340 1,474 CAD カート 在庫品
LDMS-5-16-RD M5 0.8 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 36 RD 1,340 1,474 CAD カート 在庫品
LDMS-5-16-SG M5 0.8 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 36 SG 1,340 1,474 CAD カート 在庫品
LDMS-5-20-BK M5 0.8 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 36 BK 1,340 1,474 CAD カート 在庫品
LDMS-5-20-OR M5 0.8 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 36 OR 1,340 1,474 CAD カート 在庫品
LDMS-5-20-RD M5 0.8 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 36 RD 1,340 1,474 CAD カート 在庫品
LDMS-5-20-SG M5 0.8 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 36 SG 1,340 1,474 CAD カート 在庫品
LDMS-5-25-BK M5 0.8 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 37 BK 1,340 1,474 CAD カート 在庫品
LDMS-5-25-OR M5 0.8 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 37 OR 1,340 1,474 CAD カート 在庫品
LDMS-5-25-RD M5 0.8 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 37 RD 1,340 1,474 CAD カート 在庫品
LDMS-5-25-SG M5 0.8 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 37 SG 1,340 1,474 CAD カート 在庫品
LDMS-5-32-BK M5 0.8 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 38 BK 1,340 1,474 CAD カート 在庫品
LDMS-5-32-OR M5 0.8 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 38 OR 1,340 1,474 CAD カート 在庫品
LDMS-5-32-RD M5 0.8 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 38 RD 1,340 1,474 CAD カート 在庫品
LDMS-5-32-SG M5 0.8 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 38 SG 1,340 1,474 CAD カート 在庫品
LDMS-5-40-BK M5 0.8 40 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 39 BK 1,410 1,551 CAD カート 在庫品
LDMS-5-40-OR M5 0.8 40 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 39 OR 1,410 1,551 CAD カート 在庫品
LDMS-5-40-RD M5 0.8 40 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 39 RD 1,410 1,551 CAD カート 在庫品
LDMS-5-40-SG M5 0.8 40 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 39 SG 1,410 1,551 CAD カート 在庫品
LDMS-5-50-BK M5 0.8 50 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 40 BK 1,410 1,551 CAD カート 在庫品
LDMS-5-50-OR M5 0.8 50 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 40 OR 1,410 1,551 CAD カート 在庫品
LDMS-5-50-RD M5 0.8 50 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 40 RD 1,410 1,551 CAD カート 在庫品
LDMS-5-50-SG M5 0.8 50 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 40 SG 1,410 1,551 CAD カート 在庫品
LDMS-6-12-BK M6 1 12 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 36 BK 1,340 1,474 CAD カート 在庫品
LDMS-6-12-OR M6 1 12 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 36 OR 1,340 1,474 CAD カート 在庫品
LDMS-6-12-RD M6 1 12 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 36 RD 1,340 1,474 CAD カート 在庫品
LDMS-6-12-SG M6 1 12 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 36 SG 1,340 1,474 CAD カート 在庫品
LDMS-6-16-BK M6 1 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 36 BK 1,340 1,474 CAD カート 在庫品
LDMS-6-16-OR M6 1 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 36 OR 1,340 1,474 CAD カート 在庫品
LDMS-6-16-RD M6 1 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 36 RD 1,340 1,474 CAD カート 在庫品
LDMS-6-16-SG M6 1 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 36 SG 1,340 1,474 CAD カート 在庫品
LDMS-6-20-BK M6 1 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 37 BK 1,340 1,474 CAD カート 在庫品
LDMS-6-20-OR M6 1 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 37 OR 1,340 1,474 CAD カート 在庫品
LDMS-6-20-RD M6 1 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 37 RD 1,340 1,474 CAD カート 在庫品
LDMS-6-20-SG M6 1 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 37 SG 1,340 1,474 CAD カート 在庫品
LDMS-6-25-BK M6 1 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 38 BK 1,340 1,474 CAD カート 在庫品
LDMS-6-25-OR M6 1 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 38 OR 1,340 1,474 CAD カート 在庫品
LDMS-6-25-RD M6 1 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 38 RD 1,340 1,474 CAD カート 在庫品
LDMS-6-25-SG M6 1 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 38 SG 1,340 1,474 CAD カート 在庫品
LDMS-6-32-BK M6 1 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 39 BK 1,340 1,474 CAD カート 在庫品
LDMS-6-32-OR M6 1 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 39 OR 1,340 1,474 CAD カート 在庫品
LDMS-6-32-RD M6 1 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 39 RD 1,340 1,474 CAD カート 在庫品
LDMS-6-32-SG M6 1 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 39 SG 1,340 1,474 CAD カート 在庫品
LDMS-6-40-BK M6 1 40 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 41 BK 1,410 1,551 CAD カート 在庫品
LDMS-6-40-OR M6 1 40 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 41 OR 1,410 1,551 CAD カート 在庫品
LDMS-6-40-RD M6 1 40 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 41 RD 1,410 1,551 CAD カート 在庫品
LDMS-6-40-SG M6 1 40 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 41 SG 1,410 1,551 CAD カート 在庫品
LDMS-6-50-BK M6 1 50 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 42 BK 1,410 1,551 CAD カート 在庫品
LDMS-6-50-OR M6 1 50 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 42 OR 1,410 1,551 CAD カート 在庫品
LDMS-6-50-RD M6 1 50 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 42 RD 1,410 1,551 CAD カート 在庫品
LDMS-6-50-SG M6 1 50 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 42 SG 1,410 1,551 CAD カート 在庫品
LDMS-6B-16-BK M6 1 16 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 79 BK 1,920 2,112 CAD カート 在庫品
LDMS-6B-16-OR M6 1 16 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 79 OR 1,920 2,112 CAD カート 在庫品
LDMS-6B-16-RD M6 1 16 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 79 RD 1,920 2,112 CAD カート 在庫品
LDMS-6B-16-SG M6 1 16 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 79 SG 1,920 2,112 CAD カート 在庫品
LDMS-6B-20-BK M6 1 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 80 BK 1,920 2,112 CAD カート 在庫品
LDMS-6B-20-OR M6 1 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 80 OR 1,920 2,112 CAD カート 在庫品
LDMS-6B-20-RD M6 1 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 80 RD 1,920 2,112 CAD カート 在庫品
LDMS-6B-20-SG M6 1 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 80 SG 1,920 2,112 CAD カート 在庫品
LDMS-6B-25-BK M6 1 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 81 BK 1,920 2,112 CAD カート 在庫品
LDMS-6B-25-OR M6 1 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 81 OR 1,920 2,112 CAD カート 在庫品
LDMS-6B-25-RD M6 1 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 81 RD 1,920 2,112 CAD カート 在庫品
LDMS-6B-25-SG M6 1 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 81 SG 1,920 2,112 CAD カート 在庫品
LDMS-6B-32-BK M6 1 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 82 BK 1,920 2,112 CAD カート 在庫品
LDMS-6B-32-OR M6 1 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 82 OR 1,920 2,112 CAD カート 在庫品
LDMS-6B-32-RD M6 1 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 82 RD 1,920 2,112 CAD カート 在庫品
LDMS-6B-32-SG M6 1 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 82 SG 1,920 2,112 CAD カート 在庫品
LDMS-6B-40-BK M6 1 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 84 BK 1,920 2,112 CAD カート 在庫品
LDMS-6B-40-OR M6 1 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 84 OR 1,920 2,112 CAD カート 在庫品
LDMS-6B-40-RD M6 1 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 84 RD 1,920 2,112 CAD カート 在庫品
LDMS-6B-40-SG M6 1 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 84 SG 1,920 2,112 CAD カート 在庫品
LDMS-6B-50-BK M6 1 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 85 BK 2,040 2,244 CAD カート 在庫品
LDMS-6B-50-OR M6 1 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 85 OR 2,040 2,244 CAD カート 在庫品
LDMS-6B-50-RD M6 1 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 85 RD 2,040 2,244 CAD カート 在庫品
LDMS-6B-50-SG M6 1 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 85 SG 2,040 2,244 CAD カート 在庫品
LDMS-6B-63-BK M6 1 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 87 BK 2,110 2,321 CAD カート 在庫品
LDMS-6B-63-OR M6 1 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 87 OR 2,110 2,321 CAD カート 在庫品
LDMS-6B-63-RD M6 1 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 87 RD 2,110 2,321 CAD カート 在庫品
LDMS-6B-63-SG M6 1 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 87 SG 2,110 2,321 CAD カート 在庫品
LDMS-8-16-BK M8 1.25 16 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 82 BK 1,920 2,112 CAD カート 在庫品
LDMS-8-16-OR M8 1.25 16 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 82 OR 1,920 2,112 CAD カート 在庫品
LDMS-8-16-RD M8 1.25 16 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 82 RD 1,920 2,112 CAD カート 在庫品
LDMS-8-16-SG M8 1.25 16 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 82 SG 1,920 2,112 CAD カート 在庫品
LDMS-8-20-BK M8 1.25 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 83 BK 1,920 2,112 CAD カート 在庫品
LDMS-8-20-OR M8 1.25 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 83 OR 1,920 2,112 CAD カート 在庫品
LDMS-8-20-RD M8 1.25 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 83 RD 1,920 2,112 CAD カート 在庫品
LDMS-8-20-SG M8 1.25 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 83 SG 1,920 2,112 CAD カート 在庫品
LDMS-8-25-BK M8 1.25 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 85 BK 1,920 2,112 CAD カート 在庫品
LDMS-8-25-OR M8 1.25 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 85 OR 1,920 2,112 CAD カート 在庫品
LDMS-8-25-RD M8 1.25 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 85 RD 1,920 2,112 CAD カート 在庫品
LDMS-8-25-SG M8 1.25 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 85 SG 1,920 2,112 CAD カート 在庫品
LDMS-8-32-BK M8 1.25 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 86 BK 1,920 2,112 CAD カート 在庫品
LDMS-8-32-OR M8 1.25 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 86 OR 1,920 2,112 CAD カート 在庫品
LDMS-8-32-RD M8 1.25 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 86 RD 1,920 2,112 CAD カート 在庫品
LDMS-8-32-SG M8 1.25 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 86 SG 1,920 2,112 CAD カート 在庫品
LDMS-8-40-BK M8 1.25 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 89 BK 1,920 2,112 CAD カート 在庫品
LDMS-8-40-OR M8 1.25 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 89 OR 1,920 2,112 CAD カート 在庫品
LDMS-8-40-RD M8 1.25 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 89 RD 1,920 2,112 CAD カート 在庫品
LDMS-8-40-SG M8 1.25 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 89 SG 1,920 2,112 CAD カート 在庫品
LDMS-8-50-BK M8 1.25 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 92 BK 2,040 2,244 CAD カート 在庫品
LDMS-8-50-OR M8 1.25 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 92 OR 2,040 2,244 CAD カート 在庫品
LDMS-8-50-RD M8 1.25 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 92 RD 2,040 2,244 CAD カート 在庫品
LDMS-8-50-SG M8 1.25 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 92 SG 2,040 2,244 CAD カート 在庫品
LDMS-8-63-BK M8 1.25 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 96 BK 2,110 2,321 CAD カート 在庫品
LDMS-8-63-OR M8 1.25 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 96 OR 2,110 2,321 CAD カート 在庫品
LDMS-8-63-RD M8 1.25 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 96 RD 2,110 2,321 CAD カート 在庫品
LDMS-8-63-SG M8 1.25 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 96 SG 2,110 2,321 CAD カート 在庫品
LDMS-8B-20-BK M8 1.25 20 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 132 BK 2,270 2,497 CAD カート 在庫品
LDMS-8B-20-OR M8 1.25 20 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 132 OR 2,270 2,497 CAD カート 在庫品
LDMS-8B-20-RD M8 1.25 20 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 132 RD 2,270 2,497 CAD カート 在庫品
LDMS-8B-20-SG M8 1.25 20 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 132 SG 2,270 2,497 CAD カート 在庫品
LDMS-8B-25-BK M8 1.25 25 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 133 BK 2,270 2,497 CAD カート 在庫品
LDMS-8B-25-OR M8 1.25 25 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 133 OR 2,270 2,497 CAD カート 在庫品
LDMS-8B-25-RD M8 1.25 25 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 133 RD 2,270 2,497 CAD カート 在庫品
LDMS-8B-25-SG M8 1.25 25 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 133 SG 2,270 2,497 CAD カート 在庫品
LDMS-8B-32-BK M8 1.25 32 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 136 BK 2,270 2,497 CAD カート 在庫品
LDMS-8B-32-OR M8 1.25 32 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 136 OR 2,270 2,497 CAD カート 在庫品
LDMS-8B-32-RD M8 1.25 32 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 136 RD 2,270 2,497 CAD カート 在庫品
LDMS-8B-32-SG M8 1.25 32 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 136 SG 2,270 2,497 CAD カート 在庫品
LDMS-8B-40-BK M8 1.25 40 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 140 BK 2,340 2,574 CAD カート 在庫品
LDMS-8B-40-OR M8 1.25 40 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 140 OR 2,340 2,574 CAD カート 在庫品
LDMS-8B-40-RD M8 1.25 40 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 140 RD 2,340 2,574 CAD カート 在庫品
LDMS-8B-40-SG M8 1.25 40 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 140 SG 2,340 2,574 CAD カート 在庫品
LDMS-8B-50-BK M8 1.25 50 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 143 BK 2,460 2,706 CAD カート 在庫品
LDMS-8B-50-OR M8 1.25 50 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 143 OR 2,460 2,706 CAD カート 在庫品
LDMS-8B-50-RD M8 1.25 50 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 143 RD 2,460 2,706 CAD カート 在庫品
LDMS-8B-50-SG M8 1.25 50 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 143 SG 2,460 2,706 CAD カート 在庫品
LDMS-8B-63-BK M8 1.25 63 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 147 BK 2,620 2,882 CAD カート 在庫品
LDMS-8B-63-OR M8 1.25 63 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 147 OR 2,620 2,882 CAD カート 在庫品
LDMS-8B-63-RD M8 1.25 63 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 147 RD 2,620 2,882 CAD カート 在庫品
LDMS-8B-63-SG M8 1.25 63 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 147 SG 2,620 2,882 CAD カート 在庫品
LDMS-8B-80-BK M8 1.25 80 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 152 BK 2,860 3,146 CAD カート 在庫品
LDMS-8B-80-OR M8 1.25 80 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 152 OR 2,860 3,146 CAD カート 在庫品
LDMS-8B-80-RD M8 1.25 80 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 152 RD 2,860 3,146 CAD カート 在庫品
LDMS-8B-80-SG M8 1.25 80 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 152 SG 2,860 3,146 CAD カート 在庫品
LDMS-10-20-BK M10 1.5 20 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 136 BK 2,270 2,497 CAD カート 在庫品
LDMS-10-20-OR M10 1.5 20 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 136 OR 2,270 2,497 CAD カート 在庫品
LDMS-10-20-RD M10 1.5 20 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 136 RD 2,270 2,497 CAD カート 在庫品
LDMS-10-20-SG M10 1.5 20 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 136 SG 2,270 2,497 CAD カート 在庫品
LDMS-10-25-BK M10 1.5 25 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 139 BK 2,270 2,497 CAD カート 在庫品
LDMS-10-25-OR M10 1.5 25 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 139 OR 2,270 2,497 CAD カート 在庫品
LDMS-10-25-RD M10 1.5 25 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 139 RD 2,270 2,497 CAD カート 在庫品
LDMS-10-25-SG M10 1.5 25 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 139 SG 2,270 2,497 CAD カート 在庫品
LDMS-10-32-BK M10 1.5 32 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 142 BK 2,270 2,497 CAD カート 在庫品
LDMS-10-32-OR M10 1.5 32 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 142 OR 2,270 2,497 CAD カート 在庫品
LDMS-10-32-RD M10 1.5 32 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 142 RD 2,270 2,497 CAD カート 在庫品
LDMS-10-32-SG M10 1.5 32 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 142 SG 2,270 2,497 CAD カート 在庫品
LDMS-10-40-BK M10 1.5 40 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 146 BK 2,340 2,574 CAD カート 在庫品
LDMS-10-40-OR M10 1.5 40 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 146 OR 2,340 2,574 CAD カート 在庫品
LDMS-10-40-RD M10 1.5 40 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 146 RD 2,340 2,574 CAD カート 在庫品
LDMS-10-40-SG M10 1.5 40 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 146 SG 2,340 2,574 CAD カート 在庫品
LDMS-10-50-BK M10 1.5 50 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 151 BK 2,460 2,706 CAD カート 在庫品
LDMS-10-50-OR M10 1.5 50 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 151 OR 2,460 2,706 CAD カート 在庫品
LDMS-10-50-RD M10 1.5 50 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 151 RD 2,460 2,706 CAD カート 在庫品
LDMS-10-50-SG M10 1.5 50 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 151 SG 2,460 2,706 CAD カート 在庫品
LDMS-10-63-BK M10 1.5 63 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 158 BK 2,620 2,882 CAD カート 在庫品
LDMS-10-63-OR M10 1.5 63 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 158 OR 2,620 2,882 CAD カート 在庫品
LDMS-10-63-RD M10 1.5 63 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 158 RD 2,620 2,882 CAD カート 在庫品
LDMS-10-63-SG M10 1.5 63 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 158 SG 2,620 2,882 CAD カート 在庫品
LDMS-10-80-BK M10 1.5 80 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 166 BK 2,860 3,146 CAD カート 在庫品
LDMS-10-80-OR M10 1.5 80 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 166 OR 2,860 3,146 CAD カート 在庫品
LDMS-10-80-RD M10 1.5 80 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 166 RD 2,860 3,146 CAD カート 在庫品
LDMS-10-80-SG M10 1.5 80 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 166 SG 2,860 3,146 CAD カート 在庫品
LDMS-10B-20-BK M10 1.5 20 92 64 68 43 11 24 19 28 240 16 202 BK 3,270 3,597 CAD カート 在庫品
LDMS-10B-20-OR M10 1.5 20 92 64 68 43 11 24 19 28 240 16 202 OR 3,270 3,597 CAD カート 在庫品
LDMS-10B-20-RD M10 1.5 20 92 64 68 43 11 24 19 28 240 16 202 RD 3,230 3,553 CAD カート 在庫品
LDMS-10B-20-SG M10 1.5 20 92 64 68 43 11 24 19 28 240 16 202 SG 3,270 3,597 CAD カート 在庫品
LDMS-10B-25-BK M10 1.5 25 92 64 68 43 11 24 19 28 240 16 205 BK 3,270 3,597 CAD カート 在庫品
LDMS-10B-25-OR M10 1.5 25 92 64 68 43 11 24 19 28 240 16 205 OR 3,270 3,597 CAD カート 在庫品
LDMS-10B-25-RD M10 1.5 25 92 64 68 43 11 24 19 28 240 16 205 RD 3,270 3,597 CAD カート 在庫品
LDMS-10B-25-SG M10 1.5 25 92 64 68 43 11 24 19 28 240 16 205 SG 3,270 3,597 CAD カート 在庫品
LDMS-10B-32-BK M10 1.5 32 92 64 68 43 11 24 19 28 240 16 209 BK 3,270 3,597 CAD カート 在庫品
LDMS-10B-32-OR M10 1.5 32 92 64 68 43 11 24 19 28 240 16 209 OR 3,270 3,597 CAD カート 在庫品
LDMS-10B-32-RD M10 1.5 32 92 64 68 43 11 24 19 28 240 16 209 RD 3,270 3,597 CAD カート 在庫品
LDMS-10B-32-SG M10 1.5 32 92 64 68 43 11 24 19 28 240 16 209 SG 3,270 3,597 CAD カート 在庫品
LDMS-10B-40-BK M10 1.5 40 92 64 68 43 11 24 19 28 240 16 213 BK 3,340 3,674 CAD カート 在庫品
LDMS-10B-40-OR M10 1.5 40 92 64 68 43 11 24 19 28 240 16 213 OR 3,340 3,674 CAD カート 在庫品
LDMS-10B-40-RD M10 1.5 40 92 64 68 43 11 24 19 28 240 16 213 RD 3,340 3,674 CAD カート 在庫品
LDMS-10B-40-SG M10 1.5 40 92 64 68 43 11 24 19 28 240 16 213 SG 3,340 3,674 CAD カート 在庫品
LDMS-10B-50-BK M10 1.5 50 92 64 68 43 11 24 19 28 240 16 219 BK 3,380 3,718 CAD カート 在庫品
LDMS-10B-50-OR M10 1.5 50 92 64 68 43 11 24 19 28 240 16 219 OR 3,380 3,718 CAD カート 在庫品
LDMS-10B-50-RD M10 1.5 50 92 64 68 43 11 24 19 28 240 16 219 RD 3,380 3,718 CAD カート 在庫品
LDMS-10B-50-SG M10 1.5 50 92 64 68 43 11 24 19 28 240 16 219 SG 3,380 3,718 CAD カート 在庫品
LDMS-10B-63-BK M10 1.5 63 92 64 68 43 11 24 19 28 240 16 224 BK 3,710 4,081 CAD カート 在庫品
LDMS-10B-63-OR M10 1.5 63 92 64 68 43 11 24 19 28 240 16 224 OR 3,710 4,081 CAD カート 在庫品
LDMS-10B-63-RD M10 1.5 63 92 64 68 43 11 24 19 28 240 16 224 RD 3,710 4,081 CAD カート 在庫品
LDMS-10B-63-SG M10 1.5 63 92 64 68 43 11 24 19 28 240 16 224 SG 3,710 4,081 CAD カート 在庫品
LDMS-10B-80-BK M10 1.5 80 92 64 68 43 11 24 19 28 240 16 235 BK 3,940 4,334 CAD カート 在庫品
LDMS-10B-80-OR M10 1.5 80 92 64 68 43 11 24 19 28 240 16 235 OR 3,940 4,334 CAD カート 在庫品
LDMS-10B-80-RD M10 1.5 80 92 64 68 43 11 24 19 28 240 16 235 RD 3,940 4,334 CAD カート 在庫品
LDMS-10B-80-SG M10 1.5 80 92 64 68 43 11 24 19 28 240 16 235 SG 3,940 4,334 CAD カート 在庫品
LDMS-12A-20-BK M12 1.75 20 78 54 58 36 8 21 16 26 500 23 141 BK 2,500 2,750 CAD カート 在庫品
LDMS-12A-20-OR M12 1.75 20 78 54 58 36 8 21 16 26 500 23 141 OR 2,500 2,750 CAD カート 在庫品
LDMS-12A-20-RD M12 1.75 20 78 54 58 36 8 21 16 26 500 23 141 RD 2,500 2,750 CAD カート 在庫品
LDMS-12A-20-SG M12 1.75 20 78 54 58 36 8 21 16 26 500 23 141 SG 2,500 2,750 CAD カート 在庫品
LDMS-12A-25-BK M12 1.75 25 78 54 58 36 8 21 16 26 500 23 145 BK 2,500 2,750 CAD カート 在庫品
LDMS-12A-25-OR M12 1.75 25 78 54 58 36 8 21 16 26 500 23 145 OR 2,500 2,750 CAD カート 在庫品
LDMS-12A-25-RD M12 1.75 25 78 54 58 36 8 21 16 26 500 23 145 RD 2,500 2,750 CAD カート 在庫品
LDMS-12A-25-SG M12 1.75 25 78 54 58 36 8 21 16 26 500 23 145 SG 2,500 2,750 CAD カート 在庫品
LDMS-12A-32-BK M12 1.75 32 78 54 58 36 8 21 16 26 500 23 150 BK 2,500 2,750 CAD カート 在庫品
LDMS-12A-32-OR M12 1.75 32 78 54 58 36 8 21 16 26 500 23 150 OR 2,500 2,750 CAD カート 在庫品
LDMS-12A-32-RD M12 1.75 32 78 54 58 36 8 21 16 26 500 23 150 RD 2,500 2,750 CAD カート 在庫品
LDMS-12A-32-SG M12 1.75 32 78 54 58 36 8 21 16 26 500 23 150 SG 2,500 2,750 CAD カート 在庫品
LDMS-12A-40-BK M12 1.75 40 78 54 58 36 8 21 16 26 500 23 156 BK 2,580 2,838 CAD カート 在庫品
LDMS-12A-40-OR M12 1.75 40 78 54 58 36 8 21 16 26 500 23 156 OR 2,580 2,838 CAD カート 在庫品
LDMS-12A-40-RD M12 1.75 40 78 54 58 36 8 21 16 26 500 23 156 RD 2,580 2,838 CAD カート 在庫品
LDMS-12A-40-SG M12 1.75 40 78 54 58 36 8 21 16 26 500 23 156 SG 2,580 2,838 CAD カート 在庫品
LDMS-12A-50-BK M12 1.75 50 78 54 58 36 8 21 16 26 500 23 163 BK 2,710 2,981 CAD カート 在庫品
LDMS-12A-50-OR M12 1.75 50 78 54 58 36 8 21 16 26 500 23 163 OR 2,710 2,981 CAD カート 在庫品
LDMS-12A-50-RD M12 1.75 50 78 54 58 36 8 21 16 26 500 23 163 RD 2,710 2,981 CAD カート 在庫品
LDMS-12A-50-SG M12 1.75 50 78 54 58 36 8 21 16 26 500 23 163 SG 2,710 2,981 CAD カート 在庫品
LDMS-12A-63-BK M12 1.75 63 78 54 58 36 8 21 16 26 500 23 171 BK 2,890 3,179 CAD カート 在庫品
LDMS-12A-63-OR M12 1.75 63 78 54 58 36 8 21 16 26 500 23 171 OR 2,890 3,179 CAD カート 在庫品
LDMS-12A-63-RD M12 1.75 63 78 54 58 36 8 21 16 26 500 23 171 RD 2,890 3,179 CAD カート 在庫品
LDMS-12A-63-SG M12 1.75 63 78 54 58 36 8 21 16 26 500 23 171 SG 2,890 3,179 CAD カート 在庫品
LDMS-12A-80-BK M12 1.75 80 78 54 58 36 8 21 16 26 500 23 183 BK 3,150 3,465 CAD カート 在庫品
LDMS-12A-80-OR M12 1.75 80 78 54 58 36 8 21 16 26 500 23 183 OR 3,150 3,465 CAD カート 在庫品
LDMS-12A-80-RD M12 1.75 80 78 54 58 36 8 21 16 26 500 23 183 RD 3,150 3,465 CAD カート 在庫品
LDMS-12A-80-SG M12 1.75 80 78 54 58 36 8 21 16 26 500 23 183 SG 3,150 3,465 CAD カート 在庫品
LDMS-12-20-BK M12 1.75 20 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 226 BK 3,270 3,597 CAD カート 在庫品
LDMS-12-20-OR M12 1.75 20 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 226 OR 3,270 3,597 CAD カート 在庫品
LDMS-12-20-RD M12 1.75 20 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 226 RD 3,230 3,553 CAD カート 在庫品
LDMS-12-20-SG M12 1.75 20 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 226 SG 3,270 3,597 CAD カート 在庫品
LDMS-12-25-BK M12 1.75 25 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 230 BK 2,970 3,267 CAD カート 在庫品
LDMS-12-25-OR M12 1.75 25 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 230 OR 2,970 3,267 CAD カート 在庫品
LDMS-12-25-RD M12 1.75 25 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 230 RD 2,970 3,267 CAD カート 在庫品
LDMS-12-25-SG M12 1.75 25 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 230 SG 2,970 3,267 CAD カート 在庫品
LDMS-12-32-BK M12 1.75 32 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 234 BK 2,970 3,267 CAD カート 在庫品
LDMS-12-32-OR M12 1.75 32 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 234 OR 2,970 3,267 CAD カート 在庫品
LDMS-12-32-RD M12 1.75 32 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 234 RD 2,970 3,267 CAD カート 在庫品
LDMS-12-32-SG M12 1.75 32 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 234 SG 2,970 3,267 CAD カート 在庫品
LDMS-12-40-BK M12 1.75 40 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 239 BK 3,030 3,333 CAD カート 在庫品
LDMS-12-40-OR M12 1.75 40 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 239 OR 3,030 3,333 CAD カート 在庫品
LDMS-12-40-RD M12 1.75 40 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 239 RD 3,030 3,333 CAD カート 在庫品
LDMS-12-40-SG M12 1.75 40 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 239 SG 3,030 3,333 CAD カート 在庫品
LDMS-12-50-BK M12 1.75 50 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 246 BK 3,070 3,377 CAD カート 在庫品
LDMS-12-50-OR M12 1.75 50 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 246 OR 3,070 3,377 CAD カート 在庫品
LDMS-12-50-RD M12 1.75 50 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 246 RD 3,070 3,377 CAD カート 在庫品
LDMS-12-50-SG M12 1.75 50 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 246 SG 3,070 3,377 CAD カート 在庫品
LDMS-12-63-BK M12 1.75 63 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 256 BK 3,370 3,707 CAD カート 在庫品
LDMS-12-63-OR M12 1.75 63 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 256 OR 3,370 3,707 CAD カート 在庫品
LDMS-12-63-RD M12 1.75 63 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 256 RD 3,370 3,707 CAD カート 在庫品
LDMS-12-63-SG M12 1.75 63 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 256 SG 3,370 3,707 CAD カート 在庫品
LDMS-12-80-BK M12 1.75 80 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 267 BK 3,790 4,169 CAD カート 在庫品
LDMS-12-80-OR M12 1.75 80 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 267 OR 3,790 4,169 CAD カート 在庫品
LDMS-12-80-RD M12 1.75 80 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 267 RD 3,790 4,169 CAD カート 在庫品
LDMS-12-80-SG M12 1.75 80 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 267 SG 3,790 4,169 CAD カート 在庫品
LDMS-12B-32-BK M12 1.75 32 108 75 80 50.5 12 30 23 30 360 23 354 BK 5,860 6,446 CAD カート 在庫品
LDMS-12B-32-OR M12 1.75 32 108 75 80 50.5 12 30 23 30 360 23 354 OR 5,860 6,446 CAD カート 在庫品
LDMS-12B-32-RD M12 1.75 32 108 75 80 50.5 12 30 23 30 360 23 354 RD 5,860 6,446 CAD カート 在庫品
LDMS-12B-32-SG M12 1.75 32 108 75 80 50.5 12 30 23 30 360 23 354 SG 5,860 6,446 CAD カート 在庫品
LDMS-12B-40-BK M12 1.75 40 108 75 80 50.5 12 30 23 30 360 23 359 BK 6,480 7,128 CAD カート 在庫品
LDMS-12B-40-OR M12 1.75 40 108 75 80 50.5 12 30 23 30 360 23 359 OR 6,480 7,128 CAD カート 在庫品
LDMS-12B-40-RD M12 1.75 40 108 75 80 50.5 12 30 23 30 360 23 359 RD 6,480 7,128 CAD カート 在庫品
LDMS-12B-40-SG M12 1.75 40 108 75 80 50.5 12 30 23 30 360 23 359 SG 6,480 7,128 CAD カート 在庫品
LDMS-12B-50-BK M12 1.75 50 108 75 80 50.5 12 30 23 30 360 23 366 BK 6,480 7,128 CAD カート 在庫品
LDMS-12B-50-OR M12 1.75 50 108 75 80 50.5 12 30 23 30 360 23 366 OR 6,480 7,128 CAD カート 在庫品
LDMS-12B-50-RD M12 1.75 50 108 75 80 50.5 12 30 23 30 360 23 366 RD 6,480 7,128 CAD カート 在庫品
LDMS-12B-50-SG M12 1.75 50 108 75 80 50.5 12 30 23 30 360 23 366 SG 6,480 7,128 CAD カート 在庫品
LDMS-12B-63-BK M12 1.75 63 108 75 80 50.5 12 30 23 30 360 23 376 BK 6,480 7,128 CAD カート 在庫品
LDMS-12B-63-OR M12 1.75 63 108 75 80 50.5 12 30 23 30 360 23 376 OR 6,480 7,128 CAD カート 在庫品
LDMS-12B-63-RD M12 1.75 63 108 75 80 50.5 12 30 23 30 360 23 376 RD 6,480 7,128 CAD カート 在庫品
LDMS-12B-63-SG M12 1.75 63 108 75 80 50.5 12 30 23 30 360 23 376 SG 6,480 7,128 CAD カート 在庫品
LDMS-12B-80-BK M12 1.75 80 108 75 80 50.5 12 30 23 30 360 23 387 BK 6,760 7,436 CAD カート 在庫品
LDMS-12B-80-OR M12 1.75 80 108 75 80 50.5 12 30 23 30 360 23 387 OR 6,760 7,436 CAD カート 在庫品
LDMS-12B-80-RD M12 1.75 80 108 75 80 50.5 12 30 23 30 360 23 387 RD 6,760 7,436 CAD カート 在庫品
LDMS-12B-80-SG M12 1.75 80 108 75 80 50.5 12 30 23 30 360 23 387 SG 6,760 7,436 CAD カート 在庫品
LDMS-16-32-BK M16 2 32 108 75 80 50.5 12 30 23 30 910 43 359 BK 5,860 6,446 CAD カート 在庫品
LDMS-16-32-OR M16 2 32 108 75 80 50.5 12 30 23 30 910 43 359 OR 5,860 6,446 CAD カート 在庫品
LDMS-16-32-RD M16 2 32 108 75 80 50.5 12 30 23 30 910 43 359 RD 5,860 6,446 CAD カート 在庫品
LDMS-16-32-SG M16 2 32 108 75 80 50.5 12 30 23 30 910 43 359 SG 5,860 6,446 CAD カート 在庫品
LDMS-16-40-BK M16 2 40 108 75 80 50.5 12 30 23 30 910 43 370 BK 6,480 7,128 CAD カート 在庫品
LDMS-16-40-OR M16 2 40 108 75 80 50.5 12 30 23 30 910 43 370 OR 6,480 7,128 CAD カート 在庫品
LDMS-16-40-RD M16 2 40 108 75 80 50.5 12 30 23 30 910 43 370 RD 6,480 7,128 CAD カート 在庫品
LDMS-16-40-SG M16 2 40 108 75 80 50.5 12 30 23 30 910 43 370 SG 6,480 7,128 CAD カート 在庫品
LDMS-16-50-BK M16 2 50 108 75 80 50.5 12 30 23 30 910 43 382 BK 6,480 7,128 CAD カート 在庫品
LDMS-16-50-OR M16 2 50 108 75 80 50.5 12 30 23 30 910 43 382 OR 6,480 7,128 CAD カート 在庫品
LDMS-16-50-RD M16 2 50 108 75 80 50.5 12 30 23 30 910 43 382 RD 6,480 7,128 CAD カート 在庫品
LDMS-16-50-SG M16 2 50 108 75 80 50.5 12 30 23 30 910 43 382 SG 6,480 7,128 CAD カート 在庫品
LDMS-16-63-BK M16 2 63 108 75 80 50.5 12 30 23 30 910 43 401 BK 6,480 7,128 CAD カート 在庫品
LDMS-16-63-OR M16 2 63 108 75 80 50.5 12 30 23 30 910 43 401 OR 6,480 7,128 CAD カート 在庫品
LDMS-16-63-RD M16 2 63 108 75 80 50.5 12 30 23 30 910 43 401 RD 6,480 7,128 CAD カート 在庫品
LDMS-16-63-SG M16 2 63 108 75 80 50.5 12 30 23 30 910 43 401 SG 6,480 7,128 CAD カート 在庫品
LDMS-16-80-BK M16 2 80 108 75 80 50.5 12 30 23 30 910 43 423 BK 6,760 7,436 CAD カート 在庫品
LDMS-16-80-OR M16 2 80 108 75 80 50.5 12 30 23 30 910 43 423 OR 6,760 7,436 CAD カート 在庫品
LDMS-16-80-RD M16 2 80 108 75 80 50.5 12 30 23 30 910 43 423 RD 6,760 7,436 CAD カート 在庫品
LDMS-16-80-SG M16 2 80 108 75 80 50.5 12 30 23 30 910 43 423 SG 6,760 7,436 CAD カート 在庫品

*1: 最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。⇒クランプレバー・テンションレバーの使用方法について
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
LDMS
レバー部 亜鉛ダイカスト
静電塗装(各色)
ねじ部 SUS303
止めねじ ステンレス
スプリング ステンレス鋼線

特長

  • M3-M16の豊富なねじサイズ。
  • ねじ部の材質・表面処理の組み合わせは3種類。
    LDM----スティール製・四三酸化鉄皮膜(黒)
    LDME----スティール製・無電解ニッケルメッキ
    LDMS----ステンレス製
  • LDMEはスティール製のねじ部に無電解ニッケルメッキを施し耐蝕性を高めています。
  • レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
  • レバー部のカラーバリエーションは4種類。品番の末尾記号により、選択できます。
末尾記号 レバー部の色
BK つや消し黒
SG つや消しシルバー
OR つや消しオレンジ
RD つや消しレッド

クランプレバー&テンションレバーの正しい使い方

関連商品

長穴を利用したスライド機構の位置決め・固定に適した座金SWAS-PPKがあります。
SWAS-PPK

LDMSクランプレバー(おねじ)


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クランプレバーを他の条件で探す

種類を選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじの長さ(Lm)を選ぶ

T字タイプの回し半径を選ぶ

クランプレバーにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります