• クランプレバー

クランプレバー(リーマ穴)

Clamp Lever

LDR

形状図

LDRクランプレバー(リーマ穴)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

C
すべて
5
6
8
10
12
16
Lc
すべて
9
11
14
17
22
本体
カラー
すべて
BK
OR
RD
SG

単位 : mm

品番 C Lc R H H' h s D d 歯数 質量
(g)
本体
カラー
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LDR-5-BK 5 9 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 33 BK 890 979 CAD カート 実働15日目出荷
LDR-5-OR 5 9 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 33 OR 890 979 CAD カート 実働15日目出荷
LDR-5-RD 5 9 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 33 RD 890 979 CAD カート 実働15日目出荷
LDR-5-SG 5 9 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 33 SG 890 979 CAD カート 実働15日目出荷
LDR-6-BK 6 9 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 32 BK 1,100 1,210 CAD カート 在庫品
LDR-6-OR 6 9 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 32 OR 1,100 1,210 CAD カート 在庫品
LDR-6-RD 6 9 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 32 RD 1,100 1,210 CAD カート 在庫品
LDR-6-SG 6 9 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 32 SG 1,100 1,210 CAD カート 在庫品
LDR-8-BK 8 11 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 73 BK 1,250 1,375 CAD カート 在庫品
LDR-8-OR 8 11 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 73 OR 1,250 1,375 CAD カート 在庫品
LDR-8-RD 8 11 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 73 RD 1,250 1,375 CAD カート 在庫品
LDR-8-SG 8 11 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 73 SG 1,250 1,375 CAD カート 在庫品
LDR-8B-BK 8 14 78 54 58 36 8 21 16 26 122 BK 1,610 1,771 CAD カート 実働15日目出荷
LDR-8B-OR 8 14 78 54 58 36 8 21 16 26 122 OR 1,610 1,771 CAD カート 実働15日目出荷
LDR-8B-RD 8 14 78 54 58 36 8 21 16 26 122 RD 1,610 1,771 CAD カート 実働15日目出荷
LDR-8B-SG 8 14 78 54 58 36 8 21 16 26 122 SG 1,610 1,771 CAD カート 実働15日目出荷
LDR-10-BK 10 14 78 54 58 36 8 21 16 26 118 BK 1,420 1,562 CAD カート 在庫品
LDR-10-OR 10 14 78 54 58 36 8 21 16 26 118 OR 1,420 1,562 CAD カート 在庫品
LDR-10-RD 10 14 78 54 58 36 8 21 16 26 118 RD 1,420 1,562 CAD カート 在庫品
LDR-10-SG 10 14 78 54 58 36 8 21 16 26 118 SG 1,420 1,562 CAD カート 在庫品
LDR-12-BK 12 17 92 64 68 43 11 24 19 28 196 BK 1,690 1,859 CAD カート 在庫品
LDR-12-OR 12 17 92 64 68 43 11 24 19 28 196 OR 1,690 1,859 CAD カート 在庫品
LDR-12-RD 12 17 92 64 68 43 11 24 19 28 196 RD 1,690 1,859 CAD カート 在庫品
LDR-12-SG 12 17 92 64 68 43 11 24 19 28 196 SG 1,690 1,859 CAD カート 在庫品
LDR-12B-BK 12 22 108 75 80 50.5 12 30 23 30 240 BK 3,010 3,311 CAD カート 実働15日目出荷
LDR-12B-OR 12 22 108 75 80 50.5 12 30 23 30 240 OR 3,010 3,311 CAD カート 実働15日目出荷
LDR-12B-RD 12 22 108 75 80 50.5 12 30 23 30 240 RD 3,010 3,311 CAD カート 実働15日目出荷
LDR-12B-SG 12 22 108 75 80 50.5 12 30 23 30 240 SG 3,010 3,311 CAD カート 実働15日目出荷
LDR-16-BK 16 22 108 75 80 50.5 12 30 23 30 238 BK 2,180 2,398 CAD カート 在庫品
LDR-16-OR 16 22 108 75 80 50.5 12 30 23 30 238 OR 2,180 2,398 CAD カート 在庫品
LDR-16-RD 16 22 108 75 80 50.5 12 30 23 30 238 RD 2,180 2,398 CAD カート 在庫品
LDR-16-SG 16 22 108 75 80 50.5 12 30 23 30 238 SG 2,180 2,398 CAD カート 在庫品
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
LDR
レバー部 亜鉛ダイカスト
静電塗装(各色)
ねじ部・ハブ部 スティール
四三酸化鉄皮膜(黒)
止めねじ スティール
四三酸化鉄皮膜(黒)
スプリング ステンレス鋼線

特長

  • リーマ穴タイプのクランプレバー。
  • レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
  • レバー部のカラーバリエーションは4種類。品番の末尾記号により、選択できます。
末尾記号 レバー部の色
BK つや消し黒
SG つや消しシルバー
OR つや消しオレンジ
RD つや消しレッド

クランプレバー&テンションレバーの正しい使い方

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クランプレバーを他の条件で探す

種類を選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじの長さ(Lm)を選ぶ

T字タイプの回し半径を選ぶ

クランプレバーにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります