寸法・CAD・価格
絞り込み
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | R | H | H' | h | s | D | d | 歯数 | 最大荷重*1 (N) |
最大締付力*1 (kN) |
質量 (g) |
本体 カラー |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEM-3-6-BK | M3 | 0.5 | 6 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 9 | 0.95 | 15 | BK | 630 | 693 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-3-6-OR | M3 | 0.5 | 6 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 9 | 0.95 | 15 | OR | 630 | 693 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-3-6-SG | M3 | 0.5 | 6 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 9 | 0.95 | 15 | SG | 630 | 693 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-3-8-BK | M3 | 0.5 | 8 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 9 | 0.95 | 15 | BK | 630 | 693 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-3-8-OR | M3 | 0.5 | 8 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 9 | 0.95 | 15 | OR | 630 | 693 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-3-8-SG | M3 | 0.5 | 8 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 9 | 0.95 | 15 | SG | 630 | 693 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-3-10-BK | M3 | 0.5 | 10 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 9 | 0.95 | 15 | BK | 630 | 693 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-3-10-OR | M3 | 0.5 | 10 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 9 | 0.95 | 15 | OR | 630 | 693 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-3-10-SG | M3 | 0.5 | 10 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 9 | 0.95 | 15 | SG | 630 | 693 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-3-12-BK | M3 | 0.5 | 12 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 9 | 0.95 | 15 | BK | 630 | 693 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-3-12-OR | M3 | 0.5 | 12 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 9 | 0.95 | 15 | OR | 630 | 693 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-3-12-SG | M3 | 0.5 | 12 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 9 | 0.95 | 15 | SG | 630 | 693 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-3-16-BK | M3 | 0.5 | 16 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 9 | 0.95 | 15 | BK | 630 | 693 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-3-16-OR | M3 | 0.5 | 16 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 9 | 0.95 | 15 | OR | 630 | 693 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-3-16-SG | M3 | 0.5 | 16 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 9 | 0.95 | 15 | SG | 630 | 693 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-4-10-BK | M4 | 0.7 | 10 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | 15 | BK | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-4-10-OR | M4 | 0.7 | 10 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | 15 | OR | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-4-10-SG | M4 | 0.7 | 10 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | 15 | SG | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-4-12-BK | M4 | 0.7 | 12 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | 15 | BK | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-4-12-OR | M4 | 0.7 | 12 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | 15 | OR | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-4-12-SG | M4 | 0.7 | 12 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | 15 | SG | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-4-16-BK | M4 | 0.7 | 16 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | 15 | BK | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-4-16-OR | M4 | 0.7 | 16 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | 15 | OR | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-4-16-SG | M4 | 0.7 | 16 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | 15 | SG | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-4-20-BK | M4 | 0.7 | 20 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | 15 | BK | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-4-20-OR | M4 | 0.7 | 20 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | 15 | OR | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-4-20-SG | M4 | 0.7 | 20 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | 15 | SG | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-4-25-BK | M4 | 0.7 | 25 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | 16 | BK | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-4-25-OR | M4 | 0.7 | 25 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | 16 | OR | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-4-25-SG | M4 | 0.7 | 25 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | 16 | SG | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-4-32-BK | M4 | 0.7 | 32 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | 16 | BK | 630 | 693 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-4-32-OR | M4 | 0.7 | 32 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | 16 | OR | 630 | 693 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-4-32-SG | M4 | 0.7 | 32 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | 16 | SG | 630 | 693 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-5-12-BK | M5 | 0.8 | 12 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 42 | 2.7 | 16 | BK | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-5-12-OR | M5 | 0.8 | 12 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 42 | 2.7 | 16 | OR | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-5-12-SG | M5 | 0.8 | 12 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 42 | 2.7 | 16 | SG | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-5-16-BK | M5 | 0.8 | 16 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 42 | 2.7 | 16 | BK | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-5-16-OR | M5 | 0.8 | 16 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 42 | 2.7 | 16 | OR | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-5-16-SG | M5 | 0.8 | 16 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 42 | 2.7 | 16 | SG | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-5-20-BK | M5 | 0.8 | 20 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 42 | 2.7 | 16 | BK | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-5-20-OR | M5 | 0.8 | 20 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 42 | 2.7 | 16 | OR | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-5-20-SG | M5 | 0.8 | 20 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 42 | 2.7 | 16 | SG | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-5-25-BK | M5 | 0.8 | 25 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 42 | 2.7 | 17 | BK | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-5-25-OR | M5 | 0.8 | 25 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 42 | 2.7 | 17 | OR | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-5-25-SG | M5 | 0.8 | 25 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 42 | 2.7 | 17 | SG | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-5-32-BK | M5 | 0.8 | 32 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 42 | 2.7 | 18 | BK | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-5-32-OR | M5 | 0.8 | 32 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 42 | 2.7 | 18 | OR | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-5-32-SG | M5 | 0.8 | 32 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 42 | 2.7 | 18 | SG | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-5-40-BK | M5 | 0.8 | 40 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 42 | 2.7 | 19 | BK | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-5-40-OR | M5 | 0.8 | 40 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 42 | 2.7 | 19 | OR | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-5-40-SG | M5 | 0.8 | 40 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 42 | 2.7 | 19 | SG | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-5-50-BK | M5 | 0.8 | 50 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 42 | 2.7 | 20 | BK | 660 | 726 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-5-50-OR | M5 | 0.8 | 50 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 42 | 2.7 | 20 | OR | 660 | 726 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-5-50-SG | M5 | 0.8 | 50 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 42 | 2.7 | 20 | SG | 660 | 726 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-6-12-BK | M6 | 1 | 12 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 70 | 3.8 | 16 | BK | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-6-12-OR | M6 | 1 | 12 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 70 | 3.8 | 16 | OR | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-6-12-SG | M6 | 1 | 12 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 70 | 3.8 | 16 | SG | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-6-16-BK | M6 | 1 | 16 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 70 | 3.8 | 16 | BK | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-6-16-OR | M6 | 1 | 16 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 70 | 3.8 | 16 | OR | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-6-16-SG | M6 | 1 | 16 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 70 | 3.8 | 16 | SG | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-6-20-BK | M6 | 1 | 20 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 70 | 3.8 | 17 | BK | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-6-20-OR | M6 | 1 | 20 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 70 | 3.8 | 17 | OR | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-6-20-SG | M6 | 1 | 20 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 70 | 3.8 | 17 | SG | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-6-25-BK | M6 | 1 | 25 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 70 | 3.8 | 18 | BK | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-6-25-OR | M6 | 1 | 25 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 70 | 3.8 | 18 | OR | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-6-25-SG | M6 | 1 | 25 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 70 | 3.8 | 18 | SG | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-6-32-BK | M6 | 1 | 32 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 70 | 3.8 | 19 | BK | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-6-32-OR | M6 | 1 | 32 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 70 | 3.8 | 19 | OR | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-6-32-SG | M6 | 1 | 32 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 70 | 3.8 | 19 | SG | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-6-40-BK | M6 | 1 | 40 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 70 | 3.8 | 21 | BK | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-6-40-OR | M6 | 1 | 40 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 70 | 3.8 | 21 | OR | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-6-40-SG | M6 | 1 | 40 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 70 | 3.8 | 21 | SG | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-6-50-BK | M6 | 1 | 50 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 70 | 3.8 | 22 | BK | 660 | 726 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-6-50-OR | M6 | 1 | 50 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 70 | 3.8 | 22 | OR | 660 | 726 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-6-50-SG | M6 | 1 | 50 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 70 | 3.8 | 22 | SG | 660 | 726 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-6B-12-BK | M6 | 1 | 12 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 50 | 3.8 | 35 | BK | 720 | 792 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-6B-12-OR | M6 | 1 | 12 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 50 | 3.8 | 35 | OR | 720 | 792 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-6B-12-SG | M6 | 1 | 12 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 50 | 3.8 | 35 | SG | 720 | 792 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-6B-16-BK | M6 | 1 | 16 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 50 | 3.8 | 36 | BK | 720 | 792 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-6B-16-OR | M6 | 1 | 16 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 50 | 3.8 | 36 | OR | 720 | 792 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-6B-16-SG | M6 | 1 | 16 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 50 | 3.8 | 36 | SG | 720 | 792 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-6B-20-BK | M6 | 1 | 20 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 50 | 3.8 | 37 | BK | 720 | 792 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-6B-20-OR | M6 | 1 | 20 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 50 | 3.8 | 37 | OR | 720 | 792 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-6B-20-SG | M6 | 1 | 20 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 50 | 3.8 | 37 | SG | 720 | 792 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-6B-25-BK | M6 | 1 | 25 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 50 | 3.8 | 38 | BK | 720 | 792 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-6B-25-OR | M6 | 1 | 25 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 50 | 3.8 | 38 | OR | 720 | 792 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-6B-25-SG | M6 | 1 | 25 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 50 | 3.8 | 38 | SG | 720 | 792 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-6B-32-BK | M6 | 1 | 32 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 50 | 3.8 | 39 | BK | 720 | 792 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-6B-32-OR | M6 | 1 | 32 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 50 | 3.8 | 39 | OR | 720 | 792 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-6B-32-SG | M6 | 1 | 32 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 50 | 3.8 | 39 | SG | 720 | 792 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-6B-40-BK | M6 | 1 | 40 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 50 | 3.8 | 41 | BK | 720 | 792 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-6B-40-OR | M6 | 1 | 40 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 50 | 3.8 | 41 | OR | 720 | 792 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-6B-40-SG | M6 | 1 | 40 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 50 | 3.8 | 41 | SG | 720 | 792 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-6B-50-BK | M6 | 1 | 50 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 50 | 3.8 | 42 | BK | 720 | 792 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-6B-50-OR | M6 | 1 | 50 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 50 | 3.8 | 42 | OR | 720 | 792 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-6B-50-SG | M6 | 1 | 50 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 50 | 3.8 | 42 | SG | 720 | 792 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-6B-63-BK | M6 | 1 | 63 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 50 | 3.8 | 44 | BK | 840 | 924 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-6B-63-OR | M6 | 1 | 63 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 50 | 3.8 | 44 | OR | 840 | 924 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-6B-63-SG | M6 | 1 | 63 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 50 | 3.8 | 44 | SG | 840 | 924 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-8-12-BK | M8 | 1.25 | 12 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | 38 | BK | 720 | 792 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-8-12-OR | M8 | 1.25 | 12 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | 38 | OR | 720 | 792 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-8-12-SG | M8 | 1.25 | 12 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | 38 | SG | 720 | 792 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-8-16-BK | M8 | 1.25 | 16 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | 39 | BK | 720 | 792 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-8-16-OR | M8 | 1.25 | 16 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | 39 | OR | 720 | 792 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-8-16-SG | M8 | 1.25 | 16 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | 39 | SG | 720 | 792 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-8-20-BK | M8 | 1.25 | 20 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | 40 | BK | 720 | 792 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-8-20-OR | M8 | 1.25 | 20 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | 40 | OR | 720 | 792 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-8-20-SG | M8 | 1.25 | 20 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | 40 | SG | 720 | 792 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-8-25-BK | M8 | 1.25 | 25 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | 42 | BK | 720 | 792 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-8-25-OR | M8 | 1.25 | 25 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | 42 | OR | 720 | 792 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-8-25-SG | M8 | 1.25 | 25 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | 42 | SG | 720 | 792 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-8-32-BK | M8 | 1.25 | 32 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | 43 | BK | 720 | 792 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-8-32-OR | M8 | 1.25 | 32 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | 43 | OR | 720 | 792 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-8-32-SG | M8 | 1.25 | 32 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | 43 | SG | 720 | 792 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-8-40-BK | M8 | 1.25 | 40 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | 46 | BK | 720 | 792 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-8-40-OR | M8 | 1.25 | 40 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | 46 | OR | 720 | 792 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-8-40-SG | M8 | 1.25 | 40 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | 46 | SG | 720 | 792 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-8-50-BK | M8 | 1.25 | 50 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | 49 | BK | 720 | 792 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-8-50-OR | M8 | 1.25 | 50 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | 49 | OR | 720 | 792 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-8-50-SG | M8 | 1.25 | 50 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | 49 | SG | 720 | 792 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-8-63-BK | M8 | 1.25 | 63 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | 53 | BK | 840 | 924 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-8-63-OR | M8 | 1.25 | 63 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | 53 | OR | 840 | 924 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-8-63-SG | M8 | 1.25 | 63 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | 53 | SG | 840 | 924 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-8B-16-BK | M8 | 1.25 | 16 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | 61 | BK | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-8B-16-OR | M8 | 1.25 | 16 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | 61 | OR | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-8B-16-SG | M8 | 1.25 | 16 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | 61 | SG | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-8B-20-BK | M8 | 1.25 | 20 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | 62 | BK | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-8B-20-OR | M8 | 1.25 | 20 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | 62 | OR | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-8B-20-SG | M8 | 1.25 | 20 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | 62 | SG | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-8B-25-BK | M8 | 1.25 | 25 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | 63 | BK | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-8B-25-OR | M8 | 1.25 | 25 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | 63 | OR | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-8B-25-SG | M8 | 1.25 | 25 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | 63 | SG | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-8B-32-BK | M8 | 1.25 | 32 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | 66 | BK | 880 | 968 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-8B-32-OR | M8 | 1.25 | 32 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | 66 | OR | 880 | 968 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-8B-32-SG | M8 | 1.25 | 32 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | 66 | SG | 880 | 968 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-8B-40-BK | M8 | 1.25 | 40 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | 70 | BK | 880 | 968 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-8B-40-OR | M8 | 1.25 | 40 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | 70 | OR | 880 | 968 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-8B-40-SG | M8 | 1.25 | 40 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | 70 | SG | 880 | 968 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-8B-50-BK | M8 | 1.25 | 50 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | 73 | BK | 880 | 968 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-8B-50-OR | M8 | 1.25 | 50 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | 73 | OR | 890 | 979 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-8B-50-SG | M8 | 1.25 | 50 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | 73 | SG | 880 | 968 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-8B-63-BK | M8 | 1.25 | 63 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | 77 | BK | 940 | 1,034 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-8B-63-OR | M8 | 1.25 | 63 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | 77 | OR | 940 | 1,034 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-8B-63-SG | M8 | 1.25 | 63 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | 77 | SG | 940 | 1,034 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-8B-80-BK | M8 | 1.25 | 80 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | 82 | BK | 1,130 | 1,243 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-8B-80-OR | M8 | 1.25 | 80 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | 82 | OR | 1,130 | 1,243 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-8B-80-SG | M8 | 1.25 | 80 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | 82 | SG | 1,130 | 1,243 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10A-20-BK | M10 | 1.5 | 20 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 240 | 11 | 43 | BK | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10A-20-OR | M10 | 1.5 | 20 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 240 | 11 | 43 | OR | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10A-20-SG | M10 | 1.5 | 20 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 240 | 11 | 43 | SG | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10A-25-BK | M10 | 1.5 | 25 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 240 | 11 | 46 | BK | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10A-25-OR | M10 | 1.5 | 25 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 240 | 11 | 46 | OR | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10A-25-SG | M10 | 1.5 | 25 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 240 | 11 | 46 | SG | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10A-32-BK | M10 | 1.5 | 32 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 240 | 11 | 50 | BK | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10A-32-OR | M10 | 1.5 | 32 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 240 | 11 | 50 | OR | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10A-32-SG | M10 | 1.5 | 32 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 240 | 11 | 50 | SG | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10A-40-BK | M10 | 1.5 | 40 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 240 | 11 | 52 | BK | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10A-40-OR | M10 | 1.5 | 40 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 240 | 11 | 52 | OR | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10A-40-SG | M10 | 1.5 | 40 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 240 | 11 | 52 | SG | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10A-50-BK | M10 | 1.5 | 50 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 240 | 11 | 57 | BK | 880 | 968 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10A-50-OR | M10 | 1.5 | 50 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 240 | 11 | 57 | OR | 880 | 968 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10A-50-SG | M10 | 1.5 | 50 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 240 | 11 | 57 | SG | 880 | 968 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10A-63-BK | M10 | 1.5 | 63 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 240 | 11 | 64 | BK | 880 | 968 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10A-63-OR | M10 | 1.5 | 63 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 240 | 11 | 64 | OR | 880 | 968 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10A-63-SG | M10 | 1.5 | 63 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 240 | 11 | 64 | SG | 880 | 968 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10A-80-BK | M10 | 1.5 | 80 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 240 | 11 | 84 | BK | 880 | 968 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10A-80-OR | M10 | 1.5 | 80 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 240 | 11 | 84 | OR | 880 | 968 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10A-80-SG | M10 | 1.5 | 80 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 240 | 11 | 84 | SG | 880 | 968 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10-16-BK | M10 | 1.5 | 16 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | 65 | BK | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10-16-OR | M10 | 1.5 | 16 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | 65 | OR | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10-16-SG | M10 | 1.5 | 16 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | 65 | SG | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10-20-BK | M10 | 1.5 | 20 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | 66 | BK | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10-20-OR | M10 | 1.5 | 20 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | 66 | OR | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10-20-SG | M10 | 1.5 | 20 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | 66 | SG | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10-25-BK | M10 | 1.5 | 25 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | 69 | BK | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10-25-OR | M10 | 1.5 | 25 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | 69 | OR | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10-25-SG | M10 | 1.5 | 25 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | 69 | SG | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10-32-BK | M10 | 1.5 | 32 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | 72 | BK | 880 | 968 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10-32-OR | M10 | 1.5 | 32 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | 72 | OR | 880 | 968 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10-32-SG | M10 | 1.5 | 32 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | 72 | SG | 880 | 968 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10-40-BK | M10 | 1.5 | 40 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | 76 | BK | 880 | 968 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10-40-OR | M10 | 1.5 | 40 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | 76 | OR | 880 | 968 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10-40-SG | M10 | 1.5 | 40 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | 76 | SG | 880 | 968 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10-50-BK | M10 | 1.5 | 50 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | 81 | BK | 880 | 968 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10-50-OR | M10 | 1.5 | 50 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | 81 | OR | 900 | 990 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10-50-SG | M10 | 1.5 | 50 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | 81 | SG | 900 | 990 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10-63-BK | M10 | 1.5 | 63 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | 88 | BK | 940 | 1,034 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10-63-OR | M10 | 1.5 | 63 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | 88 | OR | 940 | 1,034 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10-63-SG | M10 | 1.5 | 63 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | 88 | SG | 940 | 1,034 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10-80-BK | M10 | 1.5 | 80 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | 96 | BK | 1,130 | 1,243 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10-80-OR | M10 | 1.5 | 80 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | 96 | OR | 1,130 | 1,243 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10-80-SG | M10 | 1.5 | 80 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | 96 | SG | 1,130 | 1,243 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10B-16-BK | M10 | 1.5 | 16 | 92 | 66 | 70 | 43 | 11 | 25 | 19 | 28 | 170 | 11 | 77 | BK | 1,100 | 1,210 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10B-16-OR | M10 | 1.5 | 16 | 92 | 66 | 70 | 43 | 11 | 25 | 19 | 28 | 170 | 11 | 77 | OR | 1,100 | 1,210 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10B-16-SG | M10 | 1.5 | 16 | 92 | 66 | 70 | 43 | 11 | 25 | 19 | 28 | 170 | 11 | 77 | SG | 1,100 | 1,210 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10B-20-BK | M10 | 1.5 | 20 | 92 | 66 | 70 | 43 | 11 | 25 | 19 | 28 | 170 | 11 | 78 | BK | 1,100 | 1,210 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10B-20-OR | M10 | 1.5 | 20 | 92 | 66 | 70 | 43 | 11 | 25 | 19 | 28 | 170 | 11 | 78 | OR | 1,100 | 1,210 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10B-20-SG | M10 | 1.5 | 20 | 92 | 66 | 70 | 43 | 11 | 25 | 19 | 28 | 170 | 11 | 78 | SG | 1,100 | 1,210 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10B-25-BK | M10 | 1.5 | 25 | 92 | 66 | 70 | 43 | 11 | 25 | 19 | 28 | 170 | 11 | 81 | BK | 1,130 | 1,243 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10B-25-OR | M10 | 1.5 | 25 | 92 | 66 | 70 | 43 | 11 | 25 | 19 | 28 | 170 | 11 | 81 | OR | 1,130 | 1,243 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10B-25-SG | M10 | 1.5 | 25 | 92 | 66 | 70 | 43 | 11 | 25 | 19 | 28 | 170 | 11 | 81 | SG | 1,130 | 1,243 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10B-32-BK | M10 | 1.5 | 32 | 92 | 66 | 70 | 43 | 11 | 25 | 19 | 28 | 170 | 11 | 84 | BK | 1,170 | 1,287 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10B-32-OR | M10 | 1.5 | 32 | 92 | 66 | 70 | 43 | 11 | 25 | 19 | 28 | 170 | 11 | 84 | OR | 1,170 | 1,287 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10B-32-SG | M10 | 1.5 | 32 | 92 | 66 | 70 | 43 | 11 | 25 | 19 | 28 | 170 | 11 | 84 | SG | 1,170 | 1,287 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10B-40-BK | M10 | 1.5 | 40 | 92 | 66 | 70 | 43 | 11 | 25 | 19 | 28 | 170 | 11 | 88 | BK | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10B-40-OR | M10 | 1.5 | 40 | 92 | 66 | 70 | 43 | 11 | 25 | 19 | 28 | 170 | 11 | 88 | OR | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10B-40-SG | M10 | 1.5 | 40 | 92 | 66 | 70 | 43 | 11 | 25 | 19 | 28 | 170 | 11 | 88 | SG | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10B-50-BK | M10 | 1.5 | 50 | 92 | 66 | 70 | 43 | 11 | 25 | 19 | 28 | 170 | 11 | 93 | BK | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10B-50-OR | M10 | 1.5 | 50 | 92 | 66 | 70 | 43 | 11 | 25 | 19 | 28 | 170 | 11 | 93 | OR | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10B-50-SG | M10 | 1.5 | 50 | 92 | 66 | 70 | 43 | 11 | 25 | 19 | 28 | 170 | 11 | 93 | SG | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10B-63-BK | M10 | 1.5 | 63 | 92 | 66 | 70 | 43 | 11 | 25 | 19 | 28 | 170 | 11 | 100 | BK | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10B-63-OR | M10 | 1.5 | 63 | 92 | 66 | 70 | 43 | 11 | 25 | 19 | 28 | 170 | 11 | 100 | OR | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10B-63-SG | M10 | 1.5 | 63 | 92 | 66 | 70 | 43 | 11 | 25 | 19 | 28 | 170 | 11 | 100 | SG | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10B-80-BK | M10 | 1.5 | 80 | 92 | 66 | 70 | 43 | 11 | 25 | 19 | 28 | 170 | 11 | 108 | BK | 1,460 | 1,606 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10B-80-OR | M10 | 1.5 | 80 | 92 | 66 | 70 | 43 | 11 | 25 | 19 | 28 | 170 | 11 | 108 | OR | 1,460 | 1,606 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10B-80-SG | M10 | 1.5 | 80 | 92 | 66 | 70 | 43 | 11 | 25 | 19 | 28 | 170 | 11 | 108 | SG | 1,460 | 1,606 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-12A-20-BK | M12 | 1.75 | 20 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 350 | 16 | 71 | BK | 950 | 1,045 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-12A-20-OR | M12 | 1.75 | 20 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 350 | 16 | 71 | OR | 950 | 1,045 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-12A-20-SG | M12 | 1.75 | 20 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 350 | 16 | 71 | SG | 950 | 1,045 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-12A-25-BK | M12 | 1.75 | 25 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 350 | 16 | 75 | BK | 930 | 1,023 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-12A-25-OR | M12 | 1.75 | 25 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 350 | 16 | 75 | OR | 930 | 1,023 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-12A-25-SG | M12 | 1.75 | 25 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 350 | 16 | 75 | SG | 930 | 1,023 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-12A-32-BK | M12 | 1.75 | 32 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 350 | 16 | 80 | BK | 930 | 1,023 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-12A-32-OR | M12 | 1.75 | 32 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 350 | 16 | 80 | OR | 930 | 1,023 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-12A-32-SG | M12 | 1.75 | 32 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 350 | 16 | 80 | SG | 930 | 1,023 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-12A-40-BK | M12 | 1.75 | 40 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 350 | 16 | 86 | BK | 930 | 1,023 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-12A-40-OR | M12 | 1.75 | 40 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 350 | 16 | 86 | OR | 930 | 1,023 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-12A-40-SG | M12 | 1.75 | 40 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 350 | 16 | 86 | SG | 930 | 1,023 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-12A-50-BK | M12 | 1.75 | 50 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 350 | 16 | 93 | BK | 940 | 1,034 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-12A-50-OR | M12 | 1.75 | 50 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 350 | 16 | 93 | OR | 940 | 1,034 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-12A-50-SG | M12 | 1.75 | 50 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 350 | 16 | 93 | SG | 940 | 1,034 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-12A-63-BK | M12 | 1.75 | 63 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 350 | 16 | 101 | BK | 1,020 | 1,122 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-12A-63-OR | M12 | 1.75 | 63 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 350 | 16 | 101 | OR | 1,020 | 1,122 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-12A-63-SG | M12 | 1.75 | 63 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 350 | 16 | 101 | SG | 1,020 | 1,122 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-12A-80-BK | M12 | 1.75 | 80 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 350 | 16 | 113 | BK | 1,140 | 1,254 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-12A-80-OR | M12 | 1.75 | 80 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 350 | 16 | 113 | OR | 1,140 | 1,254 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-12A-80-SG | M12 | 1.75 | 80 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 350 | 16 | 113 | SG | 1,140 | 1,254 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-12-16-BK | M12 | 1.75 | 16 | 92 | 66 | 70 | 43 | 11 | 25 | 19 | 28 | 290 | 16 | 104 | BK | 1,100 | 1,210 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-12-16-OR | M12 | 1.75 | 16 | 92 | 66 | 70 | 43 | 11 | 25 | 19 | 28 | 290 | 16 | 104 | OR | 1,100 | 1,210 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-12-16-SG | M12 | 1.75 | 16 | 92 | 66 | 70 | 43 | 11 | 25 | 19 | 28 | 290 | 16 | 104 | SG | 1,100 | 1,210 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-12-20-BK | M12 | 1.75 | 20 | 92 | 66 | 70 | 43 | 11 | 25 | 19 | 28 | 290 | 16 | 108 | BK | 1,100 | 1,210 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-12-20-OR | M12 | 1.75 | 20 | 92 | 66 | 70 | 43 | 11 | 25 | 19 | 28 | 290 | 16 | 108 | OR | 1,100 | 1,210 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-12-20-SG | M12 | 1.75 | 20 | 92 | 66 | 70 | 43 | 11 | 25 | 19 | 28 | 290 | 16 | 108 | SG | 1,100 | 1,210 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-12-25-BK | M12 | 1.75 | 25 | 92 | 66 | 70 | 43 | 11 | 25 | 19 | 28 | 290 | 16 | 112 | BK | 990 | 1,089 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-12-25-OR | M12 | 1.75 | 25 | 92 | 66 | 70 | 43 | 11 | 25 | 19 | 28 | 290 | 16 | 112 | OR | 990 | 1,089 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-12-25-SG | M12 | 1.75 | 25 | 92 | 66 | 70 | 43 | 11 | 25 | 19 | 28 | 290 | 16 | 112 | SG | 990 | 1,089 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-12-32-BK | M12 | 1.75 | 32 | 92 | 66 | 70 | 43 | 11 | 25 | 19 | 28 | 290 | 16 | 116 | BK | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-12-32-OR | M12 | 1.75 | 32 | 92 | 66 | 70 | 43 | 11 | 25 | 19 | 28 | 290 | 16 | 116 | OR | 1,030 | 1,133 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-12-32-SG | M12 | 1.75 | 32 | 92 | 66 | 70 | 43 | 11 | 25 | 19 | 28 | 290 | 16 | 116 | SG | 1,020 | 1,122 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-12-40-BK | M12 | 1.75 | 40 | 92 | 66 | 70 | 43 | 11 | 25 | 19 | 28 | 290 | 16 | 121 | BK | 1,040 | 1,144 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-12-40-OR | M12 | 1.75 | 40 | 92 | 66 | 70 | 43 | 11 | 25 | 19 | 28 | 290 | 16 | 121 | OR | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-12-40-SG | M12 | 1.75 | 40 | 92 | 66 | 70 | 43 | 11 | 25 | 19 | 28 | 290 | 16 | 121 | SG | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-12-50-BK | M12 | 1.75 | 50 | 92 | 66 | 70 | 43 | 11 | 25 | 19 | 28 | 290 | 16 | 128 | BK | 1,100 | 1,210 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-12-50-OR | M12 | 1.75 | 50 | 92 | 66 | 70 | 43 | 11 | 25 | 19 | 28 | 290 | 16 | 128 | OR | 1,120 | 1,232 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-12-50-SG | M12 | 1.75 | 50 | 92 | 66 | 70 | 43 | 11 | 25 | 19 | 28 | 290 | 16 | 128 | SG | 1,110 | 1,221 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-12-63-BK | M12 | 1.75 | 63 | 92 | 66 | 70 | 43 | 11 | 25 | 19 | 28 | 290 | 16 | 138 | BK | 1,170 | 1,287 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-12-63-OR | M12 | 1.75 | 63 | 92 | 66 | 70 | 43 | 11 | 25 | 19 | 28 | 290 | 16 | 138 | OR | 1,170 | 1,287 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-12-63-SG | M12 | 1.75 | 63 | 92 | 66 | 70 | 43 | 11 | 25 | 19 | 28 | 290 | 16 | 138 | SG | 1,170 | 1,287 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-12-80-BK | M12 | 1.75 | 80 | 92 | 66 | 70 | 43 | 11 | 25 | 19 | 28 | 290 | 16 | 149 | BK | 1,310 | 1,441 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-12-80-OR | M12 | 1.75 | 80 | 92 | 66 | 70 | 43 | 11 | 25 | 19 | 28 | 290 | 16 | 149 | OR | 1,320 | 1,452 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-12-80-SG | M12 | 1.75 | 80 | 92 | 66 | 70 | 43 | 11 | 25 | 19 | 28 | 290 | 16 | 149 | SG | 1,320 | 1,452 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-16A-25-BK | M16 | 2 | 25 | 92 | 66 | 70 | 43 | 11 | 25 | 19 | 28 | 290 | 16 | 126 | BK | 1,130 | 1,243 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-16A-25-OR | M16 | 2 | 25 | 92 | 66 | 70 | 43 | 11 | 25 | 19 | 28 | 290 | 16 | 126 | OR | 1,130 | 1,243 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-16A-25-SG | M16 | 2 | 25 | 92 | 66 | 70 | 43 | 11 | 25 | 19 | 28 | 290 | 16 | 126 | SG | 1,130 | 1,243 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-16A-32-BK | M16 | 2 | 32 | 92 | 66 | 70 | 43 | 11 | 25 | 19 | 28 | 290 | 16 | 134 | BK | 1,170 | 1,287 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-16A-32-OR | M16 | 2 | 32 | 92 | 66 | 70 | 43 | 11 | 25 | 19 | 28 | 290 | 16 | 134 | OR | 1,170 | 1,287 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-16A-32-SG | M16 | 2 | 32 | 92 | 66 | 70 | 43 | 11 | 25 | 19 | 28 | 290 | 16 | 134 | SG | 1,170 | 1,287 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-16A-40-BK | M16 | 2 | 40 | 92 | 66 | 70 | 43 | 11 | 25 | 19 | 28 | 290 | 16 | 145 | BK | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-16A-40-OR | M16 | 2 | 40 | 92 | 66 | 70 | 43 | 11 | 25 | 19 | 28 | 290 | 16 | 145 | OR | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-16A-40-SG | M16 | 2 | 40 | 92 | 66 | 70 | 43 | 11 | 25 | 19 | 28 | 290 | 16 | 145 | SG | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-16A-50-BK | M16 | 2 | 50 | 92 | 66 | 70 | 43 | 11 | 25 | 19 | 28 | 290 | 16 | 153 | BK | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-16A-50-OR | M16 | 2 | 50 | 92 | 66 | 70 | 43 | 11 | 25 | 19 | 28 | 290 | 16 | 153 | OR | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-16A-50-SG | M16 | 2 | 50 | 92 | 66 | 70 | 43 | 11 | 25 | 19 | 28 | 290 | 16 | 153 | SG | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-16A-63-BK | M16 | 2 | 63 | 92 | 66 | 70 | 43 | 11 | 25 | 19 | 28 | 290 | 16 | 172 | BK | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-16A-63-OR | M16 | 2 | 63 | 92 | 66 | 70 | 43 | 11 | 25 | 19 | 28 | 290 | 16 | 172 | OR | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-16A-63-SG | M16 | 2 | 63 | 92 | 66 | 70 | 43 | 11 | 25 | 19 | 28 | 290 | 16 | 172 | SG | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-16A-80-BK | M16 | 2 | 80 | 92 | 66 | 70 | 43 | 11 | 25 | 19 | 28 | 290 | 16 | 194 | BK | 1,460 | 1,606 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-16A-80-OR | M16 | 2 | 80 | 92 | 66 | 70 | 43 | 11 | 25 | 19 | 28 | 290 | 16 | 194 | OR | 1,460 | 1,606 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-16A-80-SG | M16 | 2 | 80 | 92 | 66 | 70 | 43 | 11 | 25 | 19 | 28 | 290 | 16 | 194 | SG | 1,460 | 1,606 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。⇒クランプレバー・テンションレバーの使用方法について
材質・仕上げ
| LEM | |
|---|---|
| レバー部 | ナイロン6(各色) |
| ねじ部 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| 止めねじ | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| セレーションリング(インサート) | 亜鉛ダイカスト |
| スプリング | ステンレス鋼線またはSWPB |
特長
- 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
- M3-M16の豊富なねじサイズ。
-
ねじ部の材質・表面処理の組み合わせは3種類。
LEM----スティール製・四三酸化鉄皮膜(黒)
LEME----スティール製・無電解ニッケルメッキ
LEMS----ステンレス製 - LEMEはスティール製のねじ部に無電解ニッケルメッキを施し耐蝕性を高めています。
- レバー部のカラーバリエーションは3種類。品番の末尾記号により、選択できます。
| 末尾記号 | レバー部の色 |
|---|---|
| BK | つや消し黒 |
| SG | つや消しシルバー |
| OR | つや消しオレンジ |