クランプレバー /レバー部材質:亜鉛ダイカスト

クランプレバーとは

クランプレバーとは、工具を使用せず、レバーを回してねじを効率的に締めつけたり、ゆるめたりするための機械要素部品です。
レバー部を引き上げることで、ねじ部とのセレーションのかみ合いが解除され、
フリー(レバー部を回してもねじ部が回らない)状態になるため、レバー部を360°回さなくても操作が可能なことが最大の特長です。
可動域の狭いスペースでねじを締めつけることができ、締めつけた後にレバーが邪魔にならない位置に変更することもできます。
NBKではレバー部の長さ・角度、形状や材質、ねじ部のタイプ・材質などバリエーションがあり、さらにユニークな機能を持ったクランプレバーも標準化しています。
クランプレバーについて詳しく見る
絞り込み検索「選定ナビ」で用途にあった商品を選ぶことができます。特性や種類などを選択することで、条件に合った商品を選定することができます。

クランプレバーをねじの呼び(M)から選ぶ

選定条件
  • レバー部材質を選ぶ亜鉛ダイカスト
写真 クランプレバー(おねじ) クランプレバー(おねじ) クランプレバー(おねじ) クランプレバー(めねじ) クランプレバー(めねじ) クランプレバー(めねじ) クランプレバー(リーマ穴) クランプレバー(リーマ穴) クランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき
品名 クランプレバー(おねじ) クランプレバー(おねじ) クランプレバー(おねじ) クランプレバー(めねじ) クランプレバー(めねじ) クランプレバー(めねじ) クランプレバー(リーマ穴) クランプレバー(リーマ穴) クランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき
品番 LDM LDME LDMS LDF LDFE LDFS LDR LDRS LDM-C
特長 スタンダード ねじ部に無電解ニッケルメッキ ねじ部ステンレス製 スタンダード ねじ部に無電解ニッケルメッキ ねじ部ステンレス製 リーマ穴タイプ リーマ穴タイプ ボタンつきで操作が容易
価格(税別) 710円~ 830円~ 1,210円~ 700円~ 840円~ 1,180円~ 890円~ 1,340円~ 970円~
形状 スタンダード 長 スタンダード 長 スタンダード 長 スタンダード 長 スタンダード 長 スタンダード 長 スタンダード 長 スタンダード 長 スタンダード 長
種類 おねじ おねじ おねじ めねじ めねじ めねじ リーマ穴 リーマ穴 おねじ
レバー部材質 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト
ねじ部材質 スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) スティール 無電解ニッケルメッキ ステンレス スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) スティール 無電解ニッケルメッキ ステンレス スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) ステンレス スティール 四三酸化鉄皮膜(黒)
ねじの呼び M3 ~ M16 M4 ~ M12 M3 ~ M16 M3 ~ M16 M4 ~ M12 M3 ~ M16 - - M3 ~ M12
カラー表面処理 BKORRDSG BKORRDSG BKORRDSG BKORRDSG BKORRDSG BKORRDSG BKORRDSG BKORRDSG BKORRDSG
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 LDM-10 LDM-10A LDM-10B LDM-12 LDM-12A LDM-12B LDM-16 LDM-16A LDM-3 LDM-4 LDM-5 LDM-6 LDM-6B LDM-8 LDM-8B LDME-10 LDME-12 LDME-4 LDME-5 LDME-6 LDME-8 LDMS-10 LDMS-10B LDMS-12 LDMS-12A LDMS-12B LDMS-16 LDMS-3 LDMS-4 LDMS-5 LDMS-6 LDMS-6B LDMS-8 LDMS-8B LDF-10 LDF-10B LDF-12 LDF-12A LDF-12B LDF-14 LDF-16 LDF-3 LDF-4 LDF-5 LDF-6 LDF-6B LDF-8 LDF-8B LDFE-10 LDFE-12 LDFE-4 LDFE-5 LDFE-6 LDFE-8 LDFS-10 LDFS-10B LDFS-12 LDFS-12A LDFS-12B LDFS-16 LDFS-3 LDFS-4 LDFS-5 LDFS-6 LDFS-6B LDFS-8 LDFS-8B LDR-10 LDR-12 LDR-12B LDR-16 LDR-5 LDR-6 LDR-8 LDR-8B LDRS-10 LDRS-12 LDRS-12B LDRS-16 LDRS-5 LDRS-6 LDRS-8 LDRS-8B LDM-10A-C LDM-10-C LDM-12A-C LDM-3-C LDM-4-C LDM-5-C LDM-6B-C LDM-6-C LDM-8B-C LDM-8-C
写真 クランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき クランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつき クランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつき パワークランプレバー(おねじ) パワークランプレバー(めねじ) 偏心カムつきクランプレバー クランプレバー(おねじ) クランプレバー(めねじ) クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ
品名 クランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき クランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつき クランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつき パワークランプレバー(おねじ) パワークランプレバー(めねじ) 偏心カムつきクランプレバー クランプレバー(おねじ) クランプレバー(めねじ) クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ
品番 LDMS-C LDF-C LDFS-C LDBM LDBF LDM-EC LDMS-CR LDFS-CR LDM-W
特長 ねじ部ステンレス製
ボタンつきで操作が容易
ボタンつきで操作が容易 ねじ部ステンレス製
ボタンつきで操作が容易
アキシアルベアリングを内蔵 アキシアルベアリングを内蔵 偏心カムつき レバー部クロムメッキ レバー部クロムメッキ ばね座金組み込み
価格(税別) 1,470円~ 960円~ 1,440円~ 6,540円~ 6,150円~ 4,130円~ 1,510円~ 1,410円~ 980円~
形状 スタンダード 長 スタンダード 長 スタンダード 長 スタンダード 長 スタンダード 長 スタンダード 長 スタンダード 長 スタンダード 長 スタンダード 長
種類 おねじ めねじ めねじ おねじ めねじ おねじ おねじ めねじ おねじ
レバー部材質 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト
ねじ部材質 ステンレス スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) ステンレス スティール 窒化処理(黒) スティール 窒化処理(黒) スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) ステンレス ステンレス スティール 四三酸化鉄皮膜(黒)
ねじの呼び M3 ~ M10 M3 ~ M10 M3 ~ M10 M6 ~ M12 M6 ~ M12 M6 ~ M10 M3 ~ M16 M3 ~ M16 M5 ~ M10
カラー表面処理 BKORRDSG BKORRDSG BKORRDSG BKORRDSG BKORRDSG BKORRDSG CR CR BKORRDSG
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 LDMS-10-C LDMS-3-C LDMS-4-C LDMS-5-C LDMS-6B-C LDMS-6-C LDMS-8B-C LDMS-8-C LDF-10-C LDF-3-C LDF-4-C LDF-5-C LDF-6B-C LDF-6-C LDF-8B-C LDF-8-C LDFS-10-C LDFS-3-C LDFS-4-C LDFS-5-C LDFS-6B-C LDFS-6-C LDFS-8B-C LDFS-8-C LDBM-10-29 LDBM-10-47 LDBM-12-34 LDBM-12-50 LDBM-12-57 LDBM-12-65 LDBM-12-85 LDBM-6-20 LDBM-6-27 LDBM-8-21 LDBM-8-36 LDBF-10 LDBF-12 LDBF-6 LDBF-8 LDM-10-EC LDM-6-EC LDM-8-EC LDMS-10B-CR LDMS-10-CR LDMS-12A-CR LDMS-12B-CR LDMS-12-CR LDMS-16-CR LDMS-3-CR LDMS-4-CR LDMS-5-CR LDMS-6B-CR LDMS-6-CR LDMS-8B-CR LDMS-8-CR LDFS-10B-CR LDFS-10-CR LDFS-12A-CR LDFS-12B-CR LDFS-12-CR LDFS-16-CR LDFS-3-CR LDFS-4-CR LDFS-5-CR LDFS-6B-CR LDFS-6-CR LDFS-8B-CR LDFS-8-CR LDM-10-W LDM-5-W LDM-6-W LDM-8-W
写真 クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ クランプレバー - 平座金組み込みタイプ クランプレバー - 平座金組み込みタイプ クランプレバー-平座金組み込みタイプ クランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ クランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ クランプレバー-長穴用座金組み込みタイプ クランプレバー(黄銅パッドつき)
品名 クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ クランプレバー - 平座金組み込みタイプ クランプレバー - 平座金組み込みタイプ クランプレバー-平座金組み込みタイプ クランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ クランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ クランプレバー-長穴用座金組み込みタイプ クランプレバー(黄銅パッドつき)
品番 LDMS-W LDMS-W-CR LDM-LW LDMS-LW LDMS-LW-CR LDM-LWP LDMS-LWP LDMS-LWP-CR LDM-BR
特長 ばね座金組み込み ばね座金組み込み 平座金組み込み 平座金組み込み 平座金組み込み 長穴用座金組み込み 長穴用座金組み込み 長穴用座金組み込み 黄銅パッド
価格(税別) 1,480円~ 1,780円~ 990円~ 1,500円~ 1,790円~ 1,460円~ 1,970円~ 2,260円~ 1,800円~
形状 スタンダード 長 スタンダード 長 スタンダード 長 スタンダード 長 スタンダード 長 スタンダード 長 スタンダード 長 スタンダード 長 スタンダード 長
種類 おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ
レバー部材質 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト
ねじ部材質 ステンレス ステンレス スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) ステンレス ステンレス スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) ステンレス ステンレス スティール 四三酸化鉄皮膜(黒)
ねじの呼び M5 ~ M10 M5 ~ M10 M5 ~ M10 M5 ~ M10 M5 ~ M10 M5 ~ M10 M5 ~ M10 M5 ~ M10 M6 ~ M10
カラー表面処理 BKORRDSG CR BKORRDSG BKORRDSG CR BKORRDSG BKORRDSG CR BKORRDSG
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 LDMS-10-W LDMS-5-W LDMS-6-W LDMS-8-W LDMS-10-W-CR LDMS-5-W-CR LDMS-6-W-CR LDMS-8-W-CR LDM-10-LW30 LDM-5-LW20 LDM-6-LW20 LDM-8-LW25 LDMS-10-LW30 LDMS-5-LW20 LDMS-6-LW20 LDMS-8-LW25 LDMS-10-LW30-CR LDMS-5-LW20-CR LDMS-6-LW20-CR LDMS-8-LW25-CR LDM-10-LWP30 LDM-5-LWP20 LDM-6-LWP20 LDM-8-LWP25 LDMS-10-LWP30 LDMS-5-LWP20 LDMS-6-LWP20 LDMS-8-LWP25 LDMS-10-LWP30-CR LDMS-5-LWP20-CR LDMS-6-LWP20-CR LDMS-8-LWP25-CR LDM-10A-BR LDM-6-BR LDM-8-BR
写真 クランプレバー(プラスティックパッドつき) クランプレバー(球状パッドつき) クランプレバー(ボールポイント) クランプレバー(スラストパッドつき) ミニクランプレバー(おねじ) ミニクランプレバー(おねじ) ミニクランプレバー(めねじ) ミニクランプレバー(めねじ) ミニクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき
品名 クランプレバー(プラスティックパッドつき) クランプレバー(球状パッドつき) クランプレバー(ボールポイント) クランプレバー(スラストパッドつき) ミニクランプレバー(おねじ) ミニクランプレバー(おねじ) ミニクランプレバー(めねじ) ミニクランプレバー(めねじ) ミニクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき
品番 LDM-PL LDM-R LDM-SGB LDM-SGB-SBP LDCM LDCMS LDCF LDCFS LDCM-C
特長 プラスティックパッド 球状パッド SBPと組み合わせて スラストパッドつき ミニ ミニ
ねじ部ステンレス製
ミニ ミニ
ねじ部ステンレス製
ミニ
ボタンつきで操作が容易
価格(税別) 1,710円~ 2,280円~ 2,310円~ 2,490円~ 700円~ 1,150円~ 700円~ 1,100円~ 960円~
形状 スタンダード 長 スタンダード 長 スタンダード 長 スタンダード 長 スタンダード 短 スタンダード 短 スタンダード 短 スタンダード 短 スタンダード 短
種類 おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ めねじ めねじ おねじ
レバー部材質 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト
ねじ部材質 スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) ステンレス スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) ステンレス スティール 四三酸化鉄皮膜(黒)
ねじの呼び M6 ~ M10 M6 ~ M10 M6 ~ M10 M6 ~ M10 M3 ~ M6 M3 ~ M6 M3 ~ M6 M3 ~ M6 M3 ~ M6
カラー表面処理 BKORRDSG BKORRDSG BKORRDSG BKORRDSG BKORRDSG BKORRDSG BKORRDSG BKORRDSG BKORRDSG
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 LDM-10A-PL LDM-6-PL LDM-8-PL LDM-10A-R LDM-6-R LDM-8-R LDM-10A-SGB LDM-6-SGB LDM-8-SGB LDM-10A-SGB-SBP18 LDM-10A-SGB-SBP21 LDM-10A-SGB-SBP25 LDM-10A-SGB-SBP32 LDM-10A-SGB-SBP40 LDM-10A-SGB-SBP50 LDM-6-SGB-SBP15 LDM-6-SGB-SBP18 LDM-6-SGB-SBP21 LDM-6-SGB-SBP25 LDM-6-SGB-SBP32 LDM-8-SGB-SBP15 LDM-8-SGB-SBP18 LDM-8-SGB-SBP21 LDM-8-SGB-SBP25 LDM-8-SGB-SBP32 LDM-8-SGB-SBP40 LDM-8-SGB-SBP50 LDCM-3 LDCM-3A LDCM-4 LDCM-4A LDCM-5 LDCM-5A LDCM-6 LDCMS-3 LDCMS-4 LDCMS-5 LDCMS-6 LDCF-3 LDCF-3A LDCF-4 LDCF-4A LDCF-5 LDCF-5A LDCF-6 LDCFS-3 LDCFS-4 LDCFS-5 LDCFS-6 LDCM-3-C LDCM-4-C LDCM-5-C LDCM-6-C
写真 ミニクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき ミニクランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつき ミニクランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつき ミニクランプレバー(おねじ) ミニクランプレバー(めねじ) ミニクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ ミニクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ ミニクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ ミニクランプレバー - 平座金組み込みタイプ
品名 ミニクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき ミニクランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつき ミニクランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつき ミニクランプレバー(おねじ) ミニクランプレバー(めねじ) ミニクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ ミニクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ ミニクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ ミニクランプレバー - 平座金組み込みタイプ
品番 LDCMS-C LDCF-C LDCFS-C LDCMS-CR LDCFS-CR LDCM-W LDCMS-W LDCMS-W-CR LDCM-LW
特長 ミニ
ねじ部ステンレス製
ボタンつきで操作が容易
ミニ
ボタンつきで操作が容易
ミニ
ねじ部ステンレス製
ボタンつきで操作が容易
ミニ
レバー部クロムメッキ
ミニ
レバー部クロムメッキ
ばね座金組み込み
ミニ
ばね座金組み込み
ミニ
ねじ部ステンレス製
ばね座金組み込み
ミニ
レバー部クロムメッキ
ねじ部ステンレス製
平座金組み込み
ミニ
価格(税別) 1,410円~ 960円~ 1,350円~ 1,510円~ 1,450円~ 970円~ 1,420円~ 1,780円~ 980円~
形状 スタンダード 短 スタンダード 短 スタンダード 短 スタンダード 短 スタンダード 短 スタンダード 短 スタンダード 短 スタンダード 短 スタンダード 短
種類 おねじ めねじ めねじ おねじ めねじ おねじ おねじ おねじ おねじ
レバー部材質 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト
ねじ部材質 ステンレス スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) ステンレス ステンレス ステンレス スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) ステンレス ステンレス スティール 四三酸化鉄皮膜(黒)
ねじの呼び M3 ~ M6 M3 ~ M6 M3 ~ M6 M3 ~ M6 M3 ~ M6 M5 ~ M6 M5 ~ M6 M5 ~ M6 M5 ~ M6
カラー表面処理 BKORRDSG BKORRDSG BKORRDSG CR CR BKORRDSG BKORRDSG CR BKORRDSG
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 LDCMS-3-C LDCMS-4-C LDCMS-5-C LDCMS-6-C LDCF-3-C LDCF-4-C LDCF-5-C LDCF-6-C LDCFS-3-C LDCFS-4-C LDCFS-5-C LDCFS-6-C LDCMS-3-CR LDCMS-4-CR LDCMS-5-CR LDCMS-6-CR LDCFS-3-CR LDCFS-4-CR LDCFS-5-CR LDCFS-6-CR LDCM-5-W LDCM-6-W LDCMS-5-W LDCMS-6-W LDCMS-5-W-CR LDCMS-6-W-CR LDCM-5-LW20 LDCM-6-LW20
写真 ミニクランプレバー - 平座金組み込みタイプ ミニクランプレバー - 平座金組み込みタイプ ミニクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ ミニクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ ミニクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ クランプレバー(おねじ) - フラットタイプ ミニクランプレバー(おねじ) - フラットタイプ クランプレバー(おねじ) - フラットタイプ ミニクランプレバー(おねじ) - フラットタイプ
品名 ミニクランプレバー - 平座金組み込みタイプ ミニクランプレバー - 平座金組み込みタイプ ミニクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ ミニクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ ミニクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ クランプレバー(おねじ) - フラットタイプ ミニクランプレバー(おねじ) - フラットタイプ クランプレバー(おねじ) - フラットタイプ ミニクランプレバー(おねじ) - フラットタイプ
品番 LDCMS-LW LDCMS-LW-CR LDCM-LWP LDCMS-LWP LDCMS-LWP-CR LHM LHCM LHMS LHCMS
特長 平座金組み込み
ミニ
ねじ部ステンレス製
平座金組み込み
ミニ
レバー部クロムメッキ
ねじ部ステンレス製
長穴用座金組み込み
ミニ
長穴用座金組み込み
ミニ
ねじ部ステンレス製
長穴用座金組み込み
ミニ
レバー部クロムメッキ
ねじ部ステンレス製
フラットレバータイプ ミニ
フラットレバータイプ
フラットレバータイプ
ねじ部ステンレス製
ミニ
フラットレバータイプ
ねじ部ステンレス製
価格(税別) 1,430円~ 1,790円~ 1,450円~ 1,910円~ 2,260円~ 790円~ 700円~ 1,210円~ 1,150円~
形状 スタンダード 短 スタンダード 短 スタンダード 短 スタンダード 短 スタンダード 短 フラット 長 フラット 短 フラット 長 フラット 短
種類 おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ
レバー部材質 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト
ねじ部材質 ステンレス ステンレス スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) ステンレス ステンレス スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) ステンレス ステンレス
ねじの呼び M5 ~ M6 M5 ~ M6 M5 ~ M6 M5 ~ M6 M5 ~ M6 M3 ~ M12 M3 ~ M6 M3 ~ M10 M3 ~ M6
カラー表面処理 BKORRDSG CR BKORRDSG BKORRDSG CR BKORRDSG BKORRDSG BKORRDSG BKORRDSG
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 LDCMS-5-LW20 LDCMS-6-LW20 LDCMS-5-LW20-CR LDCMS-6-LW20-CR LDCM-5-LWP20 LDCM-6-LWP20 LDCMS-5-LWP20 LDCMS-6-LWP20 LDCMS-5-LWP20-CR LDCMS-6-LWP20-CR LHM-10 LHM-10A LHM-12A LHM-3 LHM-4 LHM-5 LHM-6 LHM-6B LHM-8 LHM-8B LHCM-3 LHCM-3A LHCM-4 LHCM-4A LHCM-5 LHCM-5A LHCM-6 LHMS-10 LHMS-3 LHMS-4 LHMS-5 LHMS-6 LHMS-6B LHMS-8 LHMS-8B LHCMS-3 LHCMS-4 LHCMS-5 LHCMS-6
写真 クランプレバー(めねじ) - フラットタイプ ミニクランプレバー(めねじ) - フラットタイプ クランプレバー(めねじ) - フラットタイプ ミニクランプレバー(めねじ) - フラットタイプ クランプレバー(おねじ) ミニクランプレバー(おねじ) - フラットタイプ クランプレバー(めねじ) ミニクランプレバー(めねじ) - フラットタイプ クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - フラットタイプ
品名 クランプレバー(めねじ) - フラットタイプ ミニクランプレバー(めねじ) - フラットタイプ クランプレバー(めねじ) - フラットタイプ ミニクランプレバー(めねじ) - フラットタイプ クランプレバー(おねじ) ミニクランプレバー(おねじ) - フラットタイプ クランプレバー(めねじ) ミニクランプレバー(めねじ) - フラットタイプ クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - フラットタイプ
品番 LHF LHCF LHFS LHCFS LHMS-CR LHCMS-CR LHFS-CR LHCFS-CR LHM-W
特長 フラットレバータイプ ミニ
フラットレバータイプ
フラットレバータイプ
ねじ部ステンレス製
ミニ
フラットレバータイプ
ねじ部ステンレス製
レバー部クロムメッキ ミニ
フラットレバータイプ
レバー部クロムメッキ
レバー部クロムメッキ ミニ
フラットレバータイプ
レバー部クロムメッキ
ばね座金組み込み
価格(税別) 720円~ 700円~ 1,180円~ 1,100円~ 1,720円~ 1,660円~ 1,690円~ 1,600円~ 1,060円~
形状 フラット 長 フラット 短 フラット 長 フラット 短 フラット 長 フラット 短 フラット 長 フラット 短 フラット 長
種類 めねじ めねじ めねじ めねじ おねじ おねじ めねじ めねじ おねじ
レバー部材質 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト
ねじ部材質 スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス スティール 四三酸化鉄皮膜(黒)
ねじの呼び M3 ~ M10 M3 ~ M6 M3 ~ M10 M3 ~ M6 M3 ~ M10 M3 ~ M6 M3 ~ M10 M3 ~ M6 M5 ~ M10
カラー表面処理 BKORRDSG BKORRDSG BKORRDSG BKORRDSG CR CR CR CR BKORRDSG
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 LHF-10 LHF-3 LHF-4 LHF-5 LHF-6 LHF-6B LHF-8 LHF-8B LHCF-3 LHCF-3A LHCF-4 LHCF-4A LHCF-5 LHCF-5A LHCF-6 LHFS-10 LHFS-3 LHFS-4 LHFS-5 LHFS-6 LHFS-6B LHFS-8 LHFS-8B LHCFS-3 LHCFS-4 LHCFS-5 LHCFS-6 LHMS-10-CR LHMS-3-CR LHMS-4-CR LHMS-5-CR LHMS-6B-CR LHMS-6-CR LHMS-8B-CR LHMS-8-CR LHCMS-3-CR LHCMS-4-CR LHCMS-5-CR LHCMS-6-CR LHFS-10-CR LHFS-3-CR LHFS-4-CR LHFS-5-CR LHFS-6B-CR LHFS-6-CR LHFS-8B-CR LHFS-8-CR LHCFS-3-CR LHCFS-4-CR LHCFS-5-CR LHCFS-6-CR LHM-10-W LHM-5-W LHM-6-W LHM-8-W
写真 クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - フラットタイプ クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - フラットタイプ クランプレバー - 平座金組み込みタイプ - フラットタイプ クランプレバー - 平座金組み込みタイプ - フラットタイプ クランプレバー - 平座金組み込みタイプ - フラットタイプ クランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ - フラットタイプ クランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ - フラットタイプ クランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ - フラットタイプ ミニクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - フラットタイプ
品名 クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - フラットタイプ クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - フラットタイプ クランプレバー - 平座金組み込みタイプ - フラットタイプ クランプレバー - 平座金組み込みタイプ - フラットタイプ クランプレバー - 平座金組み込みタイプ - フラットタイプ クランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ - フラットタイプ クランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ - フラットタイプ クランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ - フラットタイプ ミニクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - フラットタイプ
品番 LHMS-W LHMS-W-CR LHM-LW LHMS-LW LHMS-LW-CR LHM-LWP LHMS-LWP LHMS-LWP-CR LHCM-W
特長 ばね座金組み込み
フラットレバータイプ
ねじ部ステンレス製
ばね座金組み込み 平座金組み込み 平座金組み込み 平座金組み込み 長穴用座金組み込み 長穴用座金組み込み 長穴用座金組み込み ばね座金組み込み
ミニ
フラットレバータイプ
価格(税別) 1,480円~ 1,990円~ 1,070円~ 1,500円~ 2,000円~ 1,550円~ 1,970円~ 2,480円~ 970円~
形状 フラット 長 フラット 長 フラット 長 フラット 長 フラット 長 フラット 長 フラット 長 フラット 長 フラット 短
種類 おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ
レバー部材質 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト
ねじ部材質 ステンレス ステンレス スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) ステンレス ステンレス スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) ステンレス ステンレス スティール 四三酸化鉄皮膜(黒)
ねじの呼び M5 ~ M10 M5 ~ M10 M5 ~ M10 M5 ~ M10 M5 ~ M10 M5 ~ M10 M5 ~ M10 M5 ~ M10 M5 ~ M6
カラー表面処理 BKORRDSG CR BKORRDSG BKORRDSG CR BKORRDSG BKORRDSG CR BKORRDSG
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 LHMS-10-W LHMS-5-W LHMS-6-W LHMS-8-W LHMS-10-W-CR LHMS-5-W-CR LHMS-6-W-CR LHMS-8-W-CR LHM-10-LW30 LHM-5-LW20 LHM-6-LW20 LHM-8-LW25 LHMS-10-LW30 LHMS-5-LW20 LHMS-6-LW20 LHMS-8-LW25 LHMS-10-LW30-CR LHMS-5-LW20-CR LHMS-6-LW20-CR LHMS-8-LW25-CR LHM-10-LWP30 LHM-5-LWP20 LHM-6-LWP20 LHM-8-LWP25 LHMS-10-LWP30 LHMS-5-LWP20 LHMS-6-LWP20 LHMS-8-LWP25 LHMS-10-LWP30-CR LHMS-5-LWP20-CR LHMS-6-LWP20-CR LHMS-8-LWP25-CR LHCM-5-W LHCM-6-W
写真 ミニクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - フラットタイプ ミニクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - フラットタイプ ミニクランプレバー - 平座金組み込みタイプ - フラットタイプ ミニクランプレバー - 平座金組み込みタイプ - フラットタイプ ミニクランプレバー - 平座金組み込みタイプ - フラットタイプ ミニクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ - フラットタイプ ミニクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ - フラットタイプ ミニクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ - フラットタイプ テンションレバー(おねじ)
品名 ミニクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - フラットタイプ ミニクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - フラットタイプ ミニクランプレバー - 平座金組み込みタイプ - フラットタイプ ミニクランプレバー - 平座金組み込みタイプ - フラットタイプ ミニクランプレバー - 平座金組み込みタイプ - フラットタイプ ミニクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ - フラットタイプ ミニクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ - フラットタイプ ミニクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ - フラットタイプ テンションレバー(おねじ)
品番 LHCMS-W LHCMS-W-CR LHCM-LW LHCMS-LW LHCMS-LW-CR LHCM-LWP LHCMS-LWP LHCMS-LWP-CR LFDM
特長 ばね座金組み込み
ミニ
フラットレバータイプ
ねじ部ステンレス製
ばね座金組み込み
ミニ
フラットレバータイプ
レバー部クロムメッキ
ねじ部ステンレス製
平座金組み込み
ミニ
フラットレバータイプ
平座金組み込み
ミニ
フラットレバータイプ
ねじ部ステンレス製
平座金組み込み
ミニ
フラットレバータイプ
レバー部クロムメッキ
ねじ部ステンレス製
長穴用座金組み込み
ミニ
フラットレバータイプ
長穴用座金組み込み
ミニ
フラットレバータイプ
ねじ部ステンレス製
長穴用座金組み込み
ミニ
フラットレバータイプ
レバー部クロムメッキ
ねじ部ステンレス製
大きな締めつけ力
価格(税別) 1,420円~ 1,930円~ 980円~ 1,430円~ 1,940円~ 1,450円~ 1,910円~ 2,410円~ 3,860円~
形状 フラット 短 フラット 短 フラット 短 フラット 短 フラット 短 フラット 短 フラット 短 フラット 短 スタンダード 長
種類 おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ
レバー部材質 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト
ねじ部材質 ステンレス ステンレス スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) ステンレス ステンレス スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) ステンレス ステンレス スティール 四三酸化鉄皮膜(黒)
ねじの呼び M5 ~ M6 M5 ~ M6 M5 ~ M6 M5 ~ M6 M5 ~ M6 M5 ~ M6 M5 ~ M6 M5 ~ M6 M10 ~ M16
カラー表面処理 BKORRDSG CR BKORRDSG BKORRDSG CR BKORRDSG BKORRDSG CR BKSG
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 LHCMS-5-W LHCMS-6-W LHCMS-5-W-CR LHCMS-6-W-CR LHCM-5-LW20 LHCM-6-LW20 LHCMS-5-LW20 LHCMS-6-LW20 LHCMS-5-LW20-CR LHCMS-6-LW20-CR LHCM-5-LWP20 LHCM-6-LWP20 LHCMS-5-LWP20 LHCMS-6-LWP20 LHCMS-5-LWP20-CR LHCMS-6-LWP20-CR LFDM-120-M10 LFDM-120-M12 LFDM-145-M12 LFDM-145-M16
写真 テンションレバー(おねじ) テンションレバー(めねじ) テンションレバー(めねじ) テンションレバー(リーマ穴) テンションレバー(リーマ穴)
品名 テンションレバー(おねじ) テンションレバー(めねじ) テンションレバー(めねじ) テンションレバー(リーマ穴) テンションレバー(リーマ穴)
品番 LFDMS LFDF LFDFS LFDR LFDRS
特長 大きな締めつけ力 大きな締めつけ力 大きな締めつけ力 大きな締めつけ力 大きな締めつけ力
価格(税別) 7,100円~ 3,530円~ 6,510円~ 3,530円~ 6,510円~
形状 スタンダード 長 スタンダード 長 スタンダード 長 スタンダード 長 スタンダード 長
種類 おねじ めねじ めねじ リーマ穴 リーマ穴
レバー部材質 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト
ねじ部材質 ステンレス スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) ステンレス スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) ステンレス
ねじの呼び M10 ~ M16 M8 ~ M16 M8 ~ M16 - -
カラー表面処理 BKSG BKSG BKSG BKSG BKSG
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 LFDMS-120-M10 LFDMS-120-M12 LFDMS-145-M12 LFDMS-145-M16 LFDF-120-M10 LFDF-120-M12 LFDF-120-M8 LFDF-145-M12 LFDF-145-M16 LFDFS-120-M10 LFDFS-120-M12 LFDFS-120-M8 LFDFS-145-M12 LFDFS-145-M16 LFDR-120-R10 LFDR-120-R8 LFDR-145-R12 LFDR-145-R16 LFDRS-120-R10 LFDRS-120-R8 LFDRS-145-R12 LFDRS-145-R16

クランプレバーの使い方

① 通常はレバー部とねじ部のセレーションがかみ合っているため、レバー部を回すと連動してねじも回ります。
② レバー部を引き上げるとセレーションのかみ合いが解除され、フリー(レバー部を回してもねじが回らない)状態になるため、レバーの位置を自由に動かすことができます。
③ レバー部を離せば、内蔵スプリングの力で自動的にレバー部とねじ部のセレーションがかみ合った状態に戻り、ねじの締めつけができるようになります。



動画でもご紹介しています。詳しくはこちら

よくあるご質問(FAQ)

Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。

ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド

Q.カタログが欲しいです。

2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら

NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)

その他、よくあるご質問はこちら

ネットショップのお取引について

お取引に便利なNBKのネットショップをご利用ください。24時間・365日、ご注文いただけます。
在庫品については、営業日の14:00までのご注文は当日出荷いたします。
※ご注文商品の種類、数量、ご注文日時等によって出荷日が変更になる場合があります。
ネットショップの送料につきましては、ネットショップガイド「送料について」をご覧ください。