• クランプレバー

テンションレバー(めねじ)

Tension Lever

LFDFS

形状図

LFDFSテンションレバー(めねじ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M8
M10
M12
M16
Lf min.
すべて
14
22
本体
カラー
すべて
BK
SG

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf min. R H H' h s D d 歯数 最大荷重*1
(N)
最大締めつけ力*1
(kN)
質量
(g)
本体
カラー
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LFDFS-120-M8-BK M8 1.25 14 120 41.5 44 29.5 2 32 16 26 93 10 187 BK 7,170 7,887 CAD カート 実働15日目出荷
LFDFS-120-M8-SG M8 1.25 14 120 41.5 44 29.5 2 32 16 26 93 10 187 SG 7,170 7,887 CAD カート 実働15日目出荷
LFDFS-120-M10-BK M10 1.5 14 120 41.5 44 29.5 2 32 16 26 190 16 184 BK 7,170 7,887 CAD カート 実働15日目出荷
LFDFS-120-M10-SG M10 1.5 14 120 41.5 44 29.5 2 32 16 26 190 16 184 SG 7,170 7,887 CAD カート 実働15日目出荷
LFDFS-120-M12-BK M12 1.75 14 120 41.5 44 29.5 2 32 16 26 320 23 180 BK 7,170 7,887 CAD カート 実働15日目出荷
LFDFS-120-M12-SG M12 1.75 14 120 41.5 44 29.5 2 32 16 26 320 23 180 SG 7,170 7,887 CAD カート 実働15日目出荷
LFDFS-145-M12-BK M12 1.75 22 145 56 60 42 4 40 23 30 270 23 390 BK 11,900 13,090 CAD カート 実働15日目出荷
LFDFS-145-M12-SG M12 1.75 22 145 56 60 42 4 40 23 30 270 23 390 SG 11,900 13,090 CAD カート 実働15日目出荷
LFDFS-145-M16-BK M16 2 22 145 56 60 42 4 40 23 30 680 43 373 BK 11,900 13,090 CAD カート 実働15日目出荷
LFDFS-145-M16-SG M16 2 22 145 56 60 42 4 40 23 30 680 43 373 SG 11,900 13,090 CAD カート 実働15日目出荷

*1:  最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。⇒クランプレバー・テンションレバーの使用方法について
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
LFDFS
レバー部 亜鉛ダイカスト
静電塗装(各色)
ねじ部 SUS303
止めねじ SUS304*1
スプリング ステンレス鋼線
キャップ ナイロン6(各色)

*1: LFDFS-BKは、黒色酸化皮膜の表面処理を施しています。


特長

  • 回し半径が大きく、小さい力で大きな締めつけ力が得られます。
  • レバー部にはゆるやかな角度がついており、高さを抑えながら手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保しています。
  • レバー部は傷が目立ちにくいつや消しタイプの静電塗装。
  • 部品のカラーを統一した一体感のあるデザイン。
  • カラーバリエーションは2種類。品番の末尾記号により、選択できます。
末尾記号 レバー部の色
BK つや消し黒
SG つや消しシルバー

クランプレバー&テンションレバーの正しい使い方

使用上の注意

回し半径が大きく、力がかかりやすい商品です。故障・破損の原因になるため、寸法表内の最大締めつけ力を超えないようにしてください。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クランプレバーを他の条件で探す

種類を選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじの長さ(Lm)を選ぶ

T字タイプの回し半径を選ぶ

クランプレバーにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります