寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | R | H | H' | h | s | D | d | 歯数 | 最大荷重*1 (N) |
最大締めつけ力*1 (kN) |
質量 (g) |
本体 カラー |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LFDMS-120-M10-20-BK | M10 | 1.5 | 20 | 120 | 41.5 | 44 | 29.5 | 2 | 32 | 16 | 26 | 190 | 16 | 203 | BK | 7,810 | 8,591 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LFDMS-120-M10-20-SG | M10 | 1.5 | 20 | 120 | 41.5 | 44 | 29.5 | 2 | 32 | 16 | 26 | 190 | 16 | 203 | SG | 7,810 | 8,591 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LFDMS-120-M10-25-BK | M10 | 1.5 | 25 | 120 | 41.5 | 44 | 29.5 | 2 | 32 | 16 | 26 | 190 | 16 | 205 | BK | 8,010 | 8,811 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LFDMS-120-M10-25-SG | M10 | 1.5 | 25 | 120 | 41.5 | 44 | 29.5 | 2 | 32 | 16 | 26 | 190 | 16 | 205 | SG | 8,010 | 8,811 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LFDMS-120-M10-32-BK | M10 | 1.5 | 32 | 120 | 41.5 | 44 | 29.5 | 2 | 32 | 16 | 26 | 190 | 16 | 208 | BK | 8,230 | 9,053 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LFDMS-120-M10-32-SG | M10 | 1.5 | 32 | 120 | 41.5 | 44 | 29.5 | 2 | 32 | 16 | 26 | 190 | 16 | 208 | SG | 8,230 | 9,053 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LFDMS-120-M10-40-BK | M10 | 1.5 | 40 | 120 | 41.5 | 44 | 29.5 | 2 | 32 | 16 | 26 | 190 | 16 | 212 | BK | 8,450 | 9,295 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LFDMS-120-M10-40-SG | M10 | 1.5 | 40 | 120 | 41.5 | 44 | 29.5 | 2 | 32 | 16 | 26 | 190 | 16 | 212 | SG | 8,450 | 9,295 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LFDMS-120-M10-50-BK | M10 | 1.5 | 50 | 120 | 41.5 | 44 | 29.5 | 2 | 32 | 16 | 26 | 190 | 16 | 217 | BK | 8,750 | 9,625 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LFDMS-120-M10-50-SG | M10 | 1.5 | 50 | 120 | 41.5 | 44 | 29.5 | 2 | 32 | 16 | 26 | 190 | 16 | 217 | SG | 8,750 | 9,625 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LFDMS-120-M10-63-BK | M10 | 1.5 | 63 | 120 | 41.5 | 44 | 29.5 | 2 | 32 | 16 | 26 | 190 | 16 | 223 | BK | 9,190 | 10,109 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LFDMS-120-M10-63-SG | M10 | 1.5 | 63 | 120 | 41.5 | 44 | 29.5 | 2 | 32 | 16 | 26 | 190 | 16 | 223 | SG | 9,190 | 10,109 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LFDMS-120-M10-80-BK | M10 | 1.5 | 80 | 120 | 41.5 | 44 | 29.5 | 2 | 32 | 16 | 26 | 190 | 16 | 232 | BK | 9,730 | 10,703 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LFDMS-120-M10-80-SG | M10 | 1.5 | 80 | 120 | 41.5 | 44 | 29.5 | 2 | 32 | 16 | 26 | 190 | 16 | 232 | SG | 9,730 | 10,703 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LFDMS-120-M12-20-BK | M12 | 1.75 | 20 | 120 | 41.5 | 44 | 29.5 | 2 | 32 | 16 | 26 | 320 | 23 | 207 | BK | 7,810 | 8,591 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LFDMS-120-M12-20-SG | M12 | 1.75 | 20 | 120 | 41.5 | 44 | 29.5 | 2 | 32 | 16 | 26 | 320 | 23 | 207 | SG | 7,810 | 8,591 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LFDMS-120-M12-25-BK | M12 | 1.75 | 25 | 120 | 41.5 | 44 | 29.5 | 2 | 32 | 16 | 26 | 320 | 23 | 211 | BK | 8,010 | 8,811 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LFDMS-120-M12-25-SG | M12 | 1.75 | 25 | 120 | 41.5 | 44 | 29.5 | 2 | 32 | 16 | 26 | 320 | 23 | 211 | SG | 8,010 | 8,811 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LFDMS-120-M12-32-BK | M12 | 1.75 | 32 | 120 | 41.5 | 44 | 29.5 | 2 | 32 | 16 | 26 | 320 | 23 | 216 | BK | 8,230 | 9,053 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LFDMS-120-M12-32-SG | M12 | 1.75 | 32 | 120 | 41.5 | 44 | 29.5 | 2 | 32 | 16 | 26 | 320 | 23 | 216 | SG | 8,230 | 9,053 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LFDMS-120-M12-40-BK | M12 | 1.75 | 40 | 120 | 41.5 | 44 | 29.5 | 2 | 32 | 16 | 26 | 320 | 23 | 222 | BK | 8,450 | 9,295 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LFDMS-120-M12-40-SG | M12 | 1.75 | 40 | 120 | 41.5 | 44 | 29.5 | 2 | 32 | 16 | 26 | 320 | 23 | 222 | SG | 8,450 | 9,295 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LFDMS-120-M12-50-BK | M12 | 1.75 | 50 | 120 | 41.5 | 44 | 29.5 | 2 | 32 | 16 | 26 | 320 | 23 | 229 | BK | 8,750 | 9,625 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LFDMS-120-M12-50-SG | M12 | 1.75 | 50 | 120 | 41.5 | 44 | 29.5 | 2 | 32 | 16 | 26 | 320 | 23 | 229 | SG | 8,750 | 9,625 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LFDMS-120-M12-63-BK | M12 | 1.75 | 63 | 120 | 41.5 | 44 | 29.5 | 2 | 32 | 16 | 26 | 320 | 23 | 237 | BK | 9,190 | 10,109 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LFDMS-120-M12-63-SG | M12 | 1.75 | 63 | 120 | 41.5 | 44 | 29.5 | 2 | 32 | 16 | 26 | 320 | 23 | 237 | SG | 9,190 | 10,109 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LFDMS-120-M12-80-BK | M12 | 1.75 | 80 | 120 | 41.5 | 44 | 29.5 | 2 | 32 | 16 | 26 | 320 | 23 | 249 | BK | 9,730 | 10,703 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LFDMS-120-M12-80-SG | M12 | 1.75 | 80 | 120 | 41.5 | 44 | 29.5 | 2 | 32 | 16 | 26 | 320 | 23 | 249 | SG | 9,730 | 10,703 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LFDMS-145-M12-32-BK | M12 | 1.75 | 32 | 145 | 56 | 60 | 42 | 4 | 40 | 23 | 30 | 270 | 23 | 434 | BK | 12,900 | 14,190 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LFDMS-145-M12-32-SG | M12 | 1.75 | 32 | 145 | 56 | 60 | 42 | 4 | 40 | 23 | 30 | 270 | 23 | 434 | SG | 12,900 | 14,190 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LFDMS-145-M12-40-BK | M12 | 1.75 | 40 | 145 | 56 | 60 | 42 | 4 | 40 | 23 | 30 | 270 | 23 | 440 | BK | 13,100 | 14,410 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LFDMS-145-M12-40-SG | M12 | 1.75 | 40 | 145 | 56 | 60 | 42 | 4 | 40 | 23 | 30 | 270 | 23 | 440 | SG | 13,100 | 14,410 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LFDMS-145-M12-50-BK | M12 | 1.75 | 50 | 145 | 56 | 60 | 42 | 4 | 40 | 23 | 30 | 270 | 23 | 447 | BK | 13,900 | 15,290 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LFDMS-145-M12-50-SG | M12 | 1.75 | 50 | 145 | 56 | 60 | 42 | 4 | 40 | 23 | 30 | 270 | 23 | 447 | SG | 13,900 | 15,290 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LFDMS-145-M12-63-BK | M12 | 1.75 | 63 | 145 | 56 | 60 | 42 | 4 | 40 | 23 | 30 | 270 | 23 | 455 | BK | 14,500 | 15,950 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LFDMS-145-M12-63-SG | M12 | 1.75 | 63 | 145 | 56 | 60 | 42 | 4 | 40 | 23 | 30 | 270 | 23 | 455 | SG | 14,500 | 15,950 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LFDMS-145-M12-80-BK | M12 | 1.75 | 80 | 145 | 56 | 60 | 42 | 4 | 40 | 23 | 30 | 270 | 23 | 467 | BK | 15,600 | 17,160 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LFDMS-145-M12-80-SG | M12 | 1.75 | 80 | 145 | 56 | 60 | 42 | 4 | 40 | 23 | 30 | 270 | 23 | 467 | SG | 15,600 | 17,160 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LFDMS-145-M16-32-BK | M16 | 2 | 32 | 145 | 56 | 60 | 42 | 4 | 40 | 23 | 30 | 680 | 43 | 461 | BK | 12,900 | 14,190 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LFDMS-145-M16-32-SG | M16 | 2 | 32 | 145 | 56 | 60 | 42 | 4 | 40 | 23 | 30 | 680 | 43 | 461 | SG | 12,900 | 14,190 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LFDMS-145-M16-40-BK | M16 | 2 | 40 | 145 | 56 | 60 | 42 | 4 | 40 | 23 | 30 | 680 | 43 | 467 | BK | 13,100 | 14,410 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LFDMS-145-M16-40-SG | M16 | 2 | 40 | 145 | 56 | 60 | 42 | 4 | 40 | 23 | 30 | 680 | 43 | 467 | SG | 13,100 | 14,410 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LFDMS-145-M16-50-BK | M16 | 2 | 50 | 145 | 56 | 60 | 42 | 4 | 40 | 23 | 30 | 680 | 43 | 472 | BK | 13,900 | 15,290 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LFDMS-145-M16-50-SG | M16 | 2 | 50 | 145 | 56 | 60 | 42 | 4 | 40 | 23 | 30 | 680 | 43 | 472 | SG | 13,900 | 15,290 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LFDMS-145-M16-63-BK | M16 | 2 | 63 | 145 | 56 | 60 | 42 | 4 | 40 | 23 | 30 | 680 | 43 | 491 | BK | 14,500 | 15,950 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LFDMS-145-M16-63-SG | M16 | 2 | 63 | 145 | 56 | 60 | 42 | 4 | 40 | 23 | 30 | 680 | 43 | 491 | SG | 14,500 | 15,950 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LFDMS-145-M16-80-BK | M16 | 2 | 80 | 145 | 56 | 60 | 42 | 4 | 40 | 23 | 30 | 680 | 43 | 513 | BK | 15,600 | 17,160 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LFDMS-145-M16-80-SG | M16 | 2 | 80 | 145 | 56 | 60 | 42 | 4 | 40 | 23 | 30 | 680 | 43 | 513 | SG | 15,600 | 17,160 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。⇒クランプレバー・テンションレバーの使用方法について
材質・仕上げ
| LFDMS | |
|---|---|
| レバー部 | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色) |
| ねじ部 | SUS303 |
| 止めねじ | SUS304*1 |
| スプリング | ステンレス鋼線 |
| キャップ | ナイロン6(各色) |
*1: LFDMS-BKは、黒色酸化皮膜の表面処理を施しています。
特長
- 回し半径が大きく、小さい力で大きな締めつけ力が得られます。
- レバー部にはゆるやかな角度がついており、高さを抑えながら手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保しています。
- レバー部は傷が目立ちにくいつや消しタイプの静電塗装。
- 部品のカラーを統一した一体感のあるデザイン。
- カラーバリエーションは2種類。品番の末尾記号により、選択できます。
| 末尾記号 | レバー部の色 |
|---|---|
| BK | つや消し黒 |
| SG | つや消しシルバー |