• クランプレバー

フラットテンションレバー(めねじ)

Flat Tension Lever

LFF

形状図

LFFフラットテンションレバー(めねじ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M8
M10
M12
M16
Lf
すべて
18
21
27

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf R H H' h s A B D d 歯数 最大荷重*1
(N)
最大締付力*1
(kN)
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LFF-8 M8 1.25 18 100 12 16 19 2 10 25 33 13 22 120 10 160 3,240 3,564 CAD カート 在庫品
LFF-10 M10 1.5 21 130 13.5 17.5 22 2 12 30 41 19 26 180 16 300 3,960 4,356 CAD カート 在庫品
LFF-12 M12 1.75 21 130 13.5 17.5 22 2 12 30 41 19 26 300 23 300 3,960 4,356 CAD カート 在庫品
LFF-16 M16 2 27 150 17 22 28 2 14 35 45 23 36 660 43 450 4,680 5,148 CAD カート 在庫品

*1: 最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。⇒クランプレバー・テンションレバーの使用方法について
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
LFF
レバー部 S45C
四三酸化鉄皮膜(黒)
ねじ部 S45C
四三酸化鉄皮膜(黒)
グリップ フェノール樹脂(黒)

特長

  • フラットな形状のテンションレバー。上下スペースにゆとりのない場所に。
  • 回し半径が大きく、小さい力で大きな締付力が得られます。
  • ねじに対するレバーの位相角度を自由に調整できます。

クランプレバー&テンションレバーの正しい使い方

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クランプレバーを他の条件で探す

種類を選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじの長さ(Lm)を選ぶ

T字タイプの回し半径を選ぶ

クランプレバーにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります