寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | R | H | H' | h | s | D | d | 歯数 | 最大荷重*1 (N) |
最大締付力*1 (kN) |
質量 (g) |
本体 カラー |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LHCM-3A-6-BK | M3 | 0.5 | 6 | 22 | 16.5 | 19.5 | 18.5 | 2 | 10.5 | 8 | 16 | 26 | 1.4 | 13 | BK | 1,840 | 2,024 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LHCM-3A-6-OR | M3 | 0.5 | 6 | 22 | 16.5 | 19.5 | 18.5 | 2 | 10.5 | 8 | 16 | 26 | 1.4 | 13 | OR | 1,840 | 2,024 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LHCM-3A-6-RD | M3 | 0.5 | 6 | 22 | 16.5 | 19.5 | 18.5 | 2 | 10.5 | 8 | 16 | 26 | 1.4 | 13 | RD | 1,840 | 2,024 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LHCM-3A-6-SG | M3 | 0.5 | 6 | 22 | 16.5 | 19.5 | 18.5 | 2 | 10.5 | 8 | 16 | 26 | 1.4 | 13 | SG | 1,840 | 2,024 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LHCM-3A-8-BK | M3 | 0.5 | 8 | 22 | 16.5 | 19.5 | 18.5 | 2 | 10.5 | 8 | 16 | 26 | 1.4 | 13 | BK | 1,840 | 2,024 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LHCM-3A-8-OR | M3 | 0.5 | 8 | 22 | 16.5 | 19.5 | 18.5 | 2 | 10.5 | 8 | 16 | 26 | 1.4 | 13 | OR | 1,840 | 2,024 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LHCM-3A-8-RD | M3 | 0.5 | 8 | 22 | 16.5 | 19.5 | 18.5 | 2 | 10.5 | 8 | 16 | 26 | 1.4 | 13 | RD | 1,840 | 2,024 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LHCM-3A-8-SG | M3 | 0.5 | 8 | 22 | 16.5 | 19.5 | 18.5 | 2 | 10.5 | 8 | 16 | 26 | 1.4 | 13 | SG | 1,840 | 2,024 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LHCM-3A-10-BK | M3 | 0.5 | 10 | 22 | 16.5 | 19.5 | 18.5 | 2 | 10.5 | 8 | 16 | 26 | 1.4 | 13 | BK | 1,850 | 2,035 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LHCM-3A-10-OR | M3 | 0.5 | 10 | 22 | 16.5 | 19.5 | 18.5 | 2 | 10.5 | 8 | 16 | 26 | 1.4 | 13 | OR | 1,850 | 2,035 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LHCM-3A-10-RD | M3 | 0.5 | 10 | 22 | 16.5 | 19.5 | 18.5 | 2 | 10.5 | 8 | 16 | 26 | 1.4 | 13 | RD | 1,850 | 2,035 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LHCM-3A-10-SG | M3 | 0.5 | 10 | 22 | 16.5 | 19.5 | 18.5 | 2 | 10.5 | 8 | 16 | 26 | 1.4 | 13 | SG | 1,850 | 2,035 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LHCM-3A-12-BK | M3 | 0.5 | 12 | 22 | 16.5 | 19.5 | 18.5 | 2 | 10.5 | 8 | 16 | 26 | 1.4 | 14 | BK | 1,850 | 2,035 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LHCM-3A-12-OR | M3 | 0.5 | 12 | 22 | 16.5 | 19.5 | 18.5 | 2 | 10.5 | 8 | 16 | 26 | 1.4 | 14 | OR | 1,850 | 2,035 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LHCM-3A-12-RD | M3 | 0.5 | 12 | 22 | 16.5 | 19.5 | 18.5 | 2 | 10.5 | 8 | 16 | 26 | 1.4 | 14 | RD | 1,850 | 2,035 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LHCM-3A-12-SG | M3 | 0.5 | 12 | 22 | 16.5 | 19.5 | 18.5 | 2 | 10.5 | 8 | 16 | 26 | 1.4 | 14 | SG | 1,850 | 2,035 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LHCM-3A-16-BK | M3 | 0.5 | 16 | 22 | 16.5 | 19.5 | 18.5 | 2 | 10.5 | 8 | 16 | 26 | 1.4 | 14 | BK | 1,860 | 2,046 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LHCM-3A-16-OR | M3 | 0.5 | 16 | 22 | 16.5 | 19.5 | 18.5 | 2 | 10.5 | 8 | 16 | 26 | 1.4 | 14 | OR | 1,860 | 2,046 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LHCM-3A-16-RD | M3 | 0.5 | 16 | 22 | 16.5 | 19.5 | 18.5 | 2 | 10.5 | 8 | 16 | 26 | 1.4 | 14 | RD | 1,860 | 2,046 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LHCM-3A-16-SG | M3 | 0.5 | 16 | 22 | 16.5 | 19.5 | 18.5 | 2 | 10.5 | 8 | 16 | 26 | 1.4 | 14 | SG | 1,860 | 2,046 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LHCM-3-6-BK | M3 | 0.5 | 6 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 19 | 1.4 | 25 | BK | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHCM-3-6-OR | M3 | 0.5 | 6 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 19 | 1.4 | 25 | OR | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHCM-3-6-RD | M3 | 0.5 | 6 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 19 | 1.4 | 25 | RD | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHCM-3-6-SG | M3 | 0.5 | 6 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 19 | 1.4 | 25 | SG | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHCM-3-8-BK | M3 | 0.5 | 8 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 19 | 1.4 | 25 | BK | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHCM-3-8-OR | M3 | 0.5 | 8 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 19 | 1.4 | 25 | OR | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHCM-3-8-RD | M3 | 0.5 | 8 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 19 | 1.4 | 25 | RD | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHCM-3-8-SG | M3 | 0.5 | 8 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 19 | 1.4 | 25 | SG | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHCM-3-10-BK | M3 | 0.5 | 10 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 19 | 1.4 | 26 | BK | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHCM-3-10-OR | M3 | 0.5 | 10 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 19 | 1.4 | 26 | OR | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHCM-3-10-RD | M3 | 0.5 | 10 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 19 | 1.4 | 26 | RD | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHCM-3-10-SG | M3 | 0.5 | 10 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 19 | 1.4 | 26 | SG | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHCM-3-12-BK | M3 | 0.5 | 12 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 19 | 1.4 | 26 | BK | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHCM-3-12-OR | M3 | 0.5 | 12 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 19 | 1.4 | 26 | OR | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHCM-3-12-RD | M3 | 0.5 | 12 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 19 | 1.4 | 26 | RD | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHCM-3-12-SG | M3 | 0.5 | 12 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 19 | 1.4 | 26 | SG | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHCM-3-16-BK | M3 | 0.5 | 16 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 19 | 1.4 | 26 | BK | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHCM-3-16-OR | M3 | 0.5 | 16 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 19 | 1.4 | 26 | OR | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHCM-3-16-RD | M3 | 0.5 | 16 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 19 | 1.4 | 26 | RD | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHCM-3-16-SG | M3 | 0.5 | 16 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 19 | 1.4 | 26 | SG | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHCM-4A-12-BK | M4 | 0.7 | 12 | 22 | 16.5 | 19.5 | 18.5 | 2 | 10.5 | 8 | 16 | 60 | 2.4 | 14 | BK | 1,850 | 2,035 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LHCM-4A-12-OR | M4 | 0.7 | 12 | 22 | 16.5 | 19.5 | 18.5 | 2 | 10.5 | 8 | 16 | 60 | 2.4 | 14 | OR | 1,850 | 2,035 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LHCM-4A-12-RD | M4 | 0.7 | 12 | 22 | 16.5 | 19.5 | 18.5 | 2 | 10.5 | 8 | 16 | 60 | 2.4 | 14 | RD | 1,850 | 2,035 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LHCM-4A-12-SG | M4 | 0.7 | 12 | 22 | 16.5 | 19.5 | 18.5 | 2 | 10.5 | 8 | 16 | 60 | 2.4 | 14 | SG | 1,850 | 2,035 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LHCM-4A-16-BK | M4 | 0.7 | 16 | 22 | 16.5 | 19.5 | 18.5 | 2 | 10.5 | 8 | 16 | 60 | 2.4 | 14 | BK | 1,860 | 2,046 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LHCM-4A-16-OR | M4 | 0.7 | 16 | 22 | 16.5 | 19.5 | 18.5 | 2 | 10.5 | 8 | 16 | 60 | 2.4 | 14 | OR | 1,860 | 2,046 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LHCM-4A-16-RD | M4 | 0.7 | 16 | 22 | 16.5 | 19.5 | 18.5 | 2 | 10.5 | 8 | 16 | 60 | 2.4 | 14 | RD | 1,860 | 2,046 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LHCM-4A-16-SG | M4 | 0.7 | 16 | 22 | 16.5 | 19.5 | 18.5 | 2 | 10.5 | 8 | 16 | 60 | 2.4 | 14 | SG | 1,860 | 2,046 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LHCM-4A-20-BK | M4 | 0.7 | 20 | 22 | 16.5 | 19.5 | 18.5 | 2 | 10.5 | 8 | 16 | 60 | 2.4 | 14 | BK | 1,860 | 2,046 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LHCM-4A-20-OR | M4 | 0.7 | 20 | 22 | 16.5 | 19.5 | 18.5 | 2 | 10.5 | 8 | 16 | 60 | 2.4 | 14 | OR | 1,860 | 2,046 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LHCM-4A-20-RD | M4 | 0.7 | 20 | 22 | 16.5 | 19.5 | 18.5 | 2 | 10.5 | 8 | 16 | 60 | 2.4 | 14 | RD | 1,860 | 2,046 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LHCM-4A-20-SG | M4 | 0.7 | 20 | 22 | 16.5 | 19.5 | 18.5 | 2 | 10.5 | 8 | 16 | 60 | 2.4 | 14 | SG | 1,860 | 2,046 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LHCM-4A-25-BK | M4 | 0.7 | 25 | 22 | 16.5 | 19.5 | 18.5 | 2 | 10.5 | 8 | 16 | 60 | 2.4 | 15 | BK | 1,880 | 2,068 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LHCM-4A-25-OR | M4 | 0.7 | 25 | 22 | 16.5 | 19.5 | 18.5 | 2 | 10.5 | 8 | 16 | 60 | 2.4 | 15 | OR | 1,880 | 2,068 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LHCM-4A-25-RD | M4 | 0.7 | 25 | 22 | 16.5 | 19.5 | 18.5 | 2 | 10.5 | 8 | 16 | 60 | 2.4 | 15 | RD | 1,880 | 2,068 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LHCM-4A-25-SG | M4 | 0.7 | 25 | 22 | 16.5 | 19.5 | 18.5 | 2 | 10.5 | 8 | 16 | 60 | 2.4 | 15 | SG | 1,880 | 2,068 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LHCM-4A-32-BK | M4 | 0.7 | 32 | 22 | 16.5 | 19.5 | 18.5 | 2 | 10.5 | 8 | 16 | 60 | 2.4 | 15 | BK | 1,890 | 2,079 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LHCM-4A-32-OR | M4 | 0.7 | 32 | 22 | 16.5 | 19.5 | 18.5 | 2 | 10.5 | 8 | 16 | 60 | 2.4 | 15 | OR | 1,890 | 2,079 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LHCM-4A-32-RD | M4 | 0.7 | 32 | 22 | 16.5 | 19.5 | 18.5 | 2 | 10.5 | 8 | 16 | 60 | 2.4 | 15 | RD | 1,890 | 2,079 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LHCM-4A-32-SG | M4 | 0.7 | 32 | 22 | 16.5 | 19.5 | 18.5 | 2 | 10.5 | 8 | 16 | 60 | 2.4 | 15 | SG | 1,890 | 2,079 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LHCM-4-10-BK | M4 | 0.7 | 10 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 26 | BK | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHCM-4-10-OR | M4 | 0.7 | 10 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 26 | OR | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHCM-4-10-RD | M4 | 0.7 | 10 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 26 | RD | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHCM-4-10-SG | M4 | 0.7 | 10 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 26 | SG | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHCM-4-12-BK | M4 | 0.7 | 12 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 26 | BK | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHCM-4-12-OR | M4 | 0.7 | 12 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 26 | OR | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHCM-4-12-RD | M4 | 0.7 | 12 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 26 | RD | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHCM-4-12-SG | M4 | 0.7 | 12 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 26 | SG | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHCM-4-16-BK | M4 | 0.7 | 16 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 26 | BK | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHCM-4-16-OR | M4 | 0.7 | 16 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 26 | OR | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHCM-4-16-RD | M4 | 0.7 | 16 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 26 | RD | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHCM-4-16-SG | M4 | 0.7 | 16 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 26 | SG | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHCM-4-20-BK | M4 | 0.7 | 20 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 26 | BK | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHCM-4-20-OR | M4 | 0.7 | 20 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 26 | OR | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHCM-4-20-RD | M4 | 0.7 | 20 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 26 | RD | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHCM-4-20-SG | M4 | 0.7 | 20 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 26 | SG | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHCM-4-25-BK | M4 | 0.7 | 25 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 27 | BK | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHCM-4-25-OR | M4 | 0.7 | 25 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 27 | OR | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHCM-4-25-RD | M4 | 0.7 | 25 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 27 | RD | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHCM-4-25-SG | M4 | 0.7 | 25 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 27 | SG | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHCM-4-32-BK | M4 | 0.7 | 32 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 27 | BK | 790 | 869 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHCM-4-32-OR | M4 | 0.7 | 32 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 27 | OR | 790 | 869 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHCM-4-32-RD | M4 | 0.7 | 32 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 27 | RD | 790 | 869 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHCM-4-32-SG | M4 | 0.7 | 32 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 27 | SG | 790 | 869 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHCM-5A-12-BK | M5 | 0.8 | 12 | 22 | 16.5 | 19.5 | 18.5 | 2 | 10.5 | 8 | 16 | 120 | 3.9 | 15 | BK | 1,850 | 2,035 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LHCM-5A-12-OR | M5 | 0.8 | 12 | 22 | 16.5 | 19.5 | 18.5 | 2 | 10.5 | 8 | 16 | 120 | 3.9 | 15 | OR | 1,850 | 2,035 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LHCM-5A-12-RD | M5 | 0.8 | 12 | 22 | 16.5 | 19.5 | 18.5 | 2 | 10.5 | 8 | 16 | 120 | 3.9 | 15 | RD | 1,850 | 2,035 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LHCM-5A-12-SG | M5 | 0.8 | 12 | 22 | 16.5 | 19.5 | 18.5 | 2 | 10.5 | 8 | 16 | 120 | 3.9 | 15 | SG | 1,850 | 2,035 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LHCM-5A-16-BK | M5 | 0.8 | 16 | 22 | 16.5 | 19.5 | 18.5 | 2 | 10.5 | 8 | 16 | 120 | 3.9 | 15 | BK | 1,860 | 2,046 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LHCM-5A-16-OR | M5 | 0.8 | 16 | 22 | 16.5 | 19.5 | 18.5 | 2 | 10.5 | 8 | 16 | 120 | 3.9 | 15 | OR | 1,860 | 2,046 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LHCM-5A-16-RD | M5 | 0.8 | 16 | 22 | 16.5 | 19.5 | 18.5 | 2 | 10.5 | 8 | 16 | 120 | 3.9 | 15 | RD | 1,860 | 2,046 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LHCM-5A-16-SG | M5 | 0.8 | 16 | 22 | 16.5 | 19.5 | 18.5 | 2 | 10.5 | 8 | 16 | 120 | 3.9 | 15 | SG | 1,860 | 2,046 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LHCM-5A-20-BK | M5 | 0.8 | 20 | 22 | 16.5 | 19.5 | 18.5 | 2 | 10.5 | 8 | 16 | 120 | 3.9 | 16 | BK | 1,860 | 2,046 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LHCM-5A-20-OR | M5 | 0.8 | 20 | 22 | 16.5 | 19.5 | 18.5 | 2 | 10.5 | 8 | 16 | 120 | 3.9 | 16 | OR | 1,860 | 2,046 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LHCM-5A-20-RD | M5 | 0.8 | 20 | 22 | 16.5 | 19.5 | 18.5 | 2 | 10.5 | 8 | 16 | 120 | 3.9 | 16 | RD | 1,860 | 2,046 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LHCM-5A-20-SG | M5 | 0.8 | 20 | 22 | 16.5 | 19.5 | 18.5 | 2 | 10.5 | 8 | 16 | 120 | 3.9 | 16 | SG | 1,860 | 2,046 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LHCM-5A-25-BK | M5 | 0.8 | 25 | 22 | 16.5 | 19.5 | 18.5 | 2 | 10.5 | 8 | 16 | 120 | 3.9 | 16 | BK | 1,880 | 2,068 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LHCM-5A-25-OR | M5 | 0.8 | 25 | 22 | 16.5 | 19.5 | 18.5 | 2 | 10.5 | 8 | 16 | 120 | 3.9 | 16 | OR | 1,880 | 2,068 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LHCM-5A-25-RD | M5 | 0.8 | 25 | 22 | 16.5 | 19.5 | 18.5 | 2 | 10.5 | 8 | 16 | 120 | 3.9 | 16 | RD | 1,880 | 2,068 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LHCM-5A-25-SG | M5 | 0.8 | 25 | 22 | 16.5 | 19.5 | 18.5 | 2 | 10.5 | 8 | 16 | 120 | 3.9 | 16 | SG | 1,880 | 2,068 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LHCM-5A-32-BK | M5 | 0.8 | 32 | 22 | 16.5 | 19.5 | 18.5 | 2 | 10.5 | 8 | 16 | 120 | 3.9 | 17 | BK | 1,890 | 2,079 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LHCM-5A-32-OR | M5 | 0.8 | 32 | 22 | 16.5 | 19.5 | 18.5 | 2 | 10.5 | 8 | 16 | 120 | 3.9 | 17 | OR | 1,890 | 2,079 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LHCM-5A-32-RD | M5 | 0.8 | 32 | 22 | 16.5 | 19.5 | 18.5 | 2 | 10.5 | 8 | 16 | 120 | 3.9 | 17 | RD | 1,890 | 2,079 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LHCM-5A-32-SG | M5 | 0.8 | 32 | 22 | 16.5 | 19.5 | 18.5 | 2 | 10.5 | 8 | 16 | 120 | 3.9 | 17 | SG | 1,890 | 2,079 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LHCM-5-12-BK | M5 | 0.8 | 12 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 27 | BK | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHCM-5-12-OR | M5 | 0.8 | 12 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 27 | OR | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHCM-5-12-RD | M5 | 0.8 | 12 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 27 | RD | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHCM-5-12-SG | M5 | 0.8 | 12 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 27 | SG | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHCM-5-16-BK | M5 | 0.8 | 16 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 27 | BK | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHCM-5-16-OR | M5 | 0.8 | 16 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 27 | OR | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHCM-5-16-RD | M5 | 0.8 | 16 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 27 | RD | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHCM-5-16-SG | M5 | 0.8 | 16 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 27 | SG | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHCM-5-20-BK | M5 | 0.8 | 20 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 27 | BK | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHCM-5-20-OR | M5 | 0.8 | 20 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 27 | OR | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHCM-5-20-RD | M5 | 0.8 | 20 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 27 | RD | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHCM-5-20-SG | M5 | 0.8 | 20 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 27 | SG | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHCM-5-25-BK | M5 | 0.8 | 25 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 28 | BK | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHCM-5-25-OR | M5 | 0.8 | 25 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 28 | OR | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHCM-5-25-RD | M5 | 0.8 | 25 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 28 | RD | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHCM-5-25-SG | M5 | 0.8 | 25 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 28 | SG | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHCM-5-32-BK | M5 | 0.8 | 32 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 29 | BK | 790 | 869 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHCM-5-32-OR | M5 | 0.8 | 32 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 29 | OR | 790 | 869 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHCM-5-32-RD | M5 | 0.8 | 32 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 29 | RD | 790 | 869 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHCM-5-32-SG | M5 | 0.8 | 32 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 29 | SG | 790 | 869 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHCM-5-40-BK | M5 | 0.8 | 40 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 30 | BK | 840 | 924 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHCM-5-40-OR | M5 | 0.8 | 40 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 30 | OR | 840 | 924 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHCM-5-40-RD | M5 | 0.8 | 40 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 30 | RD | 840 | 924 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHCM-5-40-SG | M5 | 0.8 | 40 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 30 | SG | 840 | 924 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHCM-5-50-BK | M5 | 0.8 | 50 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 31 | BK | 840 | 924 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHCM-5-50-OR | M5 | 0.8 | 50 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 31 | OR | 840 | 924 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHCM-5-50-RD | M5 | 0.8 | 50 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 31 | RD | 840 | 924 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHCM-5-50-SG | M5 | 0.8 | 50 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 31 | SG | 840 | 924 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHCM-6-12-BK | M6 | 1 | 12 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 150 | 5.5 | 27 | BK | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHCM-6-12-OR | M6 | 1 | 12 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 150 | 5.5 | 27 | OR | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHCM-6-12-RD | M6 | 1 | 12 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 150 | 5.5 | 27 | RD | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHCM-6-12-SG | M6 | 1 | 12 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 150 | 5.5 | 27 | SG | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHCM-6-16-BK | M6 | 1 | 16 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 150 | 5.5 | 27 | BK | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHCM-6-16-OR | M6 | 1 | 16 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 150 | 5.5 | 27 | OR | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHCM-6-16-RD | M6 | 1 | 16 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 150 | 5.5 | 27 | RD | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHCM-6-16-SG | M6 | 1 | 16 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 150 | 5.5 | 27 | SG | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHCM-6-20-BK | M6 | 1 | 20 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 150 | 5.5 | 28 | BK | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHCM-6-20-OR | M6 | 1 | 20 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 150 | 5.5 | 28 | OR | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHCM-6-20-RD | M6 | 1 | 20 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 150 | 5.5 | 28 | RD | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHCM-6-20-SG | M6 | 1 | 20 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 150 | 5.5 | 28 | SG | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHCM-6-25-BK | M6 | 1 | 25 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 150 | 5.5 | 29 | BK | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHCM-6-25-OR | M6 | 1 | 25 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 150 | 5.5 | 29 | OR | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHCM-6-25-RD | M6 | 1 | 25 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 150 | 5.5 | 29 | RD | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHCM-6-25-SG | M6 | 1 | 25 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 150 | 5.5 | 29 | SG | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHCM-6-32-BK | M6 | 1 | 32 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 150 | 5.5 | 30 | BK | 790 | 869 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHCM-6-32-OR | M6 | 1 | 32 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 150 | 5.5 | 30 | OR | 790 | 869 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHCM-6-32-RD | M6 | 1 | 32 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 150 | 5.5 | 30 | RD | 790 | 869 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHCM-6-32-SG | M6 | 1 | 32 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 150 | 5.5 | 30 | SG | 790 | 869 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHCM-6-40-BK | M6 | 1 | 40 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 150 | 5.5 | 32 | BK | 840 | 924 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHCM-6-40-OR | M6 | 1 | 40 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 150 | 5.5 | 32 | OR | 840 | 924 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHCM-6-40-RD | M6 | 1 | 40 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 150 | 5.5 | 32 | RD | 840 | 924 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHCM-6-40-SG | M6 | 1 | 40 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 150 | 5.5 | 32 | SG | 840 | 924 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHCM-6-50-BK | M6 | 1 | 50 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 150 | 5.5 | 33 | BK | 840 | 924 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHCM-6-50-OR | M6 | 1 | 50 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 150 | 5.5 | 33 | OR | 840 | 924 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHCM-6-50-RD | M6 | 1 | 50 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 150 | 5.5 | 33 | RD | 840 | 924 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHCM-6-50-SG | M6 | 1 | 50 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 150 | 5.5 | 33 | SG | 840 | 924 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。⇒クランプレバー・テンションレバーの使用方法について
材質・仕上げ
| LHCM | |
|---|---|
| レバー部 | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色) |
| ねじ部 | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| 止めねじ | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| スプリング | ステンレス鋼線 |
特長
- コンパクトタイプのフラットクランプレバー。上部スペースに制限がある用途に適しています。
- 回し半径22mm・30mm。省スペースです。
- レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
- レバー部のカラーバリエーションは4種類。品番の末尾記号により、選択できます。
| 末尾記号 | レバー部の色 |
|---|---|
| BK | つや消し黒 |
| SG | つや消しシルバー |
| OR | つや消しオレンジ |
| RD | つや消しレッド |