• クランプレバー

フラットテンションレバー(おねじ)

Flat Tension Lever

LNFM-D

形状図

LNFM-Dフラットテンションレバー(おねじ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M8
M10
M12
M16
Lm
すべて
12
16
20
25
32
40
50
63
80

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm R H H' h s A B D d 歯数 最大荷重*1
(N)
最大締付力*1
(kN)
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LNFM-32-M8-12-D M8 1.25 12 90 22.5 26.5 20.5 1.5 8 20 32 13.5 24 120 10 147 5,330 5,863 CAD カート 実働15日目出荷
LNFM-32-M8-16-D M8 1.25 16 90 22.5 26.5 20.5 1.5 8 20 32 13.5 24 120 10 148 5,360 5,896 CAD カート 実働15日目出荷
LNFM-32-M8-20-D M8 1.25 20 90 22.5 26.5 20.5 1.5 8 20 32 13.5 24 120 10 149 5,390 5,929 CAD カート 実働15日目出荷
LNFM-32-M8-25-D M8 1.25 25 90 22.5 26.5 20.5 1.5 8 20 32 13.5 24 120 10 151 5,420 5,962 CAD カート 実働15日目出荷
LNFM-32-M8-32-D M8 1.25 32 90 22.5 26.5 20.5 1.5 8 20 32 13.5 24 120 10 153 5,450 5,995 CAD カート 実働15日目出荷
LNFM-32-M8-40-D M8 1.25 40 90 22.5 26.5 20.5 1.5 8 20 32 13.5 24 120 10 156 5,490 6,039 CAD カート 実働15日目出荷
LNFM-32-M8-50-D M8 1.25 50 90 22.5 26.5 20.5 1.5 8 20 32 13.5 24 120 10 158 5,560 6,116 CAD カート 実働15日目出荷
LNFM-32-M8-63-D M8 1.25 63 90 22.5 26.5 20.5 1.5 8 20 32 13.5 24 120 10 163 5,570 6,127 CAD カート 実働15日目出荷
LNFM-32-M10-20-D M10 1.5 20 90 22.5 26.5 20.5 1.5 8 20 32 13.5 24 250 16 152 5,390 5,929 CAD カート 実働15日目出荷
LNFM-32-M10-25-D M10 1.5 25 90 22.5 26.5 20.5 1.5 8 20 32 13.5 24 250 16 155 5,420 5,962 CAD カート 実働15日目出荷
LNFM-32-M10-32-D M10 1.5 32 90 22.5 26.5 20.5 1.5 8 20 32 13.5 24 250 16 159 5,450 5,995 CAD カート 在庫品
LNFM-32-M10-40-D M10 1.5 40 90 22.5 26.5 20.5 1.5 8 20 32 13.5 24 250 16 161 5,490 6,039 CAD カート 実働15日目出荷
LNFM-32-M10-50-D M10 1.5 50 90 22.5 26.5 20.5 1.5 8 20 32 13.5 24 250 16 166 5,560 6,116 CAD カート 実働15日目出荷
LNFM-32-M10-63-D M10 1.5 63 90 22.5 26.5 20.5 1.5 8 20 32 13.5 24 250 16 173 5,570 6,127 CAD カート 実働15日目出荷
LNFM-32-M10-80-D M10 1.5 80 90 22.5 26.5 20.5 1.5 8 20 32 13.5 24 250 16 183 5,610 6,171 CAD カート 実働15日目出荷
LNFM-36-M10-16-D M10 1.5 16 107.5 27.5 32 24.5 2 10 25 36 16 26 210 16 235 6,020 6,622 CAD カート 実働15日目出荷
LNFM-36-M10-20-D M10 1.5 20 107.5 27.5 32 24.5 2 10 25 36 16 26 210 16 237 6,040 6,644 CAD カート 実働15日目出荷
LNFM-36-M10-25-D M10 1.5 25 107.5 27.5 32 24.5 2 10 25 36 16 26 210 16 239 6,080 6,688 CAD カート 実働15日目出荷
LNFM-36-M10-32-D M10 1.5 32 107.5 27.5 32 24.5 2 10 25 36 16 26 210 16 242 6,120 6,732 CAD カート 実働15日目出荷
LNFM-36-M10-40-D M10 1.5 40 107.5 27.5 32 24.5 2 10 25 36 16 26 210 16 246 6,200 6,820 CAD カート 実働15日目出荷
LNFM-36-M10-50-D M10 1.5 50 107.5 27.5 32 24.5 2 10 25 36 16 26 210 16 252 6,220 6,842 CAD カート 実働15日目出荷
LNFM-36-M10-63-D M10 1.5 63 107.5 27.5 32 24.5 2 10 25 36 16 26 210 16 259 6,400 7,040 CAD カート 実働15日目出荷
LNFM-36-M10-80-D M10 1.5 80 107.5 27.5 32 24.5 2 10 25 36 16 26 210 16 266 6,520 7,172 CAD カート 実働15日目出荷
LNFM-36-M12-25-D M12 1.75 25 107.5 27.5 32 24.5 2 10 25 36 16 26 360 23 245 6,080 6,688 CAD カート 実働15日目出荷
LNFM-36-M12-32-D M12 1.75 32 107.5 27.5 32 24.5 2 10 25 36 16 26 360 23 250 6,120 6,732 CAD カート 実働15日目出荷
LNFM-36-M12-40-D M12 1.75 40 107.5 27.5 32 24.5 2 10 25 36 16 26 360 23 256 6,200 6,820 CAD カート 実働15日目出荷
LNFM-36-M12-50-D M12 1.75 50 107.5 27.5 32 24.5 2 10 25 36 16 26 360 23 263 6,220 6,842 CAD カート 実働15日目出荷
LNFM-36-M12-63-D M12 1.75 63 107.5 27.5 32 24.5 2 10 25 36 16 26 360 23 271 6,400 7,040 CAD カート 実働15日目出荷
LNFM-36-M12-80-D M12 1.75 80 107.5 27.5 32 24.5 2 10 25 36 16 26 360 23 283 6,520 7,172 CAD カート 実働15日目出荷
LNFM-40-M12-25-D M12 1.75 25 115 31 35.5 26.5 2 12 30 40 19 28 340 23 336 6,770 7,447 CAD カート 実働15日目出荷
LNFM-40-M12-32-D M12 1.75 32 115 31 35.5 26.5 2 12 30 40 19 28 340 23 342 6,850 7,535 CAD カート 実働15日目出荷
LNFM-40-M12-40-D M12 1.75 40 115 31 35.5 26.5 2 12 30 40 19 28 340 23 348 6,890 7,579 CAD カート 実働15日目出荷
LNFM-40-M12-50-D M12 1.75 50 115 31 35.5 26.5 2 12 30 40 19 28 340 23 355 6,970 7,667 CAD カート 実働15日目出荷
LNFM-40-M12-63-D M12 1.75 63 115 31 35.5 26.5 2 12 30 40 19 28 340 23 364 6,970 7,667 CAD カート 実働15日目出荷
LNFM-40-M12-80-D M12 1.75 80 115 31 35.5 26.5 2 12 30 40 19 28 340 23 376 7,070 7,777 CAD カート 在庫品
LNFM-45-M16-32-D M16 2 32 129 36 41 31.5 2 12 32 45 23 30 760 43 488 8,050 8,855 CAD カート 実働15日目出荷
LNFM-45-M16-40-D M16 2 40 129 36 41 31.5 2 12 32 45 23 30 760 43 498 8,270 9,097 CAD カート 実働15日目出荷
LNFM-45-M16-50-D M16 2 50 129 36 41 31.5 2 12 32 45 23 30 760 43 512 8,270 9,097 CAD カート 実働15日目出荷
LNFM-45-M16-63-D M16 2 63 129 36 41 31.5 2 12 32 45 23 30 760 43 529 8,390 9,229 CAD カート 実働15日目出荷
LNFM-45-M16-80-D M16 2 80 129 36 41 31.5 2 12 32 45 23 30 760 43 549 8,530 9,383 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。⇒クランプレバー・テンションレバーの使用方法について
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
LNFM
レバー部 SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
ねじ部 SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
本体 SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
グリップ フェノール樹脂(黒)

特長

  • フラットな形状のテンションレバー。上下スペースにゆとりのない場所に。
  • 回し半径が大きく、小さい力で大きな締付力が得られます。
  • ねじに対するレバーの位相角度を自由に調整できます。
  • LNFM-E LNFMS-Eのレバー操作部は角度がついており、手が入りやすくレバーを握るスペースを確保できます。
  • 商品記号により、タイプおよびねじ部の材質が選択できます。
商品記号 タイプ ねじ部材質
LNFM-D 水平レバー スティール製
LNFMS-D 水平レバー ステンレス製
LNFM-E 角度つきレバー スティール製
LNFMS-E 角度つきレバー ステンレス製

クランプレバー&テンションレバーの正しい使い方

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クランプレバーを他の条件で探す

種類を選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじの長さ(Lm)を選ぶ

T字タイプの回し半径を選ぶ

クランプレバーにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります