寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | R | H | H' | h | s | A | B | D | d | 歯数 | 最大荷重*1 (N) |
最大締付力*1 (kN) |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LNFM-32-M8-12-E | M8 | 1.25 | 12 | 90 | 36 | 40 | 20.5 | 1.5 | 8 | 20 | 32 | 13.5 | 24 | 120 | 10 | 147 | 5,740 | 6,314 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNFM-32-M8-16-E | M8 | 1.25 | 16 | 90 | 36 | 40 | 20.5 | 1.5 | 8 | 20 | 32 | 13.5 | 24 | 120 | 10 | 148 | 5,760 | 6,336 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNFM-32-M8-20-E | M8 | 1.25 | 20 | 90 | 36 | 40 | 20.5 | 1.5 | 8 | 20 | 32 | 13.5 | 24 | 120 | 10 | 149 | 5,790 | 6,369 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNFM-32-M8-25-E | M8 | 1.25 | 25 | 90 | 36 | 40 | 20.5 | 1.5 | 8 | 20 | 32 | 13.5 | 24 | 120 | 10 | 151 | 5,830 | 6,413 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNFM-32-M8-32-E | M8 | 1.25 | 32 | 90 | 36 | 40 | 20.5 | 1.5 | 8 | 20 | 32 | 13.5 | 24 | 120 | 10 | 153 | 5,870 | 6,457 | CAD | カート | 在庫品 |
| LNFM-32-M8-40-E | M8 | 1.25 | 40 | 90 | 36 | 40 | 20.5 | 1.5 | 8 | 20 | 32 | 13.5 | 24 | 120 | 10 | 156 | 5,900 | 6,490 | CAD | カート | 在庫品 |
| LNFM-32-M8-50-E | M8 | 1.25 | 50 | 90 | 36 | 40 | 20.5 | 1.5 | 8 | 20 | 32 | 13.5 | 24 | 120 | 10 | 158 | 5,970 | 6,567 | CAD | カート | 在庫品 |
| LNFM-32-M8-63-E | M8 | 1.25 | 63 | 90 | 36 | 40 | 20.5 | 1.5 | 8 | 20 | 32 | 13.5 | 24 | 120 | 10 | 163 | 5,980 | 6,578 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNFM-32-M10-20-E | M10 | 1.5 | 20 | 90 | 36 | 40 | 20.5 | 1.5 | 8 | 20 | 32 | 13.5 | 24 | 250 | 16 | 152 | 5,790 | 6,369 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNFM-32-M10-25-E | M10 | 1.5 | 25 | 90 | 36 | 40 | 20.5 | 1.5 | 8 | 20 | 32 | 13.5 | 24 | 250 | 16 | 155 | 5,830 | 6,413 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNFM-32-M10-32-E | M10 | 1.5 | 32 | 90 | 36 | 40 | 20.5 | 1.5 | 8 | 20 | 32 | 13.5 | 24 | 250 | 16 | 159 | 5,870 | 6,457 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNFM-32-M10-40-E | M10 | 1.5 | 40 | 90 | 36 | 40 | 20.5 | 1.5 | 8 | 20 | 32 | 13.5 | 24 | 250 | 16 | 161 | 5,900 | 6,490 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNFM-32-M10-50-E | M10 | 1.5 | 50 | 90 | 36 | 40 | 20.5 | 1.5 | 8 | 20 | 32 | 13.5 | 24 | 250 | 16 | 166 | 5,970 | 6,567 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNFM-32-M10-63-E | M10 | 1.5 | 63 | 90 | 36 | 40 | 20.5 | 1.5 | 8 | 20 | 32 | 13.5 | 24 | 250 | 16 | 173 | 5,980 | 6,578 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNFM-32-M10-80-E | M10 | 1.5 | 80 | 90 | 36 | 40 | 20.5 | 1.5 | 8 | 20 | 32 | 13.5 | 24 | 250 | 16 | 183 | 6,010 | 6,611 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNFM-36-M10-16-E | M10 | 1.5 | 16 | 107.5 | 45 | 49.5 | 24.5 | 2 | 10 | 25 | 36 | 16 | 26 | 210 | 16 | 235 | 6,400 | 7,040 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNFM-36-M10-20-E | M10 | 1.5 | 20 | 107.5 | 45 | 49.5 | 24.5 | 2 | 10 | 25 | 36 | 16 | 26 | 210 | 16 | 237 | 6,450 | 7,095 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNFM-36-M10-25-E | M10 | 1.5 | 25 | 107.5 | 45 | 49.5 | 24.5 | 2 | 10 | 25 | 36 | 16 | 26 | 210 | 16 | 239 | 6,470 | 7,117 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNFM-36-M10-32-E | M10 | 1.5 | 32 | 107.5 | 45 | 49.5 | 24.5 | 2 | 10 | 25 | 36 | 16 | 26 | 210 | 16 | 242 | 6,530 | 7,183 | CAD | カート | 在庫品 |
| LNFM-36-M10-40-E | M10 | 1.5 | 40 | 107.5 | 45 | 49.5 | 24.5 | 2 | 10 | 25 | 36 | 16 | 26 | 210 | 16 | 246 | 6,590 | 7,249 | CAD | カート | 在庫品 |
| LNFM-36-M10-50-E | M10 | 1.5 | 50 | 107.5 | 45 | 49.5 | 24.5 | 2 | 10 | 25 | 36 | 16 | 26 | 210 | 16 | 252 | 6,620 | 7,282 | CAD | カート | 在庫品 |
| LNFM-36-M10-63-E | M10 | 1.5 | 63 | 107.5 | 45 | 49.5 | 24.5 | 2 | 10 | 25 | 36 | 16 | 26 | 210 | 16 | 259 | 6,800 | 7,480 | CAD | カート | 在庫品 |
| LNFM-36-M10-80-E | M10 | 1.5 | 80 | 107.5 | 45 | 49.5 | 24.5 | 2 | 10 | 25 | 36 | 16 | 26 | 210 | 16 | 266 | 6,920 | 7,612 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNFM-36-M12-25-E | M12 | 1.75 | 25 | 107.5 | 45 | 49.5 | 24.5 | 2 | 10 | 25 | 36 | 16 | 26 | 360 | 23 | 245 | 6,470 | 7,117 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNFM-36-M12-32-E | M12 | 1.75 | 32 | 107.5 | 45 | 49.5 | 24.5 | 2 | 10 | 25 | 36 | 16 | 26 | 360 | 23 | 250 | 6,530 | 7,183 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNFM-36-M12-40-E | M12 | 1.75 | 40 | 107.5 | 45 | 49.5 | 24.5 | 2 | 10 | 25 | 36 | 16 | 26 | 360 | 23 | 256 | 6,590 | 7,249 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNFM-36-M12-50-E | M12 | 1.75 | 50 | 107.5 | 45 | 49.5 | 24.5 | 2 | 10 | 25 | 36 | 16 | 26 | 360 | 23 | 263 | 6,620 | 7,282 | CAD | カート | 在庫品 |
| LNFM-36-M12-63-E | M12 | 1.75 | 63 | 107.5 | 45 | 49.5 | 24.5 | 2 | 10 | 25 | 36 | 16 | 26 | 360 | 23 | 271 | 6,800 | 7,480 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNFM-36-M12-80-E | M12 | 1.75 | 80 | 107.5 | 45 | 49.5 | 24.5 | 2 | 10 | 25 | 36 | 16 | 26 | 360 | 23 | 283 | 6,920 | 7,612 | CAD | カート | 在庫品 |
| LNFM-40-M12-25-E | M12 | 1.75 | 25 | 115 | 50 | 54.5 | 26.5 | 2 | 12 | 30 | 40 | 19 | 28 | 340 | 23 | 336 | 7,130 | 7,843 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNFM-40-M12-32-E | M12 | 1.75 | 32 | 115 | 50 | 54.5 | 26.5 | 2 | 12 | 30 | 40 | 19 | 28 | 340 | 23 | 342 | 7,220 | 7,942 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNFM-40-M12-40-E | M12 | 1.75 | 40 | 115 | 50 | 54.5 | 26.5 | 2 | 12 | 30 | 40 | 19 | 28 | 340 | 23 | 348 | 7,260 | 7,986 | CAD | カート | 在庫品 |
| LNFM-40-M12-50-E | M12 | 1.75 | 50 | 115 | 50 | 54.5 | 26.5 | 2 | 12 | 30 | 40 | 19 | 28 | 340 | 23 | 355 | 7,320 | 8,052 | CAD | カート | 在庫品 |
| LNFM-40-M12-63-E | M12 | 1.75 | 63 | 115 | 50 | 54.5 | 26.5 | 2 | 12 | 30 | 40 | 19 | 28 | 340 | 23 | 364 | 7,350 | 8,085 | CAD | カート | 在庫品 |
| LNFM-40-M12-80-E | M12 | 1.75 | 80 | 115 | 50 | 54.5 | 26.5 | 2 | 12 | 30 | 40 | 19 | 28 | 340 | 23 | 376 | 7,480 | 8,228 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNFM-45-M16-32-E | M16 | 2 | 32 | 129 | 60 | 65 | 31.5 | 2 | 12 | 32 | 45 | 23 | 30 | 760 | 43 | 488 | 8,460 | 9,306 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNFM-45-M16-40-E | M16 | 2 | 40 | 129 | 60 | 65 | 31.5 | 2 | 12 | 32 | 45 | 23 | 30 | 760 | 43 | 498 | 8,680 | 9,548 | CAD | カート | 在庫品 |
| LNFM-45-M16-50-E | M16 | 2 | 50 | 129 | 60 | 65 | 31.5 | 2 | 12 | 32 | 45 | 23 | 30 | 760 | 43 | 512 | 8,680 | 9,548 | CAD | カート | 在庫品 |
| LNFM-45-M16-63-E | M16 | 2 | 63 | 129 | 60 | 65 | 31.5 | 2 | 12 | 32 | 45 | 23 | 30 | 760 | 43 | 529 | 8,790 | 9,669 | CAD | カート | 在庫品 |
| LNFM-45-M16-80-E | M16 | 2 | 80 | 129 | 60 | 65 | 31.5 | 2 | 12 | 32 | 45 | 23 | 30 | 760 | 43 | 549 | 8,950 | 9,845 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。⇒クランプレバー・テンションレバーの使用方法について
材質・仕上げ
| LNFM | |
|---|---|
| レバー部 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| ねじ部 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| 本体 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| グリップ | フェノール樹脂(黒) |
特長
- フラットな形状のテンションレバー。上下スペースにゆとりのない場所に。
- 回し半径が大きく、小さい力で大きな締付力が得られます。
- ねじに対するレバーの位相角度を自由に調整できます。
- LNFM-E LNFMS-Eのレバー操作部は角度がついており、手が入りやすくレバーを握るスペースを確保できます。
- 商品記号により、タイプおよびねじ部の材質が選択できます。
| 商品記号 | タイプ | ねじ部材質 |
|---|---|---|
| LNFM-D | 水平レバー | スティール製 |
| LNFMS-D | 水平レバー | ステンレス製 |
| LNFM-E | 角度つきレバー | スティール製 |
| LNFMS-E | 角度つきレバー | ステンレス製 |