• クランプレバー

テンションレバー(おねじ)

Tension Lever

LNTM-E

形状図

LNTM-Eテンションレバー(おねじ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M8
M10
M12
M16
M20
Lm
すべて
12
16
20
25
32
40
50
63
80

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm R H H' h s A B D d 歯数 最大荷重*1
(N)
最大締付力*1
(kN)
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LNTM-21-M8-12-E M8 1.25 12 65 59 63 33.5 1 8 20 21 13.5 24 170 10 103 4,530 4,983 CAD カート 実働15日目出荷
LNTM-21-M8-16-E M8 1.25 16 65 59 63 33.5 1 8 20 21 13.5 24 170 10 104 4,560 5,016 CAD カート 実働15日目出荷
LNTM-21-M8-20-E M8 1.25 20 65 59 63 33.5 1 8 20 21 13.5 24 170 10 105 4,600 5,060 CAD カート 実働15日目出荷
LNTM-21-M8-25-E M8 1.25 25 65 59 63 33.5 1 8 20 21 13.5 24 170 10 107 4,650 5,115 CAD カート 実働15日目出荷
LNTM-21-M8-32-E M8 1.25 32 65 59 63 33.5 1 8 20 21 13.5 24 170 10 109 4,670 5,137 CAD カート 実働15日目出荷
LNTM-21-M8-40-E M8 1.25 40 65 59 63 33.5 1 8 20 21 13.5 24 170 10 112 4,700 5,170 CAD カート 在庫品
LNTM-21-M8-50-E M8 1.25 50 65 59 63 33.5 1 8 20 21 13.5 24 170 10 114 4,710 5,181 CAD カート 実働15日目出荷
LNTM-21-M8-63-E M8 1.25 63 65 59 63 33.5 1 8 20 21 13.5 24 170 10 119 4,790 5,269 CAD カート 実働15日目出荷
LNTM-21-M10-20-E M10 1.5 20 65 59 63 33.5 1 8 20 21 13.5 24 340 16 108 4,600 5,060 CAD カート 在庫品
LNTM-21-M10-25-E M10 1.5 25 65 59 63 33.5 1 8 20 21 13.5 24 340 16 111 4,650 5,115 CAD カート 実働15日目出荷
LNTM-21-M10-32-E M10 1.5 32 65 59 63 33.5 1 8 20 21 13.5 24 340 16 115 4,670 5,137 CAD カート 実働15日目出荷
LNTM-21-M10-40-E M10 1.5 40 65 59 63 33.5 1 8 20 21 13.5 24 340 16 117 4,700 5,170 CAD カート 実働15日目出荷
LNTM-21-M10-50-E M10 1.5 50 65 59 63 33.5 1 8 20 21 13.5 24 340 16 122 4,710 5,181 CAD カート 実働15日目出荷
LNTM-21-M10-63-E M10 1.5 63 65 59 63 33.5 1 8 20 21 13.5 24 340 16 126 4,790 5,269 CAD カート 実働15日目出荷
LNTM-21-M10-80-E M10 1.5 80 65 59 63 33.5 1 8 20 21 13.5 24 340 16 136 4,900 5,390 CAD カート 実働15日目出荷
LNTM-24-M10-16-E M10 1.5 16 89 75 79.5 40 2.5 10 25 24 16 26 250 16 174 4,930 5,423 CAD カート 実働15日目出荷
LNTM-24-M10-20-E M10 1.5 20 89 75 79.5 40 2.5 10 25 24 16 26 250 16 175 4,970 5,467 CAD カート 実働15日目出荷
LNTM-24-M10-25-E M10 1.5 25 89 75 79.5 40 2.5 10 25 24 16 26 250 16 177 5,010 5,511 CAD カート 実働15日目出荷
LNTM-24-M10-32-E M10 1.5 32 89 75 79.5 40 2.5 10 25 24 16 26 250 16 180 5,030 5,533 CAD カート 在庫品
LNTM-24-M10-40-E M10 1.5 40 89 75 79.5 40 2.5 10 25 24 16 26 250 16 184 5,030 5,533 CAD カート 実働15日目出荷
LNTM-24-M10-50-E M10 1.5 50 89 75 79.5 40 2.5 10 25 24 16 26 250 16 190 5,090 5,599 CAD カート 実働15日目出荷
LNTM-24-M10-63-E M10 1.5 63 89 75 79.5 40 2.5 10 25 24 16 26 250 16 197 5,240 5,764 CAD カート 実働15日目出荷
LNTM-24-M10-80-E M10 1.5 80 89 75 79.5 40 2.5 10 25 24 16 26 250 16 204 5,370 5,907 CAD カート 実働15日目出荷
LNTM-24-M12-25-E M12 1.75 25 89 75 79.5 40 2.5 10 25 24 16 26 440 23 183 5,010 5,511 CAD カート 実働15日目出荷
LNTM-24-M12-32-E M12 1.75 32 89 75 79.5 40 2.5 10 25 24 16 26 440 23 188 5,030 5,533 CAD カート 実働15日目出荷
LNTM-24-M12-40-E M12 1.75 40 89 75 79.5 40 2.5 10 25 24 16 26 440 23 194 5,030 5,533 CAD カート 実働15日目出荷
LNTM-24-M12-50-E M12 1.75 50 89 75 79.5 40 2.5 10 25 24 16 26 440 23 201 5,090 5,599 CAD カート 実働15日目出荷
LNTM-24-M12-63-E M12 1.75 63 89 75 79.5 40 2.5 10 25 24 16 26 440 23 209 5,240 5,764 CAD カート 在庫品
LNTM-24-M12-80-E M12 1.75 80 89 75 79.5 40 2.5 10 25 24 16 26 440 23 217 5,370 5,907 CAD カート 実働15日目出荷
LNTM-28-M10-16-E M10 1.5 16 100.5 89 93.5 48.5 4.5 12 30 28 19 28 220 16 277 5,600 6,160 CAD カート 実働15日目出荷
LNTM-28-M10-20-E M10 1.5 20 100.5 89 93.5 48.5 4.5 12 30 28 19 28 220 16 279 5,630 6,193 CAD カート 実働15日目出荷
LNTM-28-M10-25-E M10 1.5 25 100.5 89 93.5 48.5 4.5 12 30 28 19 28 220 16 282 5,690 6,259 CAD カート 実働15日目出荷
LNTM-28-M10-32-E M10 1.5 32 100.5 89 93.5 48.5 4.5 12 30 28 19 28 220 16 286 5,760 6,336 CAD カート 実働15日目出荷
LNTM-28-M10-40-E M10 1.5 40 100.5 89 93.5 48.5 4.5 12 30 28 19 28 220 16 291 5,810 6,391 CAD カート 実働15日目出荷
LNTM-28-M10-50-E M10 1.5 50 100.5 89 93.5 48.5 4.5 12 30 28 19 28 220 16 297 5,910 6,501 CAD カート 在庫品
LNTM-28-M10-63-E M10 1.5 63 100.5 89 93.5 48.5 4.5 12 30 28 19 28 220 16 305 6,090 6,699 CAD カート 実働15日目出荷
LNTM-28-M12-16-E M12 1.75 16 100.5 89 93.5 48.5 4.5 12 30 28 19 28 390 23 286 5,600 6,160 CAD カート 実働15日目出荷
LNTM-28-M12-20-E M12 1.75 20 100.5 89 93.5 48.5 4.5 12 30 28 19 28 390 23 289 5,630 6,193 CAD カート 実働15日目出荷
LNTM-28-M12-25-E M12 1.75 25 100.5 89 93.5 48.5 4.5 12 30 28 19 28 390 23 292 5,690 6,259 CAD カート 実働15日目出荷
LNTM-28-M12-32-E M12 1.75 32 100.5 89 93.5 48.5 4.5 12 30 28 19 28 390 23 297 5,760 6,336 CAD カート 実働15日目出荷
LNTM-28-M12-40-E M12 1.75 40 100.5 89 93.5 48.5 4.5 12 30 28 19 28 390 23 302 5,810 6,391 CAD カート 実働15日目出荷
LNTM-28-M12-50-E M12 1.75 50 100.5 89 93.5 48.5 4.5 12 30 28 19 28 390 23 309 5,910 6,501 CAD カート 実働15日目出荷
LNTM-28-M12-63-E M12 1.75 63 100.5 89 93.5 48.5 4.5 12 30 28 19 28 390 23 319 6,090 6,699 CAD カート 実働15日目出荷
LNTM-28-M12-80-E M12 1.75 80 100.5 89 93.5 48.5 4.5 12 30 28 19 28 390 23 330 6,230 6,853 CAD カート 実働15日目出荷
LNTM-33-M12-25-E M12 1.75 25 115.5 100 105.5 55 6 12 32 33 23 30 340 23 420 6,770 7,447 CAD カート 実働15日目出荷
LNTM-33-M12-32-E M12 1.75 32 115.5 100 105.5 55 6 12 32 33 23 30 340 23 425 6,850 7,535 CAD カート 実働15日目出荷
LNTM-33-M12-40-E M12 1.75 40 115.5 100 105.5 55 6 12 32 33 23 30 340 23 431 6,920 7,612 CAD カート 実働15日目出荷
LNTM-33-M12-50-E M12 1.75 50 115.5 100 105.5 55 6 12 32 33 23 30 340 23 438 7,040 7,744 CAD カート 実働15日目出荷
LNTM-33-M12-63-E M12 1.75 63 115.5 100 105.5 55 6 12 32 33 23 30 340 23 446 7,140 7,854 CAD カート 実働15日目出荷
LNTM-33-M16-32-E M16 2 32 115.5 100 105.5 55 6 12 32 33 23 30 850 43 440 6,850 7,535 CAD カート 実働15日目出荷
LNTM-33-M16-40-E M16 2 40 115.5 100 105.5 55 6 12 32 33 23 30 850 43 451 6,920 7,612 CAD カート 実働15日目出荷
LNTM-33-M16-50-E M16 2 50 115.5 100 105.5 55 6 12 32 33 23 30 850 43 463 7,040 7,744 CAD カート 実働15日目出荷
LNTM-33-M16-63-E M16 2 63 115.5 100 105.5 55 6 12 32 33 23 30 850 43 482 7,140 7,854 CAD カート 実働15日目出荷
LNTM-33-M16-80-E M16 2 80 115.5 100 105.5 55 6 12 32 33 23 30 850 43 504 7,300 8,030 CAD カート 在庫品
LNTM-40-M16-40-E M16 2 40 130 117 122.5 68 6 14 35 40 28 48 750 43 743 10,600 11,660 CAD カート 実働15日目出荷
LNTM-40-M16-50-E M16 2 50 130 117 122.5 68 6 14 35 40 28 48 750 43 757 10,600 11,660 CAD カート 在庫品
LNTM-40-M16-63-E M16 2 63 130 117 122.5 68 6 14 35 40 28 48 750 43 772 10,700 11,770 CAD カート 実働15日目出荷
LNTM-40-M16-80-E M16 2 80 130 117 122.5 68 6 14 35 40 28 48 750 43 797 10,900 11,990 CAD カート 在庫品
LNTM-40-M20-40-E M20 2.5 40 130 117 122.5 68 6 14 35 40 28 48 1500 67 777 10,600 11,660 CAD カート 実働15日目出荷
LNTM-40-M20-50-E M20 2.5 50 130 117 122.5 68 6 14 35 40 28 48 1500 67 797 10,600 11,660 CAD カート 実働15日目出荷
LNTM-40-M20-63-E M20 2.5 63 130 117 122.5 68 6 14 35 40 28 48 1500 67 824 10,700 11,770 CAD カート 実働15日目出荷
LNTM-40-M20-80-E M20 2.5 80 130 117 122.5 68 6 14 35 40 28 48 1500 67 856 10,900 11,990 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。⇒クランプレバー・テンションレバーの使用方法について
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
LNTM
レバー部 SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
ねじ部 SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
本体 SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
グリップ フェノール樹脂(黒)

特長

  • テンションレバーのスタンダードタイプ。
  • 回し半径が大きく、小さい力で大きな締付力が得られます。
  • ねじに対するレバーの位相角度を自由に調整できます。
  • LNTM-Dはレバー部が水平のため、上部スペースに制限がある場合に適しています。
  • 商品記号により、タイプおよびねじ部の材質が選択できます。
商品記号 タイプ ねじ部材質
LNTM-D 水平レバー スティール製
LNTM-E 角度つきレバー スティール製
LNTMS-E 角度つきレバー ステンレス製

クランプレバー&テンションレバーの正しい使い方

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クランプレバーを他の条件で探す

種類を選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじの長さ(Lm)を選ぶ

回し半径を選ぶ

T字タイプの回し半径を選ぶ

クランプレバーにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります