• クランプレバー

テンションレバー(おねじ)

Tension Lever

LTM

形状図

LTMテンションレバー(おねじ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M10
M12
M16
M20
Lm
すべて
30
40
50
60
80

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm R H H' h s A B D d 歯数 最大荷重*1
(N)
最大締付力*1
(kN)
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LTM-10-30 M10 1.5 30 81 72.5 78 42.5 2.5 10 25 24 17 24 280 16 195 3,490 3,839 CAD カート 在庫品
LTM-10-40 M10 1.5 40 81 72.5 78 42.5 2.5 10 25 24 17 24 280 16 203 3,600 3,960 CAD カート 在庫品
LTM-10-50 M10 1.5 50 81 72.5 78 42.5 2.5 10 25 24 17 24 280 16 210 3,600 3,960 CAD カート 在庫品
LTM-12-30 M12 1.75 30 99 85.5 92 49.5 3.5 11 25 28 20 26 400 23 300 4,330 4,763 CAD カート 在庫品
LTM-12-40 M12 1.75 40 99 85.5 92 49.5 3.5 11 25 28 20 26 400 23 307 4,330 4,763 CAD カート 在庫品
LTM-12-50 M12 1.75 50 99 85.5 92 49.5 3.5 11 25 28 20 26 400 23 313 4,330 4,763 CAD カート 在庫品
LTM-12-60 M12 1.75 60 99 85.5 92 49.5 3.5 11 25 28 20 26 400 23 320 4,330 4,763 CAD カート 在庫品
LTM-16-30 M16 2 30 118 98.5 106 55.5 3.5 12 30 33 24 36 830 43 490 5,030 5,533 CAD カート 在庫品
LTM-16-40 M16 2 40 118 98.5 106 55.5 3.5 12 30 33 24 36 830 43 505 5,410 5,951 CAD カート 在庫品
LTM-16-50 M16 2 50 118 98.5 106 55.5 3.5 12 30 33 24 36 830 43 520 5,410 5,951 CAD カート 在庫品
LTM-16-60 M16 2 60 118 98.5 106 55.5 3.5 12 30 33 24 36 830 43 535 5,410 5,951 CAD カート 在庫品
LTM-20-40 M20 2.5 40 136 114.5 123 65.5 4.5 14 35 41 30 36 1400 67 880 6,230 6,853 CAD カート 在庫品
LTM-20-60 M20 2.5 60 136 114.5 123 65.5 4.5 14 35 41 30 36 1400 67 928 6,230 6,853 CAD カート 在庫品
LTM-20-80 M20 2.5 80 136 114.5 123 65.5 4.5 14 35 41 30 36 1400 67 975 6,470 7,117 CAD カート 在庫品

*1: 最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。⇒クランプレバー・テンションレバーの使用方法について
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
LTM
レバー部 S45C
四三酸化鉄皮膜(黒)
ねじ部 S45C
四三酸化鉄皮膜(黒)
グリップ フェノール樹脂(黒)

特長

  • クランピングレバーの強力タイプ。
  • レバーの回し半径などの特殊仕様の商品も製作いたします。
    コンタクトセンターへお問い合わせください。

クランプレバー&テンションレバーの正しい使い方

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クランプレバーを他の条件で探す

種類を選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじの長さ(Lm)を選ぶ

T字タイプの回し半径を選ぶ

クランプレバーにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります