• クランプレバー

プラクランプレバー(おねじ)

Plastic Clamp Lever - Double Arm Type

LUDM

形状図

LUDMプラクランプレバー(おねじ)寸法図

*1: 止めねじの頭の形を六角穴付きからヘクサロビュラ穴付きに変更しました。

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
Lm
すべて
6
8
10
12
16
20
25
32
40
50
63
80
本体
カラー
すべて
SG
YW
BK
BL
OR

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm W H H' h s T D d 歯数 最大荷重*1
(N)
最大締付力*1
(kN)
質量
(g)
本体
カラー
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LUDM-52-3-6-SG M3 0.5 6 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 15 SG 720 792 CAD カート 在庫品
LUDM-52-3-6-YW M3 0.5 6 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 15 YW 720 792 CAD カート 在庫品
LUDM-52-3-6-BK M3 0.5 6 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 15 BK 720 792 CAD カート 在庫品
LUDM-52-3-6-BL M3 0.5 6 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 15 BL 720 792 CAD カート 在庫品
LUDM-52-3-6-OR M3 0.5 6 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 15 OR 720 792 CAD カート 在庫品
LUDM-52-3-8-SG M3 0.5 8 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 15 SG 720 792 CAD カート 在庫品
LUDM-52-3-8-YW M3 0.5 8 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 15 YW 720 792 CAD カート 在庫品
LUDM-52-3-8-BK M3 0.5 8 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 15 BK 720 792 CAD カート 在庫品
LUDM-52-3-8-BL M3 0.5 8 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 15 BL 720 792 CAD カート 在庫品
LUDM-52-3-8-OR M3 0.5 8 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 15 OR 720 792 CAD カート 在庫品
LUDM-52-3-10-SG M3 0.5 10 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 16 SG 720 792 CAD カート 在庫品
LUDM-52-3-10-YW M3 0.5 10 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 16 YW 720 792 CAD カート 在庫品
LUDM-52-3-10-BK M3 0.5 10 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 16 BK 720 792 CAD カート 在庫品
LUDM-52-3-10-BL M3 0.5 10 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 16 BL 720 792 CAD カート 在庫品
LUDM-52-3-10-OR M3 0.5 10 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 16 OR 720 792 CAD カート 在庫品
LUDM-52-3-12-SG M3 0.5 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 16 SG 720 792 CAD カート 在庫品
LUDM-52-3-12-YW M3 0.5 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 16 YW 720 792 CAD カート 在庫品
LUDM-52-3-12-BK M3 0.5 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 16 BK 720 792 CAD カート 在庫品
LUDM-52-3-12-BL M3 0.5 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 16 BL 720 792 CAD カート 在庫品
LUDM-52-3-12-OR M3 0.5 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 16 OR 720 792 CAD カート 在庫品
LUDM-52-3-16-SG M3 0.5 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 16 SG 720 792 CAD カート 在庫品
LUDM-52-3-16-YW M3 0.5 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 16 YW 720 792 CAD カート 在庫品
LUDM-52-3-16-BK M3 0.5 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 16 BK 720 792 CAD カート 在庫品
LUDM-52-3-16-BL M3 0.5 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 16 BL 720 792 CAD カート 在庫品
LUDM-52-3-16-OR M3 0.5 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 16 OR 720 792 CAD カート 在庫品
LUDM-52-4-10-SG M4 0.7 10 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 16 SG 720 792 CAD カート 在庫品
LUDM-52-4-10-YW M4 0.7 10 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 16 YW 720 792 CAD カート 在庫品
LUDM-52-4-10-BK M4 0.7 10 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 16 BK 720 792 CAD カート 在庫品
LUDM-52-4-10-BL M4 0.7 10 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 16 BL 720 792 CAD カート 在庫品
LUDM-52-4-10-OR M4 0.7 10 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 16 OR 720 792 CAD カート 在庫品
LUDM-52-4-12-SG M4 0.7 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 16 SG 720 792 CAD カート 在庫品
LUDM-52-4-12-YW M4 0.7 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 16 YW 720 792 CAD カート 在庫品
LUDM-52-4-12-BK M4 0.7 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 16 BK 720 792 CAD カート 在庫品
LUDM-52-4-12-BL M4 0.7 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 16 BL 720 792 CAD カート 在庫品
LUDM-52-4-12-OR M4 0.7 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 16 OR 720 792 CAD カート 在庫品
LUDM-52-4-16-SG M4 0.7 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 16 SG 720 792 CAD カート 在庫品
LUDM-52-4-16-YW M4 0.7 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 16 YW 720 792 CAD カート 在庫品
LUDM-52-4-16-BK M4 0.7 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 16 BK 720 792 CAD カート 在庫品
LUDM-52-4-16-BL M4 0.7 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 16 BL 720 792 CAD カート 在庫品
LUDM-52-4-16-OR M4 0.7 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 16 OR 720 792 CAD カート 在庫品
LUDM-52-4-20-SG M4 0.7 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 16 SG 720 792 CAD カート 在庫品
LUDM-52-4-20-YW M4 0.7 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 16 YW 720 792 CAD カート 在庫品
LUDM-52-4-20-BK M4 0.7 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 16 BK 720 792 CAD カート 在庫品
LUDM-52-4-20-BL M4 0.7 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 16 BL 720 792 CAD カート 在庫品
LUDM-52-4-20-OR M4 0.7 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 16 OR 720 792 CAD カート 在庫品
LUDM-52-4-25-SG M4 0.7 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 17 SG 730 803 CAD カート 在庫品
LUDM-52-4-25-YW M4 0.7 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 17 YW 730 803 CAD カート 在庫品
LUDM-52-4-25-BK M4 0.7 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 17 BK 730 803 CAD カート 在庫品
LUDM-52-4-25-BL M4 0.7 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 17 BL 730 803 CAD カート 在庫品
LUDM-52-4-25-OR M4 0.7 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 17 OR 730 803 CAD カート 在庫品
LUDM-52-4-32-SG M4 0.7 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 17 SG 750 825 CAD カート 在庫品
LUDM-52-4-32-YW M4 0.7 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 17 YW 750 825 CAD カート 在庫品
LUDM-52-4-32-BK M4 0.7 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 17 BK 750 825 CAD カート 在庫品
LUDM-52-4-32-BL M4 0.7 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 17 BL 750 825 CAD カート 在庫品
LUDM-52-4-32-OR M4 0.7 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 17 OR 750 825 CAD カート 在庫品
LUDM-52-5-12-SG M5 0.8 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 17 SG 720 792 CAD カート 在庫品
LUDM-52-5-12-YW M5 0.8 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 17 YW 720 792 CAD カート 在庫品
LUDM-52-5-12-BK M5 0.8 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 17 BK 720 792 CAD カート 在庫品
LUDM-52-5-12-BL M5 0.8 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 17 BL 720 792 CAD カート 在庫品
LUDM-52-5-12-OR M5 0.8 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 17 OR 720 792 CAD カート 在庫品
LUDM-52-5-16-SG M5 0.8 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 17 SG 720 792 CAD カート 在庫品
LUDM-52-5-16-YW M5 0.8 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 17 YW 720 792 CAD カート 在庫品
LUDM-52-5-16-BK M5 0.8 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 17 BK 720 792 CAD カート 在庫品
LUDM-52-5-16-BL M5 0.8 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 17 BL 720 792 CAD カート 在庫品
LUDM-52-5-16-OR M5 0.8 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 17 OR 720 792 CAD カート 在庫品
LUDM-52-5-20-SG M5 0.8 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 17 SG 720 792 CAD カート 在庫品
LUDM-52-5-20-YW M5 0.8 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 17 YW 720 792 CAD カート 在庫品
LUDM-52-5-20-BK M5 0.8 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 17 BK 720 792 CAD カート 在庫品
LUDM-52-5-20-BL M5 0.8 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 17 BL 720 792 CAD カート 在庫品
LUDM-52-5-20-OR M5 0.8 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 17 OR 720 792 CAD カート 在庫品
LUDM-52-5-25-SG M5 0.8 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 18 SG 730 803 CAD カート 在庫品
LUDM-52-5-25-YW M5 0.8 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 18 YW 730 803 CAD カート 在庫品
LUDM-52-5-25-BK M5 0.8 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 18 BK 730 803 CAD カート 在庫品
LUDM-52-5-25-BL M5 0.8 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 18 BL 730 803 CAD カート 在庫品
LUDM-52-5-25-OR M5 0.8 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 18 OR 730 803 CAD カート 在庫品
LUDM-52-5-32-SG M5 0.8 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 19 SG 750 825 CAD カート 在庫品
LUDM-52-5-32-YW M5 0.8 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 19 YW 750 825 CAD カート 在庫品
LUDM-52-5-32-BK M5 0.8 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 19 BK 750 825 CAD カート 在庫品
LUDM-52-5-32-BL M5 0.8 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 19 BL 750 825 CAD カート 在庫品
LUDM-52-5-32-OR M5 0.8 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 19 OR 750 825 CAD カート 在庫品
LUDM-52-5-40-SG M5 0.8 40 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 20 SG 760 836 CAD カート 在庫品
LUDM-52-5-40-YW M5 0.8 40 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 20 YW 760 836 CAD カート 在庫品
LUDM-52-5-40-BK M5 0.8 40 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 20 BK 760 836 CAD カート 在庫品
LUDM-52-5-40-BL M5 0.8 40 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 20 BL 760 836 CAD カート 在庫品
LUDM-52-5-40-OR M5 0.8 40 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 20 OR 760 836 CAD カート 在庫品
LUDM-52-5-50-SG M5 0.8 50 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 21 SG 790 869 CAD カート 在庫品
LUDM-52-5-50-YW M5 0.8 50 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 21 YW 790 869 CAD カート 在庫品
LUDM-52-5-50-BK M5 0.8 50 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 21 BK 790 869 CAD カート 在庫品
LUDM-52-5-50-BL M5 0.8 50 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 21 BL 790 869 CAD カート 在庫品
LUDM-52-5-50-OR M5 0.8 50 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 21 OR 790 869 CAD カート 在庫品
LUDM-52-6-12-SG M6 1 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 17 SG 720 792 CAD カート 在庫品
LUDM-52-6-12-YW M6 1 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 17 YW 720 792 CAD カート 在庫品
LUDM-52-6-12-BK M6 1 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 17 BK 720 792 CAD カート 在庫品
LUDM-52-6-12-BL M6 1 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 17 BL 720 792 CAD カート 在庫品
LUDM-52-6-12-OR M6 1 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 17 OR 720 792 CAD カート 在庫品
LUDM-52-6-16-SG M6 1 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 17 SG 720 792 CAD カート 在庫品
LUDM-52-6-16-YW M6 1 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 17 YW 720 792 CAD カート 在庫品
LUDM-52-6-16-BK M6 1 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 17 BK 720 792 CAD カート 在庫品
LUDM-52-6-16-BL M6 1 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 17 BL 720 792 CAD カート 在庫品
LUDM-52-6-16-OR M6 1 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 17 OR 720 792 CAD カート 在庫品
LUDM-52-6-20-SG M6 1 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 18 SG 720 792 CAD カート 在庫品
LUDM-52-6-20-YW M6 1 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 18 YW 720 792 CAD カート 在庫品
LUDM-52-6-20-BK M6 1 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 18 BK 720 792 CAD カート 在庫品
LUDM-52-6-20-BL M6 1 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 18 BL 720 792 CAD カート 在庫品
LUDM-52-6-20-OR M6 1 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 18 OR 720 792 CAD カート 在庫品
LUDM-52-6-25-SG M6 1 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 19 SG 730 803 CAD カート 在庫品
LUDM-52-6-25-YW M6 1 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 19 YW 730 803 CAD カート 在庫品
LUDM-52-6-25-BK M6 1 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 19 BK 730 803 CAD カート 在庫品
LUDM-52-6-25-BL M6 1 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 19 BL 730 803 CAD カート 在庫品
LUDM-52-6-25-OR M6 1 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 19 OR 730 803 CAD カート 在庫品
LUDM-52-6-32-SG M6 1 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 20 SG 750 825 CAD カート 在庫品
LUDM-52-6-32-YW M6 1 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 20 YW 750 825 CAD カート 在庫品
LUDM-52-6-32-BK M6 1 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 20 BK 750 825 CAD カート 在庫品
LUDM-52-6-32-BL M6 1 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 20 BL 750 825 CAD カート 在庫品
LUDM-52-6-32-OR M6 1 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 20 OR 750 825 CAD カート 在庫品
LUDM-52-6-40-SG M6 1 40 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 22 SG 760 836 CAD カート 在庫品
LUDM-52-6-40-YW M6 1 40 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 22 YW 760 836 CAD カート 在庫品
LUDM-52-6-40-BK M6 1 40 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 22 BK 760 836 CAD カート 在庫品
LUDM-52-6-40-BL M6 1 40 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 22 BL 760 836 CAD カート 在庫品
LUDM-52-6-40-OR M6 1 40 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 22 OR 760 836 CAD カート 在庫品
LUDM-52-6-50-SG M6 1 50 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 23 SG 790 869 CAD カート 在庫品
LUDM-52-6-50-YW M6 1 50 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 23 YW 790 869 CAD カート 在庫品
LUDM-52-6-50-BK M6 1 50 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 23 BK 790 869 CAD カート 在庫品
LUDM-52-6-50-BL M6 1 50 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 23 BL 790 869 CAD カート 在庫品
LUDM-52-6-50-OR M6 1 50 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 23 OR 790 869 CAD カート 在庫品
LUDM-67-6-12-SG M6 1 12 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 37 SG 860 946 CAD カート 在庫品
LUDM-67-6-12-YW M6 1 12 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 37 YW 860 946 CAD カート 在庫品
LUDM-67-6-12-BK M6 1 12 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 37 BK 860 946 CAD カート 在庫品
LUDM-67-6-12-BL M6 1 12 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 37 BL 860 946 CAD カート 在庫品
LUDM-67-6-12-OR M6 1 12 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 37 OR 860 946 CAD カート 在庫品
LUDM-67-6-16-SG M6 1 16 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 38 SG 860 946 CAD カート 在庫品
LUDM-67-6-16-YW M6 1 16 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 38 YW 860 946 CAD カート 在庫品
LUDM-67-6-16-BK M6 1 16 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 38 BK 860 946 CAD カート 在庫品
LUDM-67-6-16-BL M6 1 16 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 38 BL 860 946 CAD カート 在庫品
LUDM-67-6-16-OR M6 1 16 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 38 OR 860 946 CAD カート 在庫品
LUDM-67-6-20-SG M6 1 20 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 39 SG 860 946 CAD カート 在庫品
LUDM-67-6-20-YW M6 1 20 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 39 YW 860 946 CAD カート 在庫品
LUDM-67-6-20-BK M6 1 20 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 39 BK 860 946 CAD カート 在庫品
LUDM-67-6-20-BL M6 1 20 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 39 BL 860 946 CAD カート 在庫品
LUDM-67-6-20-OR M6 1 20 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 39 OR 860 946 CAD カート 在庫品
LUDM-67-6-25-SG M6 1 25 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 40 SG 860 946 CAD カート 在庫品
LUDM-67-6-25-YW M6 1 25 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 40 YW 860 946 CAD カート 在庫品
LUDM-67-6-25-BK M6 1 25 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 40 BK 860 946 CAD カート 在庫品
LUDM-67-6-25-BL M6 1 25 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 40 BL 860 946 CAD カート 在庫品
LUDM-67-6-25-OR M6 1 25 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 40 OR 860 946 CAD カート 在庫品
LUDM-67-6-32-SG M6 1 32 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 41 SG 860 946 CAD カート 在庫品
LUDM-67-6-32-YW M6 1 32 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 41 YW 860 946 CAD カート 在庫品
LUDM-67-6-32-BK M6 1 32 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 41 BK 860 946 CAD カート 在庫品
LUDM-67-6-32-BL M6 1 32 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 41 BL 860 946 CAD カート 在庫品
LUDM-67-6-32-OR M6 1 32 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 41 OR 860 946 CAD カート 在庫品
LUDM-67-6-40-SG M6 1 40 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 43 SG 870 957 CAD カート 在庫品
LUDM-67-6-40-YW M6 1 40 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 43 YW 870 957 CAD カート 在庫品
LUDM-67-6-40-BK M6 1 40 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 43 BK 870 957 CAD カート 在庫品
LUDM-67-6-40-BL M6 1 40 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 43 BL 870 957 CAD カート 在庫品
LUDM-67-6-40-OR M6 1 40 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 43 OR 870 957 CAD カート 在庫品
LUDM-67-6-50-SG M6 1 50 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 44 SG 920 1,012 CAD カート 在庫品
LUDM-67-6-50-YW M6 1 50 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 44 YW 920 1,012 CAD カート 在庫品
LUDM-67-6-50-BK M6 1 50 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 44 BK 920 1,012 CAD カート 在庫品
LUDM-67-6-50-BL M6 1 50 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 44 BL 920 1,012 CAD カート 在庫品
LUDM-67-6-50-OR M6 1 50 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 44 OR 920 1,012 CAD カート 在庫品
LUDM-67-6-63-SG M6 1 63 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 46 SG 970 1,067 CAD カート 在庫品
LUDM-67-6-63-YW M6 1 63 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 46 YW 970 1,067 CAD カート 在庫品
LUDM-67-6-63-BK M6 1 63 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 46 BK 970 1,067 CAD カート 在庫品
LUDM-67-6-63-BL M6 1 63 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 46 BL 970 1,067 CAD カート 在庫品
LUDM-67-6-63-OR M6 1 63 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 46 OR 970 1,067 CAD カート 在庫品
LUDM-67-8-12-SG M8 1.25 12 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 40 SG 860 946 CAD カート 在庫品
LUDM-67-8-12-YW M8 1.25 12 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 40 YW 860 946 CAD カート 在庫品
LUDM-67-8-12-BK M8 1.25 12 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 40 BK 860 946 CAD カート 在庫品
LUDM-67-8-12-BL M8 1.25 12 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 40 BL 860 946 CAD カート 在庫品
LUDM-67-8-12-OR M8 1.25 12 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 40 OR 860 946 CAD カート 在庫品
LUDM-67-8-16-SG M8 1.25 16 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 41 SG 860 946 CAD カート 在庫品
LUDM-67-8-16-YW M8 1.25 16 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 41 YW 860 946 CAD カート 在庫品
LUDM-67-8-16-BK M8 1.25 16 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 41 BK 860 946 CAD カート 在庫品
LUDM-67-8-16-BL M8 1.25 16 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 41 BL 860 946 CAD カート 在庫品
LUDM-67-8-16-OR M8 1.25 16 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 41 OR 860 946 CAD カート 在庫品
LUDM-67-8-20-SG M8 1.25 20 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 42 SG 860 946 CAD カート 在庫品
LUDM-67-8-20-YW M8 1.25 20 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 42 YW 860 946 CAD カート 在庫品
LUDM-67-8-20-BK M8 1.25 20 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 42 BK 860 946 CAD カート 在庫品
LUDM-67-8-20-BL M8 1.25 20 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 42 BL 860 946 CAD カート 在庫品
LUDM-67-8-20-OR M8 1.25 20 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 42 OR 860 946 CAD カート 在庫品
LUDM-67-8-25-SG M8 1.25 25 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 44 SG 860 946 CAD カート 在庫品
LUDM-67-8-25-YW M8 1.25 25 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 44 YW 860 946 CAD カート 在庫品
LUDM-67-8-25-BK M8 1.25 25 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 44 BK 860 946 CAD カート 在庫品
LUDM-67-8-25-BL M8 1.25 25 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 44 BL 860 946 CAD カート 在庫品
LUDM-67-8-25-OR M8 1.25 25 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 44 OR 860 946 CAD カート 在庫品
LUDM-67-8-32-SG M8 1.25 32 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 45 SG 860 946 CAD カート 在庫品
LUDM-67-8-32-YW M8 1.25 32 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 45 YW 860 946 CAD カート 在庫品
LUDM-67-8-32-BK M8 1.25 32 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 45 BK 860 946 CAD カート 在庫品
LUDM-67-8-32-BL M8 1.25 32 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 45 BL 860 946 CAD カート 在庫品
LUDM-67-8-32-OR M8 1.25 32 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 45 OR 860 946 CAD カート 在庫品
LUDM-67-8-40-SG M8 1.25 40 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 48 SG 870 957 CAD カート 在庫品
LUDM-67-8-40-YW M8 1.25 40 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 48 YW 870 957 CAD カート 在庫品
LUDM-67-8-40-BK M8 1.25 40 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 48 BK 870 957 CAD カート 在庫品
LUDM-67-8-40-BL M8 1.25 40 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 48 BL 870 957 CAD カート 在庫品
LUDM-67-8-40-OR M8 1.25 40 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 48 OR 870 957 CAD カート 在庫品
LUDM-67-8-50-SG M8 1.25 50 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 51 SG 920 1,012 CAD カート 在庫品
LUDM-67-8-50-YW M8 1.25 50 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 51 YW 920 1,012 CAD カート 在庫品
LUDM-67-8-50-BK M8 1.25 50 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 51 BK 920 1,012 CAD カート 在庫品
LUDM-67-8-50-BL M8 1.25 50 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 51 BL 920 1,012 CAD カート 在庫品
LUDM-67-8-50-OR M8 1.25 50 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 51 OR 920 1,012 CAD カート 在庫品
LUDM-67-8-63-SG M8 1.25 63 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 55 SG 970 1,067 CAD カート 在庫品
LUDM-67-8-63-YW M8 1.25 63 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 55 YW 970 1,067 CAD カート 在庫品
LUDM-67-8-63-BK M8 1.25 63 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 55 BK 970 1,067 CAD カート 在庫品
LUDM-67-8-63-BL M8 1.25 63 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 55 BL 970 1,067 CAD カート 在庫品
LUDM-67-8-63-OR M8 1.25 63 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 55 OR 970 1,067 CAD カート 在庫品
LUDM-67-10-20-SG M10 1.5 20 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 45 SG 880 968 CAD カート 在庫品
LUDM-67-10-20-YW M10 1.5 20 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 45 YW 880 968 CAD カート 在庫品
LUDM-67-10-20-BK M10 1.5 20 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 45 BK 880 968 CAD カート 在庫品
LUDM-67-10-20-BL M10 1.5 20 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 45 BL 880 968 CAD カート 在庫品
LUDM-67-10-20-OR M10 1.5 20 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 45 OR 880 968 CAD カート 在庫品
LUDM-67-10-25-SG M10 1.5 25 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 48 SG 880 968 CAD カート 在庫品
LUDM-67-10-25-YW M10 1.5 25 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 48 YW 880 968 CAD カート 在庫品
LUDM-67-10-25-BK M10 1.5 25 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 48 BK 880 968 CAD カート 在庫品
LUDM-67-10-25-BL M10 1.5 25 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 48 BL 880 968 CAD カート 在庫品
LUDM-67-10-25-OR M10 1.5 25 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 48 OR 880 968 CAD カート 在庫品
LUDM-67-10-32-SG M10 1.5 32 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 52 SG 880 968 CAD カート 在庫品
LUDM-67-10-32-YW M10 1.5 32 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 52 YW 880 968 CAD カート 在庫品
LUDM-67-10-32-BK M10 1.5 32 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 52 BK 880 968 CAD カート 在庫品
LUDM-67-10-32-BL M10 1.5 32 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 52 BL 880 968 CAD カート 在庫品
LUDM-67-10-32-OR M10 1.5 32 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 52 OR 880 968 CAD カート 在庫品
LUDM-67-10-40-SG M10 1.5 40 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 54 SG 880 968 CAD カート 在庫品
LUDM-67-10-40-YW M10 1.5 40 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 54 YW 880 968 CAD カート 在庫品
LUDM-67-10-40-BK M10 1.5 40 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 54 BK 880 968 CAD カート 在庫品
LUDM-67-10-40-BL M10 1.5 40 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 54 BL 880 968 CAD カート 在庫品
LUDM-67-10-40-OR M10 1.5 40 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 54 OR 880 968 CAD カート 在庫品
LUDM-67-10-50-SG M10 1.5 50 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 59 SG 980 1,078 CAD カート 在庫品
LUDM-67-10-50-YW M10 1.5 50 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 59 YW 980 1,078 CAD カート 在庫品
LUDM-67-10-50-BK M10 1.5 50 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 59 BK 980 1,078 CAD カート 在庫品
LUDM-67-10-50-BL M10 1.5 50 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 59 BL 980 1,078 CAD カート 在庫品
LUDM-67-10-50-OR M10 1.5 50 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 59 OR 980 1,078 CAD カート 在庫品
LUDM-67-10-63-SG M10 1.5 63 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 66 SG 980 1,078 CAD カート 在庫品
LUDM-67-10-63-YW M10 1.5 63 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 66 YW 980 1,078 CAD カート 在庫品
LUDM-67-10-63-BK M10 1.5 63 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 66 BK 980 1,078 CAD カート 在庫品
LUDM-67-10-63-BL M10 1.5 63 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 66 BL 980 1,078 CAD カート 在庫品
LUDM-67-10-63-OR M10 1.5 63 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 66 OR 980 1,078 CAD カート 在庫品
LUDM-67-10-80-SG M10 1.5 80 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 86 SG 1,040 1,144 CAD カート 在庫品
LUDM-67-10-80-YW M10 1.5 80 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 86 YW 1,040 1,144 CAD カート 在庫品
LUDM-67-10-80-BK M10 1.5 80 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 86 BK 1,040 1,144 CAD カート 在庫品
LUDM-67-10-80-BL M10 1.5 80 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 86 BL 1,040 1,144 CAD カート 在庫品
LUDM-67-10-80-OR M10 1.5 80 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 86 OR 1,040 1,144 CAD カート 在庫品
LUDM-78-8-16-SG M8 1.25 16 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 62 SG 1,020 1,122 CAD カート 在庫品
LUDM-78-8-16-YW M8 1.25 16 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 62 YW 1,020 1,122 CAD カート 在庫品
LUDM-78-8-16-BK M8 1.25 16 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 62 BK 1,020 1,122 CAD カート 在庫品
LUDM-78-8-16-BL M8 1.25 16 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 62 BL 1,020 1,122 CAD カート 在庫品
LUDM-78-8-16-OR M8 1.25 16 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 62 OR 1,020 1,122 CAD カート 在庫品
LUDM-78-8-20-SG M8 1.25 20 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 63 SG 1,020 1,122 CAD カート 在庫品
LUDM-78-8-20-YW M8 1.25 20 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 63 YW 1,020 1,122 CAD カート 在庫品
LUDM-78-8-20-BK M8 1.25 20 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 63 BK 1,020 1,122 CAD カート 在庫品
LUDM-78-8-20-BL M8 1.25 20 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 63 BL 1,020 1,122 CAD カート 在庫品
LUDM-78-8-20-OR M8 1.25 20 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 63 OR 1,020 1,122 CAD カート 在庫品
LUDM-78-8-25-SG M8 1.25 25 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 64 SG 1,030 1,133 CAD カート 在庫品
LUDM-78-8-25-YW M8 1.25 25 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 64 YW 1,030 1,133 CAD カート 在庫品
LUDM-78-8-25-BK M8 1.25 25 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 64 BK 1,030 1,133 CAD カート 在庫品
LUDM-78-8-25-BL M8 1.25 25 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 64 BL 1,030 1,133 CAD カート 在庫品
LUDM-78-8-25-OR M8 1.25 25 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 64 OR 1,030 1,133 CAD カート 在庫品
LUDM-78-8-32-SG M8 1.25 32 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 67 SG 1,050 1,155 CAD カート 在庫品
LUDM-78-8-32-YW M8 1.25 32 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 67 YW 1,050 1,155 CAD カート 在庫品
LUDM-78-8-32-BK M8 1.25 32 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 67 BK 1,050 1,155 CAD カート 在庫品
LUDM-78-8-32-BL M8 1.25 32 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 67 BL 1,050 1,155 CAD カート 在庫品
LUDM-78-8-32-OR M8 1.25 32 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 67 OR 1,050 1,155 CAD カート 在庫品
LUDM-78-8-40-SG M8 1.25 40 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 71 SG 1,060 1,166 CAD カート 在庫品
LUDM-78-8-40-YW M8 1.25 40 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 71 YW 1,060 1,166 CAD カート 在庫品
LUDM-78-8-40-BK M8 1.25 40 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 71 BK 1,060 1,166 CAD カート 在庫品
LUDM-78-8-40-BL M8 1.25 40 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 71 BL 1,060 1,166 CAD カート 在庫品
LUDM-78-8-40-OR M8 1.25 40 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 71 OR 1,060 1,166 CAD カート 在庫品
LUDM-78-8-50-SG M8 1.25 50 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 74 SG 1,090 1,199 CAD カート 在庫品
LUDM-78-8-50-YW M8 1.25 50 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 74 YW 1,090 1,199 CAD カート 在庫品
LUDM-78-8-50-BK M8 1.25 50 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 74 BK 1,090 1,199 CAD カート 在庫品
LUDM-78-8-50-BL M8 1.25 50 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 74 BL 1,090 1,199 CAD カート 在庫品
LUDM-78-8-50-OR M8 1.25 50 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 74 OR 1,090 1,199 CAD カート 在庫品
LUDM-78-8-63-SG M8 1.25 63 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 78 SG 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
LUDM-78-8-63-YW M8 1.25 63 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 78 YW 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
LUDM-78-8-63-BK M8 1.25 63 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 78 BK 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
LUDM-78-8-63-BL M8 1.25 63 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 78 BL 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
LUDM-78-8-63-OR M8 1.25 63 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 78 OR 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
LUDM-78-8-80-SG M8 1.25 80 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 83 SG 1,270 1,397 CAD カート 在庫品
LUDM-78-8-80-YW M8 1.25 80 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 83 YW 1,270 1,397 CAD カート 在庫品
LUDM-78-8-80-BK M8 1.25 80 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 83 BK 1,270 1,397 CAD カート 在庫品
LUDM-78-8-80-BL M8 1.25 80 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 83 BL 1,270 1,397 CAD カート 在庫品
LUDM-78-8-80-OR M8 1.25 80 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 83 OR 1,270 1,397 CAD カート 在庫品
LUDM-78-10-16-SG M10 1.5 16 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 66 SG 1,020 1,122 CAD カート 在庫品
LUDM-78-10-16-YW M10 1.5 16 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 66 YW 1,020 1,122 CAD カート 在庫品
LUDM-78-10-16-BK M10 1.5 16 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 66 BK 1,020 1,122 CAD カート 在庫品
LUDM-78-10-16-BL M10 1.5 16 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 66 BL 1,020 1,122 CAD カート 在庫品
LUDM-78-10-16-OR M10 1.5 16 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 66 OR 1,020 1,122 CAD カート 在庫品
LUDM-78-10-20-SG M10 1.5 20 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 67 SG 1,020 1,122 CAD カート 在庫品
LUDM-78-10-20-YW M10 1.5 20 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 67 YW 1,020 1,122 CAD カート 在庫品
LUDM-78-10-20-BK M10 1.5 20 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 67 BK 1,020 1,122 CAD カート 在庫品
LUDM-78-10-20-BL M10 1.5 20 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 67 BL 1,020 1,122 CAD カート 在庫品
LUDM-78-10-20-OR M10 1.5 20 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 67 OR 1,020 1,122 CAD カート 在庫品
LUDM-78-10-25-SG M10 1.5 25 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 70 SG 1,030 1,133 CAD カート 在庫品
LUDM-78-10-25-YW M10 1.5 25 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 70 YW 1,030 1,133 CAD カート 在庫品
LUDM-78-10-25-BK M10 1.5 25 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 70 BK 1,030 1,133 CAD カート 在庫品
LUDM-78-10-25-BL M10 1.5 25 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 70 BL 1,030 1,133 CAD カート 在庫品
LUDM-78-10-25-OR M10 1.5 25 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 70 OR 1,030 1,133 CAD カート 在庫品
LUDM-78-10-32-SG M10 1.5 32 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 73 SG 1,050 1,155 CAD カート 在庫品
LUDM-78-10-32-YW M10 1.5 32 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 73 YW 1,050 1,155 CAD カート 在庫品
LUDM-78-10-32-BK M10 1.5 32 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 73 BK 1,050 1,155 CAD カート 在庫品
LUDM-78-10-32-BL M10 1.5 32 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 73 BL 1,050 1,155 CAD カート 在庫品
LUDM-78-10-32-OR M10 1.5 32 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 73 OR 1,050 1,155 CAD カート 在庫品
LUDM-78-10-40-SG M10 1.5 40 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 77 SG 1,060 1,166 CAD カート 在庫品
LUDM-78-10-40-YW M10 1.5 40 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 77 YW 1,060 1,166 CAD カート 在庫品
LUDM-78-10-40-BK M10 1.5 40 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 77 BK 1,060 1,166 CAD カート 在庫品
LUDM-78-10-40-BL M10 1.5 40 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 77 BL 1,060 1,166 CAD カート 在庫品
LUDM-78-10-40-OR M10 1.5 40 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 77 OR 1,060 1,166 CAD カート 在庫品
LUDM-78-10-50-SG M10 1.5 50 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 82 SG 1,090 1,199 CAD カート 在庫品
LUDM-78-10-50-YW M10 1.5 50 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 82 YW 1,090 1,199 CAD カート 在庫品
LUDM-78-10-50-BK M10 1.5 50 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 82 BK 1,090 1,199 CAD カート 在庫品
LUDM-78-10-50-BL M10 1.5 50 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 82 BL 1,090 1,199 CAD カート 在庫品
LUDM-78-10-50-OR M10 1.5 50 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 82 OR 1,090 1,199 CAD カート 在庫品
LUDM-78-10-63-SG M10 1.5 63 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 89 SG 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
LUDM-78-10-63-YW M10 1.5 63 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 89 YW 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
LUDM-78-10-63-BK M10 1.5 63 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 89 BK 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
LUDM-78-10-63-BL M10 1.5 63 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 89 BL 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
LUDM-78-10-63-OR M10 1.5 63 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 89 OR 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
LUDM-78-10-80-SG M10 1.5 80 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 97 SG 1,270 1,397 CAD カート 在庫品
LUDM-78-10-80-YW M10 1.5 80 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 97 YW 1,270 1,397 CAD カート 在庫品
LUDM-78-10-80-BK M10 1.5 80 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 97 BK 1,270 1,397 CAD カート 在庫品
LUDM-78-10-80-BL M10 1.5 80 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 97 BL 1,270 1,397 CAD カート 在庫品
LUDM-78-10-80-OR M10 1.5 80 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 97 OR 1,270 1,397 CAD カート 在庫品
LUDM-78-12-25-SG M12 1.75 25 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 76 SG 1,030 1,133 CAD カート 在庫品
LUDM-78-12-25-YW M12 1.75 25 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 76 YW 1,030 1,133 CAD カート 在庫品
LUDM-78-12-25-BK M12 1.75 25 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 76 BK 1,030 1,133 CAD カート 在庫品
LUDM-78-12-25-BL M12 1.75 25 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 76 BL 1,030 1,133 CAD カート 在庫品
LUDM-78-12-25-OR M12 1.75 25 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 76 OR 1,030 1,133 CAD カート 在庫品
LUDM-78-12-32-SG M12 1.75 32 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 81 SG 1,050 1,155 CAD カート 在庫品
LUDM-78-12-32-YW M12 1.75 32 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 81 YW 1,050 1,155 CAD カート 在庫品
LUDM-78-12-32-BK M12 1.75 32 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 81 BK 1,050 1,155 CAD カート 在庫品
LUDM-78-12-32-BL M12 1.75 32 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 81 BL 1,050 1,155 CAD カート 在庫品
LUDM-78-12-32-OR M12 1.75 32 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 81 OR 1,050 1,155 CAD カート 在庫品
LUDM-78-12-40-SG M12 1.75 40 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 87 SG 1,060 1,166 CAD カート 在庫品
LUDM-78-12-40-YW M12 1.75 40 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 87 YW 1,060 1,166 CAD カート 在庫品
LUDM-78-12-40-BK M12 1.75 40 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 87 BK 1,060 1,166 CAD カート 在庫品
LUDM-78-12-40-BL M12 1.75 40 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 87 BL 1,060 1,166 CAD カート 在庫品
LUDM-78-12-40-OR M12 1.75 40 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 87 OR 1,060 1,166 CAD カート 在庫品
LUDM-78-12-50-SG M12 1.75 50 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 94 SG 1,090 1,199 CAD カート 在庫品
LUDM-78-12-50-YW M12 1.75 50 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 94 YW 1,090 1,199 CAD カート 在庫品
LUDM-78-12-50-BK M12 1.75 50 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 94 BK 1,090 1,199 CAD カート 在庫品
LUDM-78-12-50-BL M12 1.75 50 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 94 BL 1,090 1,199 CAD カート 在庫品
LUDM-78-12-50-OR M12 1.75 50 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 94 OR 1,090 1,199 CAD カート 在庫品
LUDM-78-12-63-SG M12 1.75 63 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 102 SG 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
LUDM-78-12-63-YW M12 1.75 63 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 102 YW 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
LUDM-78-12-63-BK M12 1.75 63 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 102 BK 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
LUDM-78-12-63-BL M12 1.75 63 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 102 BL 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
LUDM-78-12-63-OR M12 1.75 63 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 102 OR 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
LUDM-78-12-80-SG M12 1.75 80 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 114 SG 1,270 1,397 CAD カート 在庫品
LUDM-78-12-80-YW M12 1.75 80 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 114 YW 1,270 1,397 CAD カート 在庫品
LUDM-78-12-80-BK M12 1.75 80 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 114 BK 1,270 1,397 CAD カート 在庫品
LUDM-78-12-80-BL M12 1.75 80 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 114 BL 1,270 1,397 CAD カート 在庫品
LUDM-78-12-80-OR M12 1.75 80 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 114 OR 1,270 1,397 CAD カート 在庫品
LUDM-93-12-25-SG M12 1.75 25 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 117 SG 1,280 1,408 CAD カート 在庫品
LUDM-93-12-25-YW M12 1.75 25 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 117 YW 1,280 1,408 CAD カート 在庫品
LUDM-93-12-25-BK M12 1.75 25 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 117 BK 1,280 1,408 CAD カート 在庫品
LUDM-93-12-25-BL M12 1.75 25 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 117 BL 1,280 1,408 CAD カート 在庫品
LUDM-93-12-25-OR M12 1.75 25 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 117 OR 1,280 1,408 CAD カート 在庫品
LUDM-93-12-32-SG M12 1.75 32 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 121 SG 1,320 1,452 CAD カート 在庫品
LUDM-93-12-32-YW M12 1.75 32 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 121 YW 1,320 1,452 CAD カート 在庫品
LUDM-93-12-32-BK M12 1.75 32 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 121 BK 1,320 1,452 CAD カート 在庫品
LUDM-93-12-32-BL M12 1.75 32 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 121 BL 1,320 1,452 CAD カート 在庫品
LUDM-93-12-32-OR M12 1.75 32 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 121 OR 1,320 1,452 CAD カート 在庫品
LUDM-93-12-40-SG M12 1.75 40 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 126 SG 1,320 1,452 CAD カート 在庫品
LUDM-93-12-40-YW M12 1.75 40 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 126 YW 1,320 1,452 CAD カート 在庫品
LUDM-93-12-40-BK M12 1.75 40 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 126 BK 1,320 1,452 CAD カート 在庫品
LUDM-93-12-40-BL M12 1.75 40 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 126 BL 1,320 1,452 CAD カート 在庫品
LUDM-93-12-40-OR M12 1.75 40 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 126 OR 1,320 1,452 CAD カート 在庫品
LUDM-93-12-50-SG M12 1.75 50 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 133 SG 1,320 1,452 CAD カート 在庫品
LUDM-93-12-50-YW M12 1.75 50 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 133 YW 1,320 1,452 CAD カート 在庫品
LUDM-93-12-50-BK M12 1.75 50 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 133 BK 1,320 1,452 CAD カート 在庫品
LUDM-93-12-50-BL M12 1.75 50 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 133 BL 1,320 1,452 CAD カート 在庫品
LUDM-93-12-50-OR M12 1.75 50 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 133 OR 1,320 1,452 CAD カート 在庫品
LUDM-93-12-63-SG M12 1.75 63 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 143 SG 1,460 1,606 CAD カート 在庫品
LUDM-93-12-63-YW M12 1.75 63 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 143 YW 1,460 1,606 CAD カート 在庫品
LUDM-93-12-63-BK M12 1.75 63 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 143 BK 1,460 1,606 CAD カート 在庫品
LUDM-93-12-63-BL M12 1.75 63 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 143 BL 1,460 1,606 CAD カート 在庫品
LUDM-93-12-63-OR M12 1.75 63 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 143 OR 1,460 1,606 CAD カート 在庫品
LUDM-93-12-80-SG M12 1.75 80 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 154 SG 1,600 1,760 CAD カート 在庫品
LUDM-93-12-80-YW M12 1.75 80 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 154 YW 1,600 1,760 CAD カート 在庫品
LUDM-93-12-80-BK M12 1.75 80 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 154 BK 1,600 1,760 CAD カート 在庫品
LUDM-93-12-80-BL M12 1.75 80 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 154 BL 1,600 1,760 CAD カート 在庫品
LUDM-93-12-80-OR M12 1.75 80 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 154 OR 1,600 1,760 CAD カート 在庫品

*1:  最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。⇒クランプレバー・テンションレバーの使用方法について
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
LUDM
レバー部 ナイロン6(各色)
ねじ部 SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
止めねじ スティール
四三酸化鉄皮膜(黒)
セレーションリング 亜鉛ダイカスト
スプリング ステンレス鋼線またはSWPB

特長

  • ダブルアームタイプのプラスティック製クランプレバー。
  • ユニバーサルデザインの7原則に配慮して設計。力がかかりやすく、操作しやすい形状です。
  • ユニバーサルデザインについて⇒UDEX®シリーズ
  • 回し半径は従来のプラクランプレバーの約半分。省スペース。
  • 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
  • ねじ部の材質は2種類。
    LUDM----スティール製
    LUDMS----ステンレス製
  • M3-M12の豊富なねじサイズ。
  • 機械・装置のカラーユニバーサルデザイン化をサポートする5色カラーバリエーション。ダークグレーと各色との美しいツートンカラー。
  • 品番の末尾記号により、レバー部の色が選択できます。
末尾記号 レバー部の色
BK つや消し黒
SG つや消しシルバー
OR つや消しオレンジ
BL つや消しブルー
YW つや消しイエロー

クランプレバー&テンションレバーの正しい使い方

関連商品

長穴を利用したスライド機構の位置決め・固定に適した座金SWAS-PPKがあります。SWAS-PPK

LUDMプラクランプレバー(おねじ)


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クランプレバーを他の条件で探す

種類を選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじの長さ(Lm)を選ぶ

クランプレバーにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります