• モニターアーム・タブレットホルダ(画N固)

AV-D30-5T103-50

ダイナミックマウント-1軸タイプ

Mounting System for Display - Tilt

  • 壁面パネル・板金
  • カウンタバランススプリング
  • VESA規格対応

AV-D30-5T103-50の形状図

AV-D30-5Tダイナミックマウント-1軸タイプ寸法図

単位 : mm

品番 モデルNo. 最大耐荷重 (平均値) (N) 上下方向へのトルク
(N・m)
最大動荷重
(N)
最大搭載質量 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
順回転 逆回転
AV-D30-5T103-50 103 1845 6 8.6 66 14.9kg 583 21,700 23,870 CAD カート 非在庫品

構造

AV-D30-5Tダイナミックマウント-1軸タイプ


AV-D30-5T103-50の材質・仕上げ

AV-D30-5T
本体 アルミニウム合金
粉体塗装
ディスプレイ用プレート S20C相当
粉体塗装

AV-D30-5T103-50の特長

  • 振動・重荷重に耐える上級モデルのディスプレイ固定部品です。
  • スムーズな操作感。
  • カウンタバランス用のスプリング内蔵で、最小限の力でディスプレイの上下方向の角度調整ができます。
  • ディスプレイは上下方向どの角度でも保持します。保持のために、ねじやノブの締めつけは不要。特別な工具も必要ありません。
  • メンテナンスフリー。
  • AV-D30-5Tの機器・装置への取りつけは、M5のねじを使用してください。
  • 上下方向に±20°の角度調整ができます。

AV-D30-5Tダイナミックマウント-1軸タイプ

AV-D30-5Tダイナミックマウント-1軸タイプ

  • カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により、選択できます。

AV-D30-5Tダイナミックマウント-1軸タイプ

末尾記号
76
50

用途

産業用機械/医療用タッチパネル/農業機械/建機

使用上の注意

AV-D30-5Tを取りつける場所の材質や構造、取りつけ金具が確実にディスプレイを支持できることを確認してください。
最大耐荷重を超える荷重でAV-D30-5Tを操作したり、負荷を加えないようにしてください。AV-D30-5Tが破損することがあります。

モデル選定

  • ディスプレイの質量と重心からモデルを選定します。

AV-D30-5Tダイナミックマウント-1軸タイプ

AV-D30-5Tダイナミックマウント-1軸タイプ


選定例

ディスプレイ質量が7kg、ディスプレイ取りつけ面と重心の距離が6cmのとき、選定モデルは101または103です。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

モニターアーム・タブレットホルダ(画N固)を他の条件で探す

搭載アイテムを選ぶ

角度保持方法を選ぶ

AV-D30-5Tにはこのような商品があります