丸パイプ モニターアーム・タブレットホルダ(画N固)

モニターアーム・タブレットホルダ(画N固)とは

画N固とは、ディスプレイ(液晶モニタ、タブレットPCなど)を機器・装置に取りつけるための機械要素部品です。
機械のカバー、壁面、アルミフレームやアルミフレームの端、丸パイプなど、現場のレイアウトに合わせて、さまざまな場所に”がんこ”に固定します。
耐久性にすぐれた骨太設計で、工場内でも安心してご使用いただけます。


選定条件
  • 取りつけ相手を選ぶ丸パイプ
写真 ディスプレイ固定部品 - 固定タイプ キーボード固定部品 - 1軸タイプ キーボード固定部品 - 固定タイプ タブレットPCホルダ - クイックポジショニングタイプ - 丸パイプ用 ディスプレイ固定部品 - 360°回転タイプ - スプリング保持 ディスプレイ固定部品 - 360°回転タイプ - ボルト保持 ディスプレイ固定部品 - 1軸タイプ - クランプレバー保持 ディスプレイ固定部品 - 1軸タイプ - 六角ナット保持
品名 ディスプレイ固定部品 - 固定タイプ キーボード固定部品 - 1軸タイプ キーボード固定部品 - 固定タイプ タブレットPCホルダ - クイックポジショニングタイプ - 丸パイプ用 ディスプレイ固定部品 - 360°回転タイプ - スプリング保持 ディスプレイ固定部品 - 360°回転タイプ - ボルト保持 ディスプレイ固定部品 - 1軸タイプ - クランプレバー保持 ディスプレイ固定部品 - 1軸タイプ - 六角ナット保持
タイプ 固定タイプ 1軸タイプ 固定タイプ 固定タイプ 360°回転タイプ 360°回転タイプ 1軸タイプ 1軸タイプ
品番 DFR-PB DKBR-PB DKB-PB DTAC-PB DFT-PB DFK-PB DFS-PB DFSN-PB
価格(税別) 7,870円~ 20,200円~ 16,100円~ 27,300円~ 14,000円~ 14,000円~ 12,600円~ 12,500円~
調整角度 - 上方向に90° - - 360°回転・全方向±15° 360°回転・全方向±15° ±90° ±90°
角度保持方法 - ノブ - - 内蔵スプリング ねじ レバー ナット
取り付け方法 丸パイプ 丸パイプ 丸パイプ 丸パイプ 丸パイプ 丸パイプ 丸パイプ 丸パイプ
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 DFR-100-PB-28 DFR-100-PB-30 DFR-100-PB-34 DFR-100-PB-40 DFR-100-PB-42.7 DFR-75-PB-28 DFR-75-PB-30 DFR-75-PB-34 DFR-75-PB-40 DFR-75-PB-42.7 DKBR-500-PB-28 DKBR-500-PB-30 DKBR-500-PB-34 DKBR-500-PB-40 DKBR-500-PB-42.7 DKB-500-PB-28 DKB-500-PB-30 DKB-500-PB-34 DKB-500-PB-40 DKB-500-PB-42.7 DTAC-13-330-PB-30-BK DTAC-13-330-PB-40-BK DTAC-20-330-PB-30-BK DTAC-20-330-PB-40-BK DFTH-100-PB-28 DFTH-100-PB-30 DFTH-100-PB-34 DFTH-100-PB-40 DFTH-100-PB-42.7 DFTH-75-PB-28 DFTH-75-PB-30 DFTH-75-PB-34 DFTH-75-PB-40 DFTH-75-PB-42.7 DFTL-100-PB-28 DFTL-100-PB-30 DFTL-100-PB-34 DFTL-100-PB-40 DFTL-100-PB-42.7 DFTL-75-PB-28 DFTL-75-PB-30 DFTL-75-PB-34 DFTL-75-PB-40 DFTL-75-PB-42.7 DFTM-100-PB-28 DFTM-100-PB-30 DFTM-100-PB-34 DFTM-100-PB-40 DFTM-100-PB-42.7 DFTM-75-PB-28 DFTM-75-PB-30 DFTM-75-PB-34 DFTM-75-PB-40 DFTM-75-PB-42.7 DFK-100-PB-28 DFK-100-PB-30 DFK-100-PB-34 DFK-100-PB-40 DFK-100-PB-42.7 DFK-75-PB-28 DFK-75-PB-30 DFK-75-PB-34 DFK-75-PB-40 DFK-75-PB-42.7 DFS-100-PB-28 DFS-100-PB-30 DFS-100-PB-34 DFS-100-PB-40 DFS-100-PB-42.7 DFS-75-PB-28 DFS-75-PB-30 DFS-75-PB-34 DFS-75-PB-40 DFS-75-PB-42.7 DFSN-100-PB-28 DFSN-100-PB-30 DFSN-100-PB-34 DFSN-100-PB-40 DFSN-100-PB-42.7 DFSN-75-PB-28 DFSN-75-PB-30 DFSN-75-PB-34 DFSN-75-PB-40 DFSN-75-PB-42.7

モニターアーム・タブレットホルダ(画N固)の関連商品

写真 ポール取りつけ用アクセサリ ボールジョイント(おねじ) - ボルト取りつけ ボールジョイント(おねじ) - アルミフレーム端面取りつけ ボールジョイント(おねじ) - 丸パイプ取りつけ ボールジョイント(めねじ1つ穴) - ボルト取りつけ ボールジョイント(めねじ1つ穴) - アルミフレーム端面取りつけ ボールジョイント(めねじ1つ穴) - 丸パイプ取りつけ ボールジョイント(めねじ2つ穴) - ボルト取りつけ ボールジョイント(めねじ2つ穴) - アルミフレーム端面取りつけ
品名 ポール取りつけ用アクセサリ ボールジョイント(おねじ) - ボルト取りつけ ボールジョイント(おねじ) - アルミフレーム端面取りつけ ボールジョイント(おねじ) - 丸パイプ取りつけ ボールジョイント(めねじ1つ穴) - ボルト取りつけ ボールジョイント(めねじ1つ穴) - アルミフレーム端面取りつけ ボールジョイント(めねじ1つ穴) - 丸パイプ取りつけ ボールジョイント(めねじ2つ穴) - ボルト取りつけ ボールジョイント(めねじ2つ穴) - アルミフレーム端面取りつけ
品番 AV-B30-40X DFKM-AF DFKM-AA DFKM-PB DFKF-AF DFKF-AA DFKF-PB DFKWF-AF DFKWF-AA
特長 - - - - - - - - -
価格(税別) 10,800円~ 7,810円~ 9,950円~ 13,000円~ 7,890円~ 10,100円~ 13,100円~ 7,890円~ 10,100円~
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 AV-B30-40XC6 AV-B30-40XG6 DFKM-60-M8-AF-M4 DFKM-60-M8-AF-M5 DFKM-60-M8-AF-M6 DFKM-60-M8-AF-M8 DFKM-60-M8-AA-40 DFKM-60-M8-PB-28 DFKM-60-M8-PB-30 DFKM-60-M8-PB-34 DFKM-60-M8-PB-40 DFKM-60-M8-PB-42.7 DFKF-60-M8-AF-M4 DFKF-60-M8-AF-M5 DFKF-60-M8-AF-M6 DFKF-60-M8-AF-M8 DFKF-60-M8-AA-40 DFKF-60-M8-PB-28 DFKF-60-M8-PB-30 DFKF-60-M8-PB-34 DFKF-60-M8-PB-40 DFKF-60-M8-PB-42.7 DFKWF-60-M6-AF-M4 DFKWF-60-M6-AF-M5 DFKWF-60-M6-AF-M6 DFKWF-60-M6-AF-M8 DFKWF-60-M6-AA-40
写真 ボールジョイント(めねじ2つ穴) - 丸パイプ取りつけ アングルヒンジ - 六角ナット保持 アングルヒンジ - クランプレバー保持 アングルヒンジ - クランプレバー保持 - 回転制限 取りつけプレート アルミフレーム端面取りつけ用ブラケット 丸パイプ用ブラケット クイックポジショニングブラケット - アルミフレーム用 - T溝固定タイプ - 上部取りつけタイプ クイックポジショニングブラケット - アルミフレーム用 - T溝固定タイプ - 下部取りつけタイプ
品名 ボールジョイント(めねじ2つ穴) - 丸パイプ取りつけ アングルヒンジ - 六角ナット保持 アングルヒンジ - クランプレバー保持 アングルヒンジ - クランプレバー保持 - 回転制限 取りつけプレート アルミフレーム端面取りつけ用ブラケット 丸パイプ用ブラケット クイックポジショニングブラケット - アルミフレーム用 - T溝固定タイプ - 上部取りつけタイプ クイックポジショニングブラケット - アルミフレーム用 - T溝固定タイプ - 下部取りつけタイプ
品番 DFKWF-PB DFSN-H DFS-H DKBR-H DAF DAA DPB CUTB-U CUTB-L
特長 - - - - - - - - -
価格(税別) 13,100円~ 2,750円~ 3,350円~ 3,930円~ 1,690円~ 3,630円~ 6,780円~ 9,090円~ 9,090円~
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 DFKWF-60-M6-PB-28 DFKWF-60-M6-PB-30 DFKWF-60-M6-PB-34 DFKWF-60-M6-PB-40 DFKWF-60-M6-PB-42.7 DFSN-H-60-M8-A DFSN-H-60-M8-B DFS-H-60-M8-A DFS-H-60-M8-B DKBR-H-60 DAF-60-M4 DAF-60-M5 DAF-60-M6 DAF-60-M8 DAA-60-40 DPB-60-28 DPB-60-30 DPB-60-34 DPB-60-40 DPB-60-42.7 CUTB-60-190-A1-U CUTB-60-190-A2-U CUTB-60-190-A3-U CUTB-60-190-A4-U CUTB-60-190-B1-U CUTB-60-190-B2-U CUTB-60-190-A1-L CUTB-60-190-A2-L CUTB-60-190-A3-L CUTB-60-190-A4-L CUTB-60-190-B1-L CUTB-60-190-B2-L

ディスプレイの取りつけ寸法はVESA規格に対応

VESAとは、Video Electronics Standards Associationの略で、コンピュータ用ディスプレイに関する標準規格の策定を行う業界団体です。VESAではSVGA規格やVLバス規格を策定し、また液晶ディスプレイの取りつけ寸法についても策定しています。
NBKのディスプレイ固定部品・タブレットホルダ”画N固(がんこ)”は、VESA規格に準拠し、75mm×75mm・100mm×100mmの取りつけ穴ピッチに対応した商品を標準化しています。

豊富なラインアップ

お客さまのご要望にあわせて、さまざまな組み合わせで、ディスプレイ固定部品・タブレットホルダを選択できます。

  • ディスプレイ
    タブレットPC、液晶モニタ、キーボード・ノートPC
  • 取りつけ方法
    丸パイプ、アルミフレーム、アルミフレーム端面、壁面、カバーパネル、板金 など
  • 調整角度
    固定、360°回転、上下、左右、アームスイング

ディスプレイ固定部品・タブレットホルダメーカーとしての歩み

NBKは2005年に生産設備・製造現場向けに、金属ボディでがっちり”がんこ”にディスプレイを固定する画N固(がんこ)を販売開始しました。その後、タブレットPCが普及し、製造現場への導入が進んできたため、お客さまのニーズにお応えするべく、2012年に生産設備・製造現場向けのタブレットホルダを発売いたしました。そして、2017年には、そのタブレットホルダを進化させ、さまざまなサイズのタブレットPCに対応可能な調整式のタブレットホルダを発売いたしました。      

よくあるご質問(FAQ)

Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。

ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド

Q.カタログが欲しいです。

2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら

NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)
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
モニターアーム・タブレットホルダ(画N固)を他の条件で探す