寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | A | M*1 | d | W | 最大搭載質量 (kg) |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFK-75-AF-M4 | 75 | 4 | 5 | 90 | 10 | 1130 | 7,830 | 8,613 | CAD | カート | 在庫品 |
| DFK-75-AF-M5 | 75 | 5 | 6 | 90 | 10 | 1130 | 7,830 | 8,613 | CAD | カート | 在庫品 |
| DFK-75-AF-M6 | 75 | 6 | 7 | 90 | 10 | 1130 | 7,830 | 8,613 | CAD | カート | 在庫品 |
| DFK-75-AF-M8 | 75 | 8 | 9 | 90 | 10 | 1130 | 7,830 | 8,613 | CAD | カート | 在庫品 |
| DFK-100-AF-M4 | 100 | 4 | 5 | 115 | 10 | 1230 | 7,960 | 8,756 | CAD | カート | 在庫品 |
| DFK-100-AF-M5 | 100 | 5 | 6 | 115 | 10 | 1230 | 7,960 | 8,756 | CAD | カート | 在庫品 |
| DFK-100-AF-M6 | 100 | 6 | 7 | 115 | 10 | 1230 | 7,960 | 8,756 | CAD | カート | 在庫品 |
| DFK-100-AF-M8 | 100 | 8 | 9 | 115 | 10 | 1230 | 7,960 | 8,756 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 取りつけ用ボルトは付属していません。
構造

材質・仕上げ
| DFK-AF | DFK-AA/DFK-PB | |
|---|---|---|
| ディスプレイ用プレート | SPHC 静電塗装 |
|
| ボールケース | A6063 アルマイト処理 |
|
| ボール | S45C 三価クロメート処理 |
|
| 固定用六角穴付きボルト (M5×16mm) |
SCM435 四三酸化鉄皮膜 |
|
| 固定用プレート | SS400 静電塗装 |
- |
| ブラケット | - | A6063 アルマイト処理 |
特長
- 360°どの方向にもディスプレイを±15°まで傾けることができます。ディスプレイを回転させることもできます。

- 固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。
-
取りつけ相手の種類に応じて、3タイプの画N固®を用意しています。
アルミフレーム用/壁面パネル・板金用----DFK-AF
アルミフレーム端面取りつけ用----DFK-AA
丸パイプ用----DFK-PB