構造

材質・仕上げ
| DPU | |
|---|---|
| 取っ手 | SS400 クロムメッキ |
| ベース | SPHC カチオン電着 |
| 六角穴付きボルト (M5×10mm) |
SUSXM7 |
*1: 取りつけ用ボルトは付属していません。
特長
- ディスプレイの角度操作用取っ手です。
-
通常よりディスプレイにモーメントがかかりません。
ディスプレイの破損を心配することなく角度調整できます。 - クロムメッキで美しい仕上がり。
-
取りつけ穴はVESA規格に準拠しています。
75mm×75mm、100mm×100mmのどちらでも使用できます。