寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | 対応タブレットPC*1 | A | t | 最大搭載質量(kg) | 質量(g) | 価格(円) | 税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厚さ min./max. | 幅 min./max. | 高さ min. | ||||||||||
| DTA-13-330-BK | 6/13 | 190/330 | 155 | 44 | 28 | 5 | 505 | 10,200 | 11,220 | CAD | カート | 在庫品 |
| DTA-20-330-BK | 13/20 | 190/330 | 155 | 51 | 35 | 5 | 513 | 10,200 | 11,220 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: タブレットPCの機種によっては固定できないことがあります。
構造

材質・仕上げ
| DTA | |
|---|---|
| ベース | アルミニウム合金 静電塗装 |
| 横側アーム 下側アーム |
SPHC 静電塗装 ナイロンコーティング(先端部のみ) |
| ノブ | ナイロン6 |
| ノブねじ部 | S45C 三価クロメート処理 |
| 下側アーム固定ボルト | SCM435 四三酸化鉄皮膜 |
| クッションシール | ポリウレタン |
特長
- タブレットPCを機器・装置に取りつけるためのホルダです。
- 堅牢なデザイン。耐久性にすぐれています。
- 横側アームおよび下側アームを調整することで、9-12インチ*1のタブレットPCを取りつけることができます。
- 横側アーム・下側アームの位置を調整することで、アームとタブレットPCの各種ポートとの干渉を防ぐことができます。
-
取りつけるタブレットPCの厚さから品番を選択してください。
タブレットPCの厚さ
6-13mm----DTA-13-330-BK
13-20mm----DTA-20-330-BK - アーム先端部のナイロンコーティングおよびベース部のクッションシールが、タブレットPCへの傷を防止します。
- DTAの機器・装置への取りつけは、ディスプレイ固定部品を使用してください*2。また、ベースには75mm×75mmおよび100mm×100mmの位置にM4のねじ穴があり、VESA規格に準拠した市販のディスプレイ固定部品に取りつけることもできます。

*1: 9インチと10インチのタブレットPCは横置きのみ対応可能です。
*2: ディスプレイ固定部品を取りつけるためのねじは付属していません。
以下のディスプレイ固定部品と組み合わせることで、タブレットPCの角度調整ができます。
| ディスプレイ固定部品品番 | 角度調整方向 |
|---|---|
|
DFS
DFSN
DFS-AF
DFS-AA
DFS-PB
DFSN-AF
DFSN-AA
DFSN-PB
AV-D30-5T AV-D30-5T |
上下または左右 |
| AV-D30-7K AV-D30-7K | 上下左右 |
|
AV-D30-A
AV-D30-A
AV-D32-23A AV-D32-23A AV-D32-46D AV-D32-46D |
上下左右および アームによるオフセット |
|
DFT
DFT-AF
DFT-AA
DFT-PB
DFK DFK-AF DFK-AA DFK-PB |
360°の任意方向および タブレットPCの回転 |
| DFR DFR DFR-AF DFR-AA DFR-PB | 固定 |
M4×8のねじを使用して取りつけてください。取りつけ用ねじは付属していません。
ディスプレイ固定部品の詳しい仕様については、各商品ページをご参照ください。
用途
工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械タブレットPCの取りつけ方法

調整式タブレットPCホルダの使い方
高さの調整方法

*1: 締めつけが不十分な場合、タブレットPCが脱落する恐れがあります。