単位 : mm
| 品番 | 質量 (g) |
CAD ダウンロード |
|---|---|---|
| DTC | 70 | - |
構造

DTCの材質・仕上げ
| DTC | |
|---|---|
| クランプ | AC4C-F 静電塗装 |
| クランプ用ねじ | SUSXM7 |
DTCの特長
- オプションのDTCを使用すれば、タブレットPCを完全に固定できます。
- ホルダの向きを回転させたり、タブレットPCの持ち出しを禁止している場合に。
本商品は製造を中止いたしました。
Clamping Unit for Tablet PC
DTC
単位 : mm
| 品番 | 質量 (g) |
CAD ダウンロード |
|---|---|---|
| DTC | 70 | - |

| DTC | |
|---|---|
| クランプ | AC4C-F 静電塗装 |
| クランプ用ねじ | SUSXM7 |
●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。