モニターアーム・タブレットホルダ(画N固)

モニターアーム・タブレットホルダ(画N固)とは

画N固とは、ディスプレイ(液晶モニタ、タブレットPCなど)を機器・装置に取りつけるための機械要素部品です。
機械のカバー、壁面、アルミフレームやアルミフレームの端、丸パイプなど、現場のレイアウトに合わせて、さまざまな場所に”がんこ”に固定します。
耐久性にすぐれた骨太設計で、工場内でも安心してご使用いただけます。


写真 ディスプレイ固定部品 - 固定タイプ ダイナミックマウンティングアーム - 2軸タイプ ダイナミックマウンティングアーム - 2軸 - シングルアームタイプ ダイナミックマウンティングアーム - 2軸 - ダブルアームタイプ ダイナミックマウンティングアーム-2軸-シングルアームタイプ ダイナミックマウンティングアーム-2軸-ダブルアームタイプ ダイナミックマウンティングアーム-2軸-アームタイプ ダイナミックマウント-2軸タイプ ダイナミックマウント-1軸タイプ
品名 ディスプレイ固定部品 - 固定タイプ ダイナミックマウンティングアーム - 2軸タイプ ダイナミックマウンティングアーム - 2軸 - シングルアームタイプ ダイナミックマウンティングアーム - 2軸 - ダブルアームタイプ ダイナミックマウンティングアーム-2軸-シングルアームタイプ ダイナミックマウンティングアーム-2軸-ダブルアームタイプ ダイナミックマウンティングアーム-2軸-アームタイプ ダイナミックマウント-2軸タイプ ダイナミックマウント-1軸タイプ
タイプ 固定タイプ 2軸タイプ 2軸+アームタイプ 2軸+アームタイプ 2軸+アームタイプ 2軸+アームタイプ 2軸+アームタイプ 2軸タイプ 1軸タイプ
品番 DFR-PB AV-B30-10K AV-B30-23A AV-B30-41D AV-D32-23A AV-D32-46D AV-D30-A AV-D30-7K AV-D30-5T
価格(税別) 7,870円~ 15,700円~ 21,300円~ 29,100円~ 50,200円~ 69,000円~ 60,200円~ 32,500円~ 21,700円~
調整角度 - 上下方向±90°、左右方向:壁面±90°/ポール360° 上下方向±90°、左右方向 360°、アームスイング:壁面±90°/ポール360° 上下方向±90°、左右方向 360°、アームスイング:壁面±90°/ポール360° 上下方向±20°、左右方向±95°、アームスイング±95° 上下方向±20°、左右方向±95°、アームスイング±95° 上下方向±20°、左右方向±90°、アームスイング180° 上下方向±20°、左右方向±90° 上下方向±20°
角度保持方法 - ねじ ねじ ねじ 内蔵スプリング 内蔵スプリング 内蔵スプリング 内蔵スプリング 内蔵スプリング
取りつけ方法 丸パイプ 壁面(前面取りつけ),ポール 壁面(前面取りつけ),ポール 壁面(前面取りつけ),ポール 壁面(背面取りつけ) 壁面(背面取りつけ) 壁面(背面取りつけ),壁面(前面取りつけ) 壁面(背面取りつけ) 壁面(背面取りつけ)
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 DFR-100-PB-28 DFR-100-PB-30 DFR-100-PB-34 DFR-100-PB-40 DFR-100-PB-42.7 DFR-75-PB-28 DFR-75-PB-30 DFR-75-PB-34 DFR-75-PB-40 DFR-75-PB-42.7 AV-B30-10K243 AV-B30-10K263 AV-B30-23A243 AV-B30-23A263 AV-B30-41D243 AV-B30-41D263 AV-D32-23A111-76 AV-D32-23A131-76 AV-D32-46D111-76 AV-D32-46D131-76 AV-D30-15A101 AV-D30-15A102 AV-D30-25A101 AV-D30-25A102 AV-D30-35A101 AV-D30-35A102 AV-D30-45A101 AV-D30-45A102 AV-D30-7K101 AV-D30-7K102 AV-D30-7K103 AV-D30-5T101 AV-D30-5T102 AV-D30-5T103
写真 キーボード固定部品 - 1軸タイプ キーボード固定部品 - 1軸タイプ キーボード固定部品 - 1軸タイプ キーボード固定部品 - 固定タイプ キーボード固定部品 - 固定タイプ キーボード固定部品 - 固定タイプ タブレットPCホルダ - クイックポジショニングタイプ - 丸パイプ用 タブレットPCホルダ - クイックポジショニングタイプ - アルミフレーム用 タブレットPCホルダ - 1軸タイプ - クランプレバー保持 - マグネット取りつけ
品名 キーボード固定部品 - 1軸タイプ キーボード固定部品 - 1軸タイプ キーボード固定部品 - 1軸タイプ キーボード固定部品 - 固定タイプ キーボード固定部品 - 固定タイプ キーボード固定部品 - 固定タイプ タブレットPCホルダ - クイックポジショニングタイプ - 丸パイプ用 タブレットPCホルダ - クイックポジショニングタイプ - アルミフレーム用 タブレットPCホルダ - 1軸タイプ - クランプレバー保持 - マグネット取りつけ
タイプ 1軸タイプ 1軸タイプ 1軸タイプ 固定タイプ 固定タイプ 固定タイプ 固定タイプ 固定タイプ 1軸タイプ
品番 DKBR-AF DKBR-AA DKBR-PB DKB DKB-AA DKB-PB DTAC-PB DTAC-AB-A DTAS-MG
価格(税別) 15,600円~ 17,400円~ 20,200円~ 10,100円~ 13,900円~ 16,100円~ 27,300円~ 22,800円~ 27,300円~
調整角度 上方向に90° 上方向に90° 上方向に90° - - - - - ±90°
角度保持方法 ノブ ノブ ノブ - - - - - レバー
取りつけ方法 壁面(背面取りつけ),壁面(前面取りつけ) アルミフレーム端面 丸パイプ 壁面(背面取りつけ),壁面(前面取りつけ) アルミフレーム端面 丸パイプ 丸パイプ アルミフレーム端面 壁面(背面取りつけ),壁面(前面取りつけ),鋼板(マグネット取りつけ)
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 DKBR-500-AF-M4 DKBR-500-AF-M5 DKBR-500-AF-M6 DKBR-500-AF-M8 DKBR-500-AA-40 DKBR-500-PB-28 DKBR-500-PB-30 DKBR-500-PB-34 DKBR-500-PB-40 DKBR-500-PB-42.7 DKB-500 DKB-500-AA-40 DKB-500-PB-28 DKB-500-PB-30 DKB-500-PB-34 DKB-500-PB-40 DKB-500-PB-42.7 DTAC-13-330-PB-30-BK DTAC-13-330-PB-40-BK DTAC-20-330-PB-30-BK DTAC-20-330-PB-40-BK DTAC-13-330-AB-30-BK-A DTAC-13-330-AB-40-BK-A DTAC-20-330-AB-30-BK-A DTAC-20-330-AB-40-BK-A DTAS-13-330-MG-BK DTAS-20-330-MG-BK
写真 タブレットPCホルダ タブレットPCホルダ ディスプレイ固定部品 - 360°回転タイプ - スプリング保持 ディスプレイ固定部品 - 360°回転タイプ - スプリング保持 ディスプレイ固定部品 - 360°回転タイプ - スプリング保持 ディスプレイ固定部品 - 360°回転タイプ - ボルト保持 ディスプレイ固定部品 - 360°回転タイプ - ボルト保持 ディスプレイ固定部品 - 360°回転タイプ - ボルト保持 ディスプレイ固定部品 - 1軸タイプ - クランプレバー保持
品名 タブレットPCホルダ タブレットPCホルダ ディスプレイ固定部品 - 360°回転タイプ - スプリング保持 ディスプレイ固定部品 - 360°回転タイプ - スプリング保持 ディスプレイ固定部品 - 360°回転タイプ - スプリング保持 ディスプレイ固定部品 - 360°回転タイプ - ボルト保持 ディスプレイ固定部品 - 360°回転タイプ - ボルト保持 ディスプレイ固定部品 - 360°回転タイプ - ボルト保持 ディスプレイ固定部品 - 1軸タイプ - クランプレバー保持
タイプ - 固定タイプ 360°回転タイプ 360°回転タイプ 360°回転タイプ 360°回転タイプ 360°回転タイプ 360°回転タイプ 1軸タイプ
品番 DTA DTAR-AF DFT-AF DFT-AA DFT-PB DFK-AF DFK-AA DFK-PB DFS-AF
価格(税別) 10,200円~ 13,000円~ 7,830円~ 9,750円~ 14,000円~ 7,830円~ 9,750円~ 14,000円~ 6,430円~
調整角度 - - 360°回転・全方向±15° 360°回転・全方向±15° 360°回転・全方向±15° 360°回転・全方向±15° 360°回転・全方向±15° 360°回転・全方向±15° ±90°
角度保持方法 - - 内蔵スプリング 内蔵スプリング 内蔵スプリング ねじ ねじ ねじ レバー
取りつけ方法 壁面(背面取りつけ),壁面(前面取りつけ) 壁面(背面取りつけ),壁面(前面取りつけ) 壁面(背面取りつけ),壁面(前面取りつけ) アルミフレーム端面 丸パイプ 壁面(背面取りつけ),壁面(前面取りつけ) アルミフレーム端面 丸パイプ 壁面(背面取りつけ),壁面(前面取りつけ)
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 DTA-13-330-BK DTA-20-330-BK DTAR-13-330-AF-M4-BK DTAR-13-330-AF-M5-BK DTAR-13-330-AF-M6-BK DTAR-13-330-AF-M8-BK DTAR-20-330-AF-M4-BK DTAR-20-330-AF-M5-BK DTAR-20-330-AF-M6-BK DTAR-20-330-AF-M8-BK DFTH-100-AF-M4 DFTH-100-AF-M5 DFTH-100-AF-M6 DFTH-100-AF-M8 DFTH-75-AF-M4 DFTH-75-AF-M5 DFTH-75-AF-M6 DFTH-75-AF-M8 DFTL-100-AF-M4 DFTL-100-AF-M5 DFTL-100-AF-M6 DFTL-100-AF-M8 DFTL-75-AF-M4 DFTL-75-AF-M5 DFTL-75-AF-M6 DFTL-75-AF-M8 DFTM-100-AF-M4 DFTM-100-AF-M5 DFTM-100-AF-M6 DFTM-100-AF-M8 DFTM-75-AF-M4 DFTM-75-AF-M5 DFTM-75-AF-M6 DFTM-75-AF-M8 DFTH-100-AA-40 DFTH-75-AA-40 DFTL-100-AA-40 DFTL-75-AA-40 DFTM-100-AA-40 DFTM-75-AA-40 DFTH-100-PB-28 DFTH-100-PB-30 DFTH-100-PB-34 DFTH-100-PB-40 DFTH-100-PB-42.7 DFTH-75-PB-28 DFTH-75-PB-30 DFTH-75-PB-34 DFTH-75-PB-40 DFTH-75-PB-42.7 DFTL-100-PB-28 DFTL-100-PB-30 DFTL-100-PB-34 DFTL-100-PB-40 DFTL-100-PB-42.7 DFTL-75-PB-28 DFTL-75-PB-30 DFTL-75-PB-34 DFTL-75-PB-40 DFTL-75-PB-42.7 DFTM-100-PB-28 DFTM-100-PB-30 DFTM-100-PB-34 DFTM-100-PB-40 DFTM-100-PB-42.7 DFTM-75-PB-28 DFTM-75-PB-30 DFTM-75-PB-34 DFTM-75-PB-40 DFTM-75-PB-42.7 DFK-100-AF-M4 DFK-100-AF-M5 DFK-100-AF-M6 DFK-100-AF-M8 DFK-75-AF-M4 DFK-75-AF-M5 DFK-75-AF-M6 DFK-75-AF-M8 DFK-100-AA-40 DFK-75-AA-40 DFK-100-PB-28 DFK-100-PB-30 DFK-100-PB-34 DFK-100-PB-40 DFK-100-PB-42.7 DFK-75-PB-28 DFK-75-PB-30 DFK-75-PB-34 DFK-75-PB-40 DFK-75-PB-42.7 DFS-100-AF-M4 DFS-100-AF-M5 DFS-100-AF-M6 DFS-100-AF-M8 DFS-75-AF-M4 DFS-75-AF-M5 DFS-75-AF-M6 DFS-75-AF-M8
写真 ディスプレイ固定部品 - 1軸タイプ - クランプレバー保持 ディスプレイ固定部品 - 1軸タイプ - クランプレバー保持 ディスプレイ固定部品 - 1軸タイプ- 六角ナット保持 ディスプレイ固定部品 - 1軸タイプ - 六角ナット保持 ディスプレイ固定部品 - 1軸タイプ - 六角ナット保持 ディスプレイ固定部品 - 固定タイプ ディスプレイ固定部品 - 固定タイプ ディスプレイ固定部品 - 固定タイプ
品名 ディスプレイ固定部品 - 1軸タイプ - クランプレバー保持 ディスプレイ固定部品 - 1軸タイプ - クランプレバー保持 ディスプレイ固定部品 - 1軸タイプ- 六角ナット保持 ディスプレイ固定部品 - 1軸タイプ - 六角ナット保持 ディスプレイ固定部品 - 1軸タイプ - 六角ナット保持 ディスプレイ固定部品 - 固定タイプ ディスプレイ固定部品 - 固定タイプ ディスプレイ固定部品 - 固定タイプ
タイプ 1軸タイプ 1軸タイプ 1軸タイプ 1軸タイプ 1軸タイプ 固定タイプ 固定タイプ 固定タイプ
品番 DFS-AA DFS-PB DFSN-AF DFSN-AA DFSN-PB DFR DFR-AF DFR-AA
価格(税別) 9,390円~ 12,600円~ 6,130円~ 8,850円~ 12,500円~ 680円~ 2,550円~ 4,360円~
調整角度 ±90° ±90° ±90° ±90° ±90° - - -
角度保持方法 レバー レバー ナット ナット ナット - - -
取りつけ方法 アルミフレーム端面 丸パイプ 壁面(背面取りつけ),壁面(前面取りつけ) アルミフレーム端面 丸パイプ - 壁面(背面取りつけ),壁面(前面取りつけ) アルミフレーム端面
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 DFS-100-AA-40 DFS-75-AA-40 DFS-100-PB-28 DFS-100-PB-30 DFS-100-PB-34 DFS-100-PB-40 DFS-100-PB-42.7 DFS-75-PB-28 DFS-75-PB-30 DFS-75-PB-34 DFS-75-PB-40 DFS-75-PB-42.7 DFSN-100-AF-M4 DFSN-100-AF-M5 DFSN-100-AF-M6 DFSN-100-AF-M8 DFSN-75-AF-M4 DFSN-75-AF-M5 DFSN-75-AF-M6 DFSN-75-AF-M8 DFSN-100-AA-40 DFSN-75-AA-40 DFSN-100-PB-28 DFSN-100-PB-30 DFSN-100-PB-34 DFSN-100-PB-40 DFSN-100-PB-42.7 DFSN-75-PB-28 DFSN-75-PB-30 DFSN-75-PB-34 DFSN-75-PB-40 DFSN-75-PB-42.7 DFR-100 DFR-75 DFR-100-AF-M4 DFR-100-AF-M5 DFR-100-AF-M6 DFR-100-AF-M8 DFR-75-AF-M4 DFR-75-AF-M5 DFR-75-AF-M6 DFR-75-AF-M8 DFR-100-AA-40 DFR-75-AA-40

モニターアーム・タブレットホルダ(画N固)の関連商品

ディスプレイの取りつけ寸法はVESA規格に対応

VESAとは、Video Electronics Standards Associationの略で、コンピュータ用ディスプレイに関する標準規格の策定を行う業界団体です。VESAではSVGA規格やVLバス規格を策定し、また液晶ディスプレイの取りつけ寸法についても策定しています。
NBKのディスプレイ固定部品・タブレットホルダ”画N固(がんこ)”は、VESA規格に準拠し、75mm×75mm・100mm×100mmの取りつけ穴ピッチに対応した商品を標準化しています。

豊富なラインアップ

お客さまのご要望にあわせて、さまざまな組み合わせで、ディスプレイ固定部品・タブレットホルダを選択できます。

  • ディスプレイ
    タブレットPC、液晶モニタ、キーボード・ノートPC
  • 取りつけ方法
    丸パイプ、アルミフレーム、アルミフレーム端面、壁面、カバーパネル、板金 など
  • 調整角度
    固定、360°回転、上下、左右、アームスイング

ディスプレイ固定部品・タブレットホルダメーカーとしての歩み

NBKは2005年に生産設備・製造現場向けに、金属ボディでがっちり”がんこ”にディスプレイを固定する画N固(がんこ)を販売開始しました。その後、タブレットPCが普及し、製造現場への導入が進んできたため、お客さまのニーズにお応えするべく、2012年に生産設備・製造現場向けのタブレットホルダを発売いたしました。そして、2017年には、そのタブレットホルダを進化させ、さまざまなサイズのタブレットPCに対応可能な調整式のタブレットホルダを発売いたしました。      

よくあるご質問(FAQ)

Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。

ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド

Q.カタログが欲しいです。

2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら

NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)
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
モニターアーム・タブレットホルダ(画N固)を他の条件で探す