• グリップ

グリップ用折りたたみユニット

Retracting Unit for Grip

GFUS

正しい使い方 ここがポイント!


形状図

GFUSグリップ用折りたたみユニット寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ M1(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf Lf1 d A d1 x P 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
GFUS-M6-M8 M6 1 M8 1.25 5.5 12.7 20 21.5 10.5 13.5 6 35 4,070 4,477 CAD カート 在庫品

材質・仕上げ

GFUS
本体 SUS304
グリップ取りつけ部 SUS304
内蔵スプリング ステンレス鋼線

特長

  • グリップ専用の折りたたみユニット。市販のグリップを取りつけることで、折りたたみ式のグリップになります。
  • グリップ未使用時のスペース確保などの用途に。
  • 引き上げてから倒す機構を採用。不用意に倒れません。
  • オールステンレス製。耐蝕性が求められる機器・装置への使用に適してします。
  • 全サイズにステンレス製の平行ピン(Φ2×6)が付属しています。本体のまわり止めとしてご使用ください。

使用上の注意

  • GFUSを取りつける際に使用するねじの長さは、取りつけ部の厚み+Lf以下としてください。

使用例

ねじ先端の六角穴で取りつけるタイプのグリップの場合、GFUSの下側から六角レンチを挿入して、グリップを取りつけてください。
グリップを取りつける際の締めつけトルクは、5N・m以下としてください。

GFUSグリップ用折りたたみユニット


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

グリップを他の条件で探す

機能を選ぶ

種類を選ぶ

ねじ部材質を選ぶ

グリップにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります