• グリップ

ストレート固定グリップ

Aluminum Grip

HS

形状図

HSストレート固定グリップ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm d H h h1 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
HS-5 12 M5 0.8 10 8 40 32 8 10 440 484 CAD カート 在庫品
HS-6 15 M6 1 13 10 50 40 10 25 590 649 CAD カート 在庫品
HS-8 18 M8 1.25 15 13 65 52 13 45 710 781 CAD カート 在庫品
HS-10 20 M10 1.5 18 16 80 64 16 90 940 1,034 CAD カート 在庫品

材質・仕上げ

HS
本体 A2017
アルマイト処理(シルバーグレー)

特長

  • アルミニウム製の軽量グリップ。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

グリップを他の条件で探す

機能を選ぶ

種類を選ぶ

ねじ部材質を選ぶ

グリップにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります