• 回転ハンドル・クランクハンドル

ローレットハンドル

Knurled Handwheel

FS-N

形状図

FS-Nローレットハンドル寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 D H A s d C Lc 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FS-40-N 40 28 13 15 22 5 14.5 250 900 990 CAD カート 在庫品
FS-50-N 50 32 14 18 27 5 15 415 1,250 1,375 CAD カート 在庫品
FS-63-N 63 40 15 25 35 5 15 750 2,420 2,662 CAD カート 在庫品

材質・仕上げ

FS
本体 FC200
クロムメッキ

特長

  • 品番の末尾記号により、グリップ取りつけ穴の有無が選択できます。
    FS----グリップ取りつけ穴つき
    FS-N----グリップ取りつけ穴なし
  • 本商品にはグリップが付属していません。グリップは別途ご注文ください。⇒グリップ

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

回転ハンドル・クランクハンドルを他の条件で探す

外径(丸型)を選ぶ

回転半径(クランク型)を選ぶ

回転ハンドル・クランクハンドルにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります