100 回転ハンドル・クランクハンドル

NBKの回転ハンドル・クランクハンドル

NBKのハンドルは豊富なラインアップがあります。
画面左にある「選定ナビ」を是非ご利用ください。
軸穴や押しねじ穴を加工してお届けする「ハンドル追加工サービス」がございます。
実働1日目出荷ですばやく到着。到着後すぐに装置に取りつけ可能です。
WEBからも簡単にご注文いただけます。

選定条件
  • 外径(丸型)を選ぶ100
写真 プラソリッドハンドル プラソリッドハンドル プラハンドル プラハンドル ステンレスハンドル ステンレスハンドル アルミディスクハンドル アルミディスクハンドル アルミディスクハンドル
品名 プラソリッドハンドル プラソリッドハンドル プラハンドル プラハンドル ステンレスハンドル ステンレスハンドル アルミディスクハンドル アルミディスクハンドル アルミディスクハンドル
品番 HPS-100 HPS-100-N PH-100 PHS-100 HSM-100 HSM-100-N HDA-100 HDA-100-N HMB-100-T
特長 フェノール樹脂(黒)
グリップ穴あり
フェノール樹脂(黒)
グリップ穴なし
ナイロン6(黒) ナイロン6(黒) SCS13
グリップ穴あり
SCS13
グリップ穴なし
ショットブラスト
グリップ穴あり
ショットブラスト
グリップ穴なし
2色カラー
グリップ収納
価格(税別) 5,090円 4,620円 1,090円 2,230円 4,940円 4,940円 1,790円 1,630円 8,300円
ハンドル部材質 プラスティック プラスティック プラスティック プラスティック ステンレス ステンレス アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金
外径 100 100 100 100 100 100 100 100 100
回転半径 r10 r10 - - - - - - r10
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 HPS-100 HPS-100-N PH-100 PHS-100 HSM-100 HSM-100-N HDA-100 HDA-100-N HMB-100-T-BK HMB-100-T-SG
写真 アルミディスクハンドル 朝顔アルミハンドル 朝顔アルミハンドル 平アルミハンドル 平アルミハンドル 朝顔ハンドル 朝顔ハンドル 平ハンドル 平ハンドル
品名 アルミディスクハンドル 朝顔アルミハンドル 朝顔アルミハンドル 平アルミハンドル 平アルミハンドル 朝顔ハンドル 朝顔ハンドル 平ハンドル 平ハンドル
品番 HMB-100-C12-T AV-100 AV-100-N AH-100 AH-100-N D-100 D-100-N F-100 F-100-N
特長 2色カラー
グリップ収納
AC8A
グリップ穴あり
AC8A
グリップ穴なし
AC8A
グリップ穴あり
AC8A
グリップ穴なし
クロムメッキ
グリップ穴あり
クロムメッキ
グリップ穴なし
クロムメッキ
グリップ穴あり
クロムメッキ
グリップ穴なし
価格(税別) 10,000円 1,840円 1,840円 1,840円 1,840円 2,130円 2,130円 2,130円 2,130円
ハンドル部材質 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 鋳鉄 鋳鉄 鋳鉄 鋳鉄
外径 100 100 100 100 100 100 100 100 100
回転半径 r12 - - - - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 HMB-100-C12-T-BK HMB-100-C12-T-SG AV-100 AV-100-N AH-100 AH-100-N D-100 D-100-N F-100 F-100-N
写真 ミニプラハンドル バランスハンドル アルミディスクハンドル(リニアアクチュエータ用)
品名 ミニプラハンドル バランスハンドル アルミディスクハンドル(リニアアクチュエータ用)
品番 PD-100 HAB-100-C10 HMLA
特長 フェノール樹脂(黒) 軸穴加工済み φ80
φ100
回転グリップつき
価格(税別) 3,340円 4,000円 7220.00,7260.00
ハンドル部材質 プラスティック 亜鉛ダイカスト アルミニウム合金
外径 100 100 100
回転半径 r10 r40 -
CADダウンロード CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 PD-100 HAB-100-C10 HMLA-30-100-K8-R HMLA-40-100-K12-R

回転ハンドル・クランクハンドルの関連商品

写真 クラッチメカニズム エンドプレート エンドプレート
品名 クラッチメカニズム エンドプレート エンドプレート
品番 HCM HEP HEPS
特長 クラッチ機能 スティール製
端面位置合わせ
ステンレス製
端面位置合わせ
価格(税別) 25,100円~ 240円~ 420円~
CADダウンロード CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 HCM-1-C12 HCM-2-C14 HCM-3-C18 HCM-4-C22 HEP-16 HEP-20 HEP-22 HEP-25 HEP-28 HEP-32 HEP-36 HEP-40 HEP-45 HEP-52 HEPS-16 HEPS-20 HEPS-22 HEPS-25 HEPS-28 HEPS-32 HEPS-36 HEPS-40 HEPS-45 HEPS-52

よくあるご質問(FAQ)

Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。

ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド

Q.カタログが欲しいです。

2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら

NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)
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
回転ハンドル・クランクハンドルを他の条件で探す

外径(丸型)を選ぶ

回転半径(クランク型)を選ぶ