250 回転ハンドル・クランクハンドル
選定条件
- 外径(丸型)を選ぶ250
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | プラハンドル | プラハンドル | ステンレスハンドル | ステンレスハンドル | 朝顔アルミハンドル | 朝顔アルミハンドル | 平アルミハンドル | 平アルミハンドル | アルミ2スポークハンドル |
| 品番 | PH-250 | PHS-250 | HSM-250 | HSM-250-N | AV-250 | AV-250-N | AH-250 | AH-250-N | HSS-250 |
| 特長 | ナイロン6(黒) | ナイロン6(黒) | SCS13 グリップ穴あり |
SCS13 グリップ穴なし |
AC8A グリップ穴あり |
AC8A グリップ穴なし |
AC8A グリップ穴あり |
AC8A グリップ穴なし |
AC4B グリップつき |
| 価格(税別) | 4,880円 | 7,320円 | 26,200円 | 26,200円 | 7,390円 | 7,390円 | 7,390円 | 7,390円 | 23,700円 |
| ハンドル部材質 | プラスティック | プラスティック | ステンレス | ステンレス | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
| 外径 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 回転半径 | - | - | - | - | - | - | - | - | r22 |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 品番 | PH-250 | PHS-250 | HSM-250 | HSM-250-N | AV-250 | AV-250-N | AH-250 | AH-250-N | HSS-250 |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | アルミ2スポークハンドル | アルミ2スポークハンドル | 朝顔ハンドル | 朝顔ハンドル | 平ハンドル | 平ハンドル | |||
| 品番 | HSR-250-C22 | HST-250-C22 | D-250 | D-250-N | F-250 | F-250-N | |||
| 特長 | AC4B グリップつき |
AC4B グリップつき |
クロムメッキ グリップ穴あり |
クロムメッキ グリップ穴なし |
クロムメッキ グリップ穴あり |
クロムメッキ グリップ穴なし |
|||
| 価格(税別) | 26,700円 | 31,000円 | 10,400円 | 10,400円 | 10,400円 | 10,400円 | |||
| ハンドル部材質 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | 鋳鉄 | 鋳鉄 | 鋳鉄 | 鋳鉄 | |||
| 外径 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||
| 回転半径 | r22 | r22 | - | - | - | - | |||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | |||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||
| 品番 | HSR-250-C22 | HST-250-C22 | D-250 | D-250-N | F-250 | F-250-N |
回転ハンドル・クランクハンドルの関連商品
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | クラッチメカニズム | エンドプレート | エンドプレート | ||||||
| 品番 | HCM | HEP | HEPS | ||||||
| 特長 | クラッチ機能 | スティール製 端面位置合わせ |
ステンレス製 端面位置合わせ |
||||||
| 価格(税別) | 25,100円~ | 240円~ | 420円~ | ||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | ||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||||
| 品番 | HCM-1-C12 HCM-2-C14 HCM-3-C18 HCM-4-C22 | HEP-16 HEP-20 HEP-22 HEP-25 HEP-28 HEP-32 HEP-36 HEP-40 HEP-45 HEP-52 | HEPS-16 HEPS-20 HEPS-22 HEPS-25 HEPS-28 HEPS-32 HEPS-36 HEPS-40 HEPS-45 HEPS-52 |
回転ハンドル・クランクハンドルのおすすめ商品
よくあるご質問(FAQ)
Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)