• 回転ハンドル・クランクハンドル

バランスハンドル

Balanced Handle

HAB

形状図

HABバランスハンドル寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 C M(並目)
ねじの呼び
ピッチ D R H h W Lc 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 追加工品を購入 在庫/非在庫
HAB-80-C8 8 M6 1 80 31 21 12.5 18 12 134 3,320 3,652 CAD カート カート 在庫品
HAB-90-C10 10 M6 1 90 35.5 23 13.5 19 15 180 3,800 4,180 CAD カート カート 在庫品
HAB-100-C10 10 M8 1.25 100 40 25 14 20 17 220 4,000 4,400 CAD カート カート 在庫品

材質・仕上げ

HAB
本体 亜鉛ダイカスト
静電塗装(つや消し黒)

特長

  • 軸穴加工済み(公差:H7)。
  • 押しねじ穴加工用のガイドホールつき。
  • グリップ取りつけ穴つき。
  • 本商品にはグリップが付属していません。グリップは別途ご注文ください。⇒グリップ

使用例

HABバランスハンドル


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

回転ハンドル・クランクハンドルを他の条件で探す

外径(丸型)を選ぶ

回転半径(クランク型)を選ぶ

回転ハンドル・クランクハンドルにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります